通信信号板 S7-200 SMART系列
商品
评价
详情
  • 通信信号板 S7-200 SMART系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

通信信号板 S7-200 SMART系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
西门子S7-200 SMART系列通信模块

S7-200 SMART SR/ST CPU 模块本体集成 1 个 PROFINET 接口和 1 个 RS485接口,通过扩展 CM01 信号板或者 EM DP01 模块,其通信端口数量最多可增至 4 个,可满足小型自动化设备与触摸屏、变频器、伺服驱动器及第三方设备通信的需求。
  西门子S7-200 SMART系列通信模块产品图
产品特点
•以太网通信
SR/ST CPU集成的PROFINET接口,支持多种协议,高效连接各种设备

•PROFIBUS 通信
该模块支持9600波特到12M波特之间的任一PROFIBUS波特率,最大允许244输入字节和244输出字节。

•串口通信
S7-200 SMART CPU模块均集成1个RS485接口,可以与变频器、触摸屏等第三方设备通信。
尺寸图
西门子S7-200 SMART系列通信模块产品图  型号:6ES72885CM010AA0
宽度:35mm
高度:52.2mm
深度:16mm
使用方法
西门子S7-200 SMART系列通信模块使用方法
使用案例
汽车生产领域
西门子S7-200 SMART系列通信模块使用案例
工业生产领域
西门子S7-200 SMART系列通信模块使用案例
化工生产领域
西门子S7-200 SMART系列通信模块使用案例
机械制造领域
西门子S7-200 SMART系列通信模块使用案例
以上资料转载自西门子官网,如有疑问,请移步查询。
品牌介绍
西门子股份公司是全球领先的技术企业,成立170余年来,始终以卓越的工程技术、不懈的创新追求、优良的品质、出众的可靠性及广泛的国际性在业界独树一帜。西门子业务遍及全球,专注于服务楼宇和分布式能源系统的智能基础设施,以及针对过程工业和制造业的自动化和数字化等领域。通过独立运营的西门子能源和西门子交通业务,西门子正在重塑当今和未来的能源系统发展以及全球客运和货运服务市场。
西门子能源业务遍布全球,西门子交通业务则是轨道和道路交通领域领先的智能交通解决方案供应商。
凭借在上市公司西门子医疗股份公司和西门子歌美飒可再生能源公司(作为西门子能源的一部分)的多数股权,西门子在医疗技术和数字化医疗服务以及陆上和海上风力发电等领域也是全球领先的环境友好解决方案供应商。

规格表
型号类型额定电压
(V)
宽W
(mm)
高H
(mm)
深D
(mm)
6ES72885CM010AA0SIMATIC S7-200 SMART, 通信模块 CM 01, RS-485,9 针 Sub-D(插针), 支持自由端口-3552.216
6ES72887DP010AA0SIMATIC S7-200 SMART,ROFIBUSDP 从站模块,9.6KB 至 12MB, 1 个 PROFIBUS DP/MPI 接口DC244510081
关于此商品的常见问题 (FAQ)
西门子S7-200系列通信模块串口通信支持哪些协议?
串口通信支持以下协议:
1、Modbus RTU 2
2、USS
3、自由口通信
西门子S7-200系列通信模块支持哪些类型的通信方式?
西门子S7-200系列通信模块支持以太网通信、PROFIBUS通信、串口通信、与上位机的通信。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > PLC > PLC(通信单元) > 通信信号板 S7-200 SMART系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页