数字量模块 S7-200 SMART系列/可编程控制器用
商品
评价
详情
  • 数字量模块 S7-200 SMART系列/可编程控制器用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

数字量模块 S7-200 SMART系列/可编程控制器用

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
西门子顺应市场需求推出的 SIMATIC S7-200 SMART Compact CPU 经济实用,具备高性价比。 配合 SMART LINE 人机界面和 SINAMIC V20 变频器,可为您的 小型自动化控制系统提供理想的 解决方案。
S7-200
产品特点
• 经济型 CPU 模块具有 20 I/O,30 I/O,40 I/O,60 I/O 四种配置
• 高速处理器芯片,位指令执行时间可达 0.15μs
• 支持高速计数功能,可实现单相 4 路 100KHz 或 2 路 A/B 相 50KHz 输入
• 集成断电数据保持功能,无需专用电池,只需简单设置,轻松 实现断电数据永久保持
• 本体集成一个 RS485 通信接口,可连接触摸屏或变频器
• 串口隔离,支持 Modbus-RTU、USS、自由口通信
• CPU 模块的输入输出端子可拆卸,支持导轨或螺钉安装
• 220V AC 供电,继电器输出,支持 24V 源型或漏型输入
• 使用 STEP7 Micro/WIN SMART 编程软件,界面更友好,操作更 简单,全面支持 Windows 10 操作系统
尺寸图
尺寸描述
尺寸描述
使用案例
使用案例
相关文件
SMART 小型自动化解决方案
SMART 小型自动化解决方案
品牌介绍
  西门子股份公司是全球领先的技术企业,创立于1847年,业务遍及全球200多个国家,专注于电气化、自动化和数字化领域。作为世界最大的高效能源和资源节约型技术供应商之一,西门子在海上风机建设、燃气轮机和蒸汽轮机发电、输电解决方案、基础设施解决方案、工业自动化、驱动和软件解决方案,以及医疗成像设备和实验室诊断等领域占据领先地位。

  西门子最早在中国开展经营活动可以追溯到1872年,当时西门子向中国出口了第一台指针式电报机,并在19世纪末交付了中国第一台蒸汽发电机以及第一辆有轨电车。1985年,西门子与中国政府签署了合作备忘录,成为第一家与中国进行深入合作的外国企业。140多年来,西门子以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地为中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求,在业界独树一帜。

  西门子见证了中国改革开放带来的巨大变化,同时也顺应时代潮流,不断积极进行自身的改革与发展。2015财年(2014年10月1日至2015年9月30日),西门子在中国的总营收达到69.4亿欧元,实现稳健增长。西门子在中国拥有约32000名员工,是中国最大的外商投资企业之一。

  西门子已经发展成为中国社会和经济不可分割的一部分,以其环保业务组合与创新解决方案全面投入到与中国的合作中,共同致力于实现可持续发展。公司将更好地把握市场脉搏,了解本地信息,更加快速高效地满足客户的需求。

(摘自西门子产品目录)
规格表
规格表1
规格表1
规格表1
规格表1
规格表1
关于此商品的常见问题 (FAQ)
S7-200 CPU内部存储区类型?
S7-200 CPU内部存储区分为易失性的RAM存储区和永久保持的EEPROM两种,其中RAM包含CPU工作存储区和数据区域中的V数据存储区、M数据存储区、T(定时器)区和C(计数器)区,EEPROM包含程序存储区、V数据存储区的全部和M数据存储区的前14个字节。
S7-200 CPU内的程序是否具有掉电保持特性?
S7-200 CPU内的程序块下载时,会同时下载到EEPROM中,也就是说程序下载后,将永久保持。同样,系统块和数据块下载时,也会同时下载到EEPROM中。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > PLC > PLC(输入输出单元) > 数字量模块 S7-200 SMART系列/可编程控制器用
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页