• PLC可编程控制器 S7-1200系列通信模块
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

PLC可编程控制器 S7-1200系列通信模块

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
快速,简便,灵活的工业通信。
■集成PROFINET接口。
■采用集成PROFINET接口可以实现与其他制造商生产的设备之间的无缝集成。
■在SIMATIC S7-1200的CPU上最多可以增加3个通讯模块。
■通过PROFIBUS实现的快速现场总线通讯-现场总线标准。
■连网简单
产品特点
S7-1200 家族提供各种各样的通信选项以满足您所有的网络要求。

SIMATIC S7-1200 通信接口由一个抗干扰的 RJ45 连接器组成。该连接器具有自动交叉网线(auto-cross-over)功能,支持最多 23 个以太网连接,数据传输速率达 10/100 Mbit/s。为了使布线最少并提供最大的组网灵活性,可以将紧凑型交换机模块 CSM 1277 和 SIMATIC S7-1200 一起使用,以便轻松组建成一个统一或混合的网络(具有线型、树型或星型的拓扑结构)。CSM 1277 是一个 4 端口的非托管交换机,用户可以通过它将 SIMATIC S7-1200 连接到最多 3 个附加设备。除此之外,如果将 SIMATIC S7-1200 和 SIMATIC NET 工业无线局域网组件一起使用,您还可以构建一个全新的组网规模。
尺寸图
描述西门子订货号米思米订购型号尺寸(W x H x D)
单位:mm
CM 12784 x I/O Link MASTER6ES7 278-4BD32-0XB06ES72784BD320XB030 x 100 x 75
CM 1241RS 485/4226ES7 241-1CH32-0XB06ES72411CH320XB030 x 100 x 75
CM 1241RS 2326ES7 241-1AH32-0XB06ES72411AH320XB030 x 100 x 75
CM 1243-5PROFIBUS DP 主站模块6GK7 243-5DX30-0XE06GK72435DX300XE030 x 100 x 75
CM 1242-5PROFIBUS DP 从站模块6GK7 242-5DX30-0XE06GK72425DX300XE030 x 100 x 75
使用案例
PROFINET通信1  PROFINET通信2

PROFIBUS

点对点通信应用
相关产品

规格表
CM1241技术规范
CM1241技术规范

CM1242-5和CM1243-5的技术规范
CM1242-5和CM1243-5的技术规范

CM1278的技术规范

通用技术规范
S7-1200系列通用技术规范
S7-1200系列通用技术规范
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何通过用户程序修改CM1242-5的PROFIBUS地址
可参考https://support.industry.siemens.com/cs/document/81522429/%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%80%9A%E8%BF%87%E7%94%A8%E6%88%B7%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E4%BF%AE%E6%94%B9cm1242-5%E7%9A%84profibus%E5%9C%B0%E5%9D%80%EF%BC%9F?dti=0&pnid=18083&lc=zh-CN
当通信模块 CM1242-5 的 GSD 文件在 DP 主站项目中配置时,在 S7-1200 的项目中如何设置传输区域的一致性?
CM1242-5 的 GSD 文件有总长度一致性的只输入和只输出的模块。如果在 DP 主站项目里通过 GSD 文件配置通信模块 CM1242-5 ,那么在 S7-1200 的项目里必须将已组态的传输区域的一致性设置为“总长度”。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > PLC > PLC(通信单元) > PLC可编程控制器 S7-1200系列通信模块
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页