接触器 EasyPact D3N 系列
商品
评价
详情
  • 接触器 EasyPact D3N 系列
  • 接触器 EasyPact D3N 系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

接触器 EasyPact D3N 系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
作为EasyPact TVS系列的“加强版”,EasyPact D3N 系列不仅延续了其安全可靠地优势,同时在性能,质量,设计及应用领域等方面全面升级,实现了对前代产品的无缝替换,更好的满足OEM客户以成套厂的不同需求。
产品特点
该产品传承了施耐德电气产品精益求精的品质和始终如一的保证,更加有效的帮助用户降低成本,实现节能增效。
使用案例
楼宇
施耐德Schneider米思米Misumi接触器
酒店
施耐德Schneider米思米Misumi接触器
  
医疗
施耐德Schneider米思米Misumi接触器
银行以及金融业
施耐德Schneider米思米Misumi接触器
注意事项
该系列的接触器所使用的模块以及附件,需要另外购买。

规格表
LC1-交流接触器(4P)
接触器型号LC1N06...N18LC1N25...N38LC1N40...N65LC1N80...N95
工作环境
额定绝缘电压(Ui)符合IEC60947-4-1,GB14048标准,过压类别III,污染等级:3V690
额定冲击耐受电压(Uimp)符合IEC60947标准kV6
符合标准IEC60947-4-1,IEC60947-5-1
防护等级符合IEC60529标准IP20
保护措施符合IEC60068标准TH
环境温度贮存-60...+80
设备周围运行-5...+55
允许用于在Uc下工作-20...+70
最大工作海拔无降容m3000
阻燃特性符合IEC60695-2-1标准850℃
抗冲击性能接触器打开7gn6gn
1/2正弦波=11ms接触器闭合10gn7gn
抗振性能接触器打开1.5gn
5...300Hz接触器闭合3gn

LC1-交流接触器(3P)
接触器型号LC1N06...N18LC1N25...N38LC1N40LC1N50...N95
工作环境
额定绝缘电压(Ui)符合IEC60947-4-1,GB14048标准,过压类别III,污染等级:3V690690
额定冲击耐受电压(Uimp)符合IEC60947标准kV66
符合标准IEC60947-1,60947-4-1,GB14048.4,EN60947-1,EN60947-4-1
产品证书CCC,RoHS,REACH
防护等级(1)(仅适用于正面)符合IEC60529标准
电源接线IP20
线圈接线IP20
保护措施符合IEC60068标准TH
环境温度贮存-60…80
设备周围工作-5…55
允许用于在Uc下工作-20…70
最大工作海拔无降容m3000
阻燃性能符合IEC60695-2-1标准载流件阻燃温度为850℃
抗冲击性能(2)接触器打开10gn8gn8gn8gn
1/2正弦波=11ms接触器闭合15gn15gn10gn10gn
抗振性能(2)接触器打开2gn2gn2gn2gn
5...300Hz接触器闭合4gn4gn4gn3gn

选型指南
施耐德Schneider米思米Misumi接触器
尺寸图
施耐德Schneider米思米Misumi接触器

施耐德Schneider米思米Misumi接触器
关于此商品的常见问题 (FAQ)
LC1E(LC1N)系列的接触器可以和LRN(LRE)系列的热继电器配合使用吗?
LC1E系列的接触器可以和对应规格LRN系列的热继电器插接,同样,LC1N系列的接触器和对应规格LRE系列的热继电器也可以插接。
LC1N系列有线圈电压是直流的接触器吗?
国产EasyPact D3N控制继电器 LC1N 系列线圈电压都是交流的,没有直流。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 供配电 > 电磁开关 > 电磁接触器 > 接触器 EasyPact D3N 系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页