材质 | 尼龙66 | |
耐环境性 | 耐热 | |
阻燃等级(主原料) | 94V-2 | |
代表规格(认证) | UL |
型号 | 宽度 (mm) | 全长 (mm) | 捆扎直径(范围) (mm) | 承受力 (kgs) | 装入数 (P) |
CV-100HS | 2.5 | 100 | 22 | 8 | 100 |
CV-140SHS | 2.5 | 142 | 35 | 8 | 100 |
CV-150HS | 3.6 | 150 | 36 | 18 | 100 |
CV-200HS | 4.6 | 203 | 52 | 22 | 100 |
CV-200MHS | 2.5 | 203 | 55 | 8 | 100 |
CV-250HS | 4.8 | 250 | 68 | 22 | 100 |
CV-300HS | 7.6 | 300 | 80 | 55 | 100 |
CV-300SHS | 4.8 | 300 | 83 | 22 | 100 |
CV-380HS | 7.6 | 380 | 105 | 55 | 100 |
型号 | 宽度 (mm) | 全长 (mm) | 捆扎直径(范围) (mm) | 承受力 (kgs) | 装入数 (P) |
CV-100HS | 2.5 | 100 | 22 | 8 | 100 |
CV-140SHS | 2.5 | 142 | 35 | 8 | 100 |
CV-150HS | 3.6 | 150 | 36 | 18 | 100 |
CV-200HS | 4.6 | 203 | 52 | 22 | 100 |
CV-200MHS | 2.5 | 203 | 55 | 8 | 100 |
CV-250HS | 4.8 | 250 | 68 | 22 | 100 |
CV-300HS | 7.6 | 300 | 80 | 55 | 100 |
CV-300SHS | 4.8 | 300 | 83 | 22 | 100 |
CV-380HS | 7.6 | 380 | 105 | 55 | 100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|