选择开关 PB1S长柄
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
选择开关 PB1S长柄
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
PB1系列金属头开关
特长
·产品采用模块式组合,安装方便,结构可靠
·头部防护等级IP65
·开关元件全部采用蠕动型结构
·最小的片式灯箱,更小的功耗,更全面的电压规格
·金属中座,斜式安装螺钉,抗震性能更突出
·坚固耐用的金属操作头部
额定绝缘电压:AC600V 50Hz
工频耐受电压:AC1890V
约定发热电流:10A
机械寿命:30万次
电气寿命:50万次/AC-15 at 6A/230V
环境温度:-25℃~70℃
储存温度:-40℃~80℃
防护等级:IP65
动作频率:1200次/1小时
更多信息请参考
(
产品官网
)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
控制
>
开关按钮
>
选择开关
>
选择开关 PB1S长柄
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1732264168621
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732264168621