型号 | 5SY6 | 5SY4 | 5SY7 | 5SY5 | ||
标准 | IEC/EN | IEC/EN | IEC/EN | IEC/EN | ||
60898-1 | 60898-1 | 60947-2 | 60947-2 | |||
GB10963.1 | GB10963.1 | GB14048.2 | GB14048.2 | |||
额定电压 Un | VAC | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | |
VDC | 220/440/880 | |||||
额定电流 In | A | 0.3-80 | 0.3-80 | 0.3-63 | 0.3-80 | |
脱扣曲线 | B,C,D | C,D | B,C | |||
运行电压< 依据 IEC60898-1/IEC60947-2 | Min | VAC/DC/ 极 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Max | VDC/ 极 | 72 | 72 | 72 | 250 | |
Max | VAC | 250/440 | 250/440 | 250/440 |
Icn 依据 IEC60898-1/GB10963.1 Icu 依据 IEC60947-2/GB14048.2 | kA AC | 6 | 10 | 15 | 10 | ||
kA AC | 30...10 | 30...10 | 50...15* | 30...10 | |||
kA AC | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
额定绝缘电压 | VAC | 250/440 | |||||
VDC/极 | -- | 250 | |||||
过电压类别 | III | ||||||
污染等级 | 3 | ||||||
指触保护 | 依据 IEC50274 | 有 | |||||
主开关特性 | 依据 EN60204 | 有 | |||||
手柄最终位置可锁定 | 有 | ||||||
防护等级 | 依据 EN60529 | 直接安装 | IP20 | ||||
安装于配电箱内 | IP40 | ||||||
接线能力 | 硬线 | mm2 | 0.75-35 | ||||
带压线端子 | mm2 | 0.75-25 | |||||
AC | 上下均可 | 按指定极性接线 | |||||
DC | 上下均可 | ||||||
安装位置 | 任意方向 | ||||||
机械寿命 | 20000 | ||||||
电气寿命 | 10000(5SY5在40A,50A,63A) | ||||||
储存温度 | ℃ | -40...+75 | |||||
环境温度 | ℃ | -25...+55,95% 相对湿度 | |||||
抗机械冲击 | IEC60068-2-27 | m/s2 | 150,持续 11ms 半波 | ||||
抗震动 | IEC60068-2-6 | m/s2 | 50,25...150Hz时,60,在35Hz(4s) |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|