5SY-微型断路器 | |||
型号 | 5SY5 | ||
标准 | IEC/EN | ||
60947-2 | |||
GB14048.2 | |||
额定电压 Un | VAC | 230/400 | |
VDC | 220/440/880 | ||
额定电流 In | A | 0.3-80 | |
脱扣曲线 | B,C | ||
运行电压 依据 IEC60898-1/IEC60947-2 | Min | VAC/DC/ 极 | 24 |
Max | VDC/ 极 | 250 | |
Max | VAC | ||
分断能力 | |||
Icn 依据 IEC60898-1/GB10963.1 Icu 依据 IEC60947-2/GB14048.2 | kA AC | 10 | |
kA AC | 30…10 | ||
kA AC | 15 | ||
额定绝缘电压 | VAC | ||
VDC/极 | 250 | ||
过电压类别 | |||
污染等级 | |||
指触保护 | 依据 IEC50274 | ||
主开关特性 | 依据 EN60204 | ||
手柄最终位置可锁定 | |||
防护等级 | 依据 EN60529 | 直接安装 | |
安装于配电箱内 | |||
接线能力 | 硬线 | mm2 | |
带压线端子 | mm2 | ||
安装 | |||
进线方式 | |||
AC | 按指定极性接线 | ||
DC | |||
安装位置 | |||
机械寿命 | |||
电气寿命 | |||
储存温度 | ℃ | ||
环境温度 | ℃ | ||
抗机械冲击 | IEC60068-2-27 | m/s2 | |
抗震动 | IEC60068-2-6 | m/s2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|