• 微型断路器 5SY4(国产)/高分断型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

微型断路器 5SY4(国产)/高分断型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
用于保护楼宇建筑以及工业应用中的设备及线路,这些产品可被用作进行分断与隔离的总开关。

■全新红绿视窗设计,使产品工作状态清晰可见
■防指触设计,确保安装接线安全性
■独特滑动卡扣设计,无需工具即可实现微型断路器的快速装配和拆卸
■符合人体力学特征的手柄设计,确保操作更舒适,更便利
■上下端子相同,可从顶部或底部馈电
■汇流排前导线连接清晰可见,便于检查
■接线空间大,易操作,因此导线可方便地插入到端子中
■集成可移动端子盖可确保端子在螺钉锁紧后完全绝缘
■所有模数化产品上的统一的标签区可以方便、快速、简单地进行标识
■由于不再需要拆卸整根汇流排,因此在需要替换微型断路器时,将会大大节省时间


■标准: GB10963.1
■额定电压: 230/400VAC
■额定电流: 0.3-80A
■极数: 1P,1PN,2P,3P,3PN,4P
■短路分断能力: 10kA
■脱扣曲线: B, C, D


■照片仅供参考,无法作为购买依据。
■商品参数以西门子官网为准<西门子官网>

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 供配电 > 电路保护器 > 电路保护器 > 微型断路器 5SY4(国产)/高分断型
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页