5SN-微型断路器 | |
型号 | 5SN6 |
标准 | GB10963.1/IEC60898-1 |
额定电压 | AC 230/400V |
额定电流 | 6~63A |
额定频率 | 50/60Hz |
脱扣特性 | B、C、D |
极数 | 1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P |
分断能力(Icn依据IEC60898.1/GB10963-1) | 6KA |
限流等级 | 3 |
污染等级 | Ⅱ |
隔离功能 | 有 |
防护等级 | IP20 |
接线能力 | 25mm2 |
接线端子拧紧力矩 | 3.5Nm(max) |
安装 | 模块化结构,DIN 轨卡装 |
进线方式 | 上下均可 |
安装位置 | 任意 |
使用寿命 | 20000 次 |
储存温度 | -40℃ ~ 75℃ |
使用温度 | -25℃ ~ 45℃ |
抗湿热性 | 2类(温度 55℃,相对湿度95%) |
可用附件 | 汇流排,锁扣装置及旋转操作手柄 |
认证 | CCC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|