型号 | 3RV6. 1 | 3RV6. 2 | |
规格 | S00 | S0 | |
宽度 | 45 mm | 45 mm | |
标准 | IEC 60947-1, EN 60947-1, IEC 60947-2, EN 60947-2, IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, UL 508/UL60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1 | ||
极数 | 3 | ||
最大额定电流 /n max (=最大额定工作电流/e) | 16 | 40 | |
允许环境温度 | 储存/运输 | -50 ~+80 ℃ | |
操作: S00/S2/S3 规格,S0 规格 I n 32 A S0 规格 I n = 36/40 A | -20 ~+70 ℃ 1) | ||
-20 ~+40 ℃ 2) | |||
下列断路器防护罩内温度时允许的额定电流 (应用于防护罩内断路器不大于 32 A) | +35℃ | 100% | |
+60℃ | 87% | ||
额定工作电压 Ue | IEC 标准 | 690 V AC 3) | |
UL/CSA 标准 | 600 V AC | ||
额定频率 | 50/60 Hz | ||
额定绝缘电压 Ui | 690 V | ||
额定冲击耐受电压 Uimp | 6 kV | ||
额定绝缘电压 Ui | 692 V | ||
使用类别 | IEC 标准 60947-2 (断路器) | A | |
IEC 60947-4-1 (电动机起动器) | AC-3 | ||
脱扣等级 CLASS | IEC 60947-4-1标准 | 10 | |
直流短路分段能力(时间常数 t = 5 ms) | 1相接通 150 V DC | 10 kA | |
2相串联 300 V DC | 10 kA | ||
3相串联 450 V DC | 10 kA | ||
抗冲击 | 符合 IEC 60068-2-27 | 25/11 g /ms(方波和正弦脉冲) | |
保护等级 | 符合 IEC 60529 | IP 20 4) | |
防指触 | 符合 EN 50274 | 安全保护手指触及 | |
温度补偿 | 符合 IEC 60947-4-1 | -20 ~+60 ℃ | |
断相保护 | 符合 IEC 60947-4-1 | 有 | |
绝缘功能 | 符合 IEC 60947-2 | 有 | |
主开关和急停开关特性 5) | 符合 IEC 60204-1(VDE 0113) | 有 | |
主回路和辅助回路之间安全隔离符合 EN 60947-1PELV 应用要求 | 至 400 V + 10 % | 有 | |
至 415 V + 5 % (更高电压可按要求提供) | 有 | ||
允许安装位置 | 任何位置,符合 IEC 60447 标准 起动命令“I”右侧安装或顶部安装 | ||
机械寿命 | 动作次数 | 100,000 | 50,000 |
电气寿命 | 动作次数 | 100,000 | 25,000 |
每小时最大工作频率(电动机起动) | 15 1/h |
型号 | 3RV6. 1 | 3RV6. 2 | |
规格 | S00 | S0 | |
宽度 | 45 mm | 45 mm | |
主回路导体截面积 | |||
接线方式 | 螺钉接线端子 | ||
端子螺钉 | 2 号米字型螺丝刀紧固 | ||
紧固扭矩 | Nm | 0.8~1.2 | 2~2.5 |
导体截面积(最小 ... 最大)1或2根导线 | |||
实心 | mm2 | 2×(0.75 ~ 2.5)1) | 2×(1~2.5)1) |
2×4 | 2×(2.5~10)1) | ||
多股线 | mm2 | 2×(0.75 ~ 2.5)1) | 2×(1 ~ 2.5)1) |
2×4 | 2×(2.5 ~ 10)1) | ||
带终端套管的细多股线(DIN 46228 T1) | mm2 | 2×(0.5 ~ 1.5)1) | 2×(1 ~ 2.5)1) |
2×(0.75 ~ 2.5)1) | 2×(2.5 ~ 6)1) | ||
1×10 | |||
AWG 制导线,实心或多股线 | AWG | 2×(18 ~ 14)1) | 2×(16 ~ 12)1) |
2×12 | 2×(14 ~ 8)1) | ||
辅助和控制回路导体截面积 | |||
接线方式 | 螺钉接线端子 | ||
端子螺钉 | M3,2 号米字型螺丝刀紧固 | ||
紧固扭矩 | Nm | 0.8 ... 1.2 | |
接线方式 | 螺钉接线端子 | ||
端子螺钉 | M3,2 号米字型螺丝刀紧固 | ||
导体截面积(最小 ... 最大)1或2根导线 | |||
实心或多股线 | mm2 | 2×(0.5 ~1.5)1),2×(0.75 ~ 2.5)1), | |
带终端套管的细多股线(DIN 46228 T1) | mm2 | 2×(0.5 ~ 1.5)1),2×(0.75 ~ 2.5)1), | |
AWG制导线,实心或多股线 | AWG | 2×(18 ~ 14)1),2×(20 ~ 16)1), |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|