照片 | |||
名称 | 5SU9电子式微型漏电保护断路器 | ||
型号 | 5SU93261CN20 |
西门子最早在中国开展经营活动可以追溯到1872 年,当时西门子向中国提供了第一台指针式电报机,并在19 世纪末交付了中国第一台蒸汽发电机以及第一辆有轨电车。1985 年,西门子与中国政府签署了全面合作备忘录,成为第一家与中国进行深入合作的外国企业。140 余年来,西门子以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地为中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就以及不懈的创新追求,在业界独树一帜。
西门子见证了中国改革开放带来的巨大变化,同时也为中国的改革发展做出了重要贡献。2018 财年(2017 年10 月1 日至2018 年9 月30 日),西门子在中国的总营收达到81亿欧元。西门子在中国拥有超过33000 名员工,中国已成为西门子第二大海外市场。
品牌介绍来自;https://new.siemens.com/cn/zh/company/about/siemens-in-china.html
项目 | 参数 | ||||
类型 | 3RU6116 | 3RU6126 | 3RU5136 | 3RU5146 | |
规格 | S00 | S0 | S2 | S3 | |
宽度 | 45mm | 45mm | 55mm | 70mm | |
一般技术数据 | |||||
脱扣类型 | 过载和缺相 | ||||
脱扣等级符合IEC60947-4-1标准 | CLASS | 10 | |||
复位和恢复 | |||||
脱扣复位类型 | 手动和自动复位 | ||||
复位时间 | |||||
-自动复位 | min | 取决于脱扣电流大小和特性 | |||
-手动复位 | min | 取决于脱扣电流大小和特性 | |||
特性 | |||||
状态显示 | √ | ||||
测试功能 | √ | ||||
复位按钮 | √ | ||||
停止按钮 | √ | ||||
环境温度 | |||||
存储/运输 | ℃ | -55...+80 | |||
操作 | ℃ | -44...+70 | -20...+70 | ||
温度补偿 | ℃ | 至60 | |||
允许的额定电流 | |||||
-控制柜内的温度60℃ | % | 100(超过60℃时,需降容使用) | |||
-控制柜内的温度70℃ | % | 87 | |||
转接端子 | |||||
线圈转接端子 | √ | 不需要 | |||
辅助触点转接端子 | √ | 不需要 | |||
防护等级符合IEC60529标准 | IP20 | IP201) | |||
指触保护符合IEC61140标准 | 指触安全 | ||||
抗冲击性符合IEC60068-2-27标准 | g/ms | 15/112) | 8/10 | ||
空气湿度 | % | 90 | 100 | ||
海拔高度 | m | 可达2000m,高于2000m时,请咨询西门子技术支持热线。 | |||
安装方式 | 与接触器插接或加独立安装支座用于独立安装。3) | ||||
1)端子格防护等级IP00 2)辅助触点95/96和97/98抗冲击性:8g/11ms 3)可用于螺钉固定或35mm标准导轨安装 | |||||
主回路 | |||||
额定绝缘电压Ui(污染等级3) | V | 690 | 1000 | ||
额定冲击耐受电压Uimp | kV | 6 | 8 | ||
额定工作电压Ue | V | 690 | 1000 | ||
电流类型 | |||||
直流 | 可用 | ||||
交流 | 可用,频率可达400Hz | ||||
电流范围 | A | 0.11...0.16至11...16 | 1.8...2.5至34...40 | 5.5...8至40...50 | 18...25至80...100 |
每台热过载继电器最大功耗 | W | 3.9...6.6 | 3.9...6 | 6...9 | 10...16.5 |
主回路与辅助回路之间的安全绝缘(符合IEC60947-1标准) | V | ≥400 | |||
辅助回路 | |||||
常开触点数量 | 1 | ||||
常闭触点数量 | 1 | ||||
辅助触点分配 | 1NO提供脱扣信号 | ||||
1NC用于断开接触器 | |||||
辅助触点的通断能力 | |||||
·NC常闭触点,交流AC-14/AC-15,额定工作电压Ue下的额定电流Ie: | |||||
-24V | A | 4 | |||
-120V | A | 4 | |||
-125V | A | 4 | |||
-230V | A | 3 | |||
-400V | A | 2 | |||
-600V | A | 0.75 | |||
-690V | A | 0.75 | |||
·NO常开触点,交流AC-14/AC-15,额定工作电压Ue下的额定电流Ie: | |||||
-24V | A | 3 | |||
-120V | A | 3 | |||
-125V | A | 3 | |||
-230V | A | 2 | |||
-400V | A | 1 | |||
-600V | A | 0.75 | |||
-690V | A | 0.75 | |||
·NC常闭触点和NO常开触点,直流DC-13,额定工作电压Ue下的额定电流Ie: | |||||
-24V | A | 1 | |||
-60V | A | 具体请咨询西门子技术支持热线 | |||
-110V | A | 0.22 | |||
-125V | A | 0.22 | |||
-220V | A | 0.11 | |||
·约定发热电流Ith | A | 6 | |||
>·触点可靠性 | 适用于固态电路,最小接通电流5mA(17V条件下)。 | ||||
主回路与辅助回路之间的安全隔离(符合IEC60947-1标准) | A | ≥400 | |||
辅助回路导线截面积 | |||||
螺钉接线端子 | |||||
接线螺钉 | M3,2号米字型螺丝刀 | ||||
紧固扭矩 | Nm | 0.8...1.2 | |||
导体截面积(最大...最小) | |||||
可接1或2根导线 | |||||
·实心导线 | mm2 | 2x(0.5...1.5)1),2x(0.75...2.5)1) | |||
·预制接线端子的细多股导线(DIN46228T1) | mm2 | 2x(0.5...1.5)1),2x(0.75...2.5)1) | |||
·AWG制导线,实心或多股导线 | 2x(20...16)1),2x(18...14)1) | ||||
1)如果需要在一个接线端子上连接两个截面积不同的导线,需要确保两根导线截面积都在要求的范围内。 | |||||
类型 | 3RU5156 | 3RU5166 | 3RU5176 | ||
规格 | S6 | S10 | S12 | ||
宽度 | 1061)mm | 145mm | 145mm | ||
一般技术数据 | |||||
脱扣类型 | 过载和缺相 | ||||
脱扣等级 | CLASS | 10 | |||
复位和恢复 | |||||
脱扣复位类型 | 手动和自动复位 | ||||
复位时间 | |||||
-自动复位 | min | 取决于脱扣电流大小和特性 | |||
-手动复位 | min | 取决于脱扣电流大小和特性 | |||
特性 | |||||
状态显示 | √ | ||||
测试功能 | √ | ||||
复位按钮 | √ | ||||
停止按钮 | √ | ||||
环境温度 | |||||
存储/运输 | ℃ | -55...+80 | -55...+80 | ||
操作 | ℃ | -25...+55 | -20...+60 | ||
温度补偿 | ℃ | 70 | 80 | ||
允许的额定电流 | |||||
-控制柜内温度60℃ | % | 94 | 100 | ||
-控制柜内温度70℃ | % | 82 | 87 | ||
转接端子 | |||||
线圈转接端子 | 不需要 | ||||
辅助触点转接端子 | 不需要 | ||||
防护等级符合IEC60529标准 | IP00(open),IP20(加装端子盖) | ||||
指触保护符合IEC61140标准 | 指触安全(加装端子盖) | ||||
抗冲击性符合IEC60068-2-27标准 | g/ms | 8/10 | |||
空气湿度 | % | 90 | 100 | ||
海拔高度 | m | 可达2000m,高于2000m时,请咨询西门子技术支持热线。 | |||
安装方式 | 独立安装 | ||||
主回路 | |||||
额定绝缘电压Ui(污染等级3) | V | 1000 | |||
额定冲击耐受电压Uimp | kV | 8 | |||
额定工作电压Ue | V | 1000 | |||
电流类型 | |||||
直流 | 可用2) | 不可用 | |||
交流 | 可用,频率可达400Hz | ||||
电流范围 | A | 55...80至170...205 | 140...200至220...320 | 280...400至350...500 | |
每台热过载继电器最大功耗 | W | 24 | 21 | 36 | |
主回路与辅助回路间的安装绝缘符合IEC60947-1标准 | V | 1000 | |||
1)3RU5156-3NB1除外2)需三极串联使用 | |||||
主回路导体截面积 | |||||
螺钉接线端子 | |||||
接线螺钉 | M8(外六角)2) | M10(外六角) | M10(外六角) | ||
紧固扭矩 | Nm | 10...14 | 14...24 | 14...24 | |
导体截面积(最大...最小) | |||||
1或2根导线 | |||||
预制接线端子的细多股导线 | mm2 | 2x(16...95) | 2x(35...150)Max.1x240 | 2x(95...150)Max.1x240 | |
AWG制导线,实心或多股导线 | AWG | 1/0...250kcmil | 2/0...500kcmil | 2/0...500kcmil | |
带状电缆/母排 | mm | 2x20x3 | 2x25x6 | 2x25x6 | |
辅助回路 | |||||
常开触点数量 | 1 | ||||
常闭触点数量 | 1 | ||||
辅助触点分配 | 1NO提供脱扣信号 | ||||
1NC用于断开接触器 | |||||
额定绝缘电压Ui(污染等级3) | V | 690 | |||
额定冲击耐受电压Uimp | kV | 8 | |||
辅助触点的通断能力 | |||||
NC常闭触点,交流AC-14/AC-15,额定工作电压Ue下的额定电流Ie | |||||
24V | A | 4 | |||
120V | A | 4 | |||
125V | A | 4 | |||
230V | A | 3 | |||
400V | A | 2 | |||
600V | A | 0.75 | |||
690V | A | 0.75 | |||
NO常开触点,交流AC-14/AC-15,额定工作电压Ue下的额定工作电流Ie | |||||
24V | A | 3 | |||
120V | A | 3 | |||
125V | A | 3 | |||
230V | A | 2 | |||
400V | A | 1 | |||
600V | A | 0.75 | |||
690V | A | 0.75 | |||
NC常闭触点和NO常开触点,直流DC-13,额定工作电压Ue下的额定工作电流Ie | |||||
24V | A | 1 | |||
60V | A | 具体请咨询西门子技术支持热线 | |||
110V | A | 0.22 | |||
120V | A | 0.22 | |||
220V | A | 0.11 | |||
约定发热电流Ith | A | 6 | |||
触点可靠性 | 适用于固态电路,最小接通电流5mA(17V条件下) | ||||
主回路和辅助回路之间的安全隔离符合IEC60947-1标准 | V | ≥400 | |||
辅助回路导线截面积 | |||||
螺钉接线端子 | |||||
接线螺钉 | M3,2号米字型螺丝刀 | ||||
紧固扭矩 | Nm | 0.8...1.2 | |||
导体截面积 | |||||
1或2根导线 | |||||
实心导线 | mm2 | 2x(0.5...1.5)1),2x(0.75...2.5)1) | |||
预制接线端子的细多股导线 | mm2 | 2x(0.5...1.5)1),2x(0.75...2.5))1) | |||
AWG制导线,实心或多股导线 | AWG | 2x(20...16)1),2x(18...14))1) |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|