交流接触器 3RT5系列国产接触器
商品
评价
详情
  • 交流接触器 3RT5系列国产接触器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

交流接触器 3RT5系列国产接触器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
SIRIUS(国产)3RT5 接触器包括 7 个尺寸规格,可为 500 A 以下电动机提供安全、可靠的控制方案。

■百万次电气使用寿命,操作可靠性高。
■辅助触点采用双断点结构,接通能力高达 1 mA / 17 V,满足固态回路应用需求。
■良好的内部密封性,在粉尘、潮湿环境下仍可保证可靠工作。
■尺寸小巧,45 mm 宽度额定电流可达 38 A。
■辅助触头、浪涌抑制器等主要附件的装卸无需任何辅助工具。
■符合 CCC / CE / UL / CSA 等认证要求,设计可靠性高(根据型号会有不同)
■7 A 起每个电流等级均可提供 2 级能耗产品,节能环保。


■照片仅供参考,无法作为购买依据。
■商品参数以西门子官网为准<西门子官网>




常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 供配电 > 电磁开关 > 电磁接触器 > 交流接触器 3RT5系列国产接触器
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页