产品概述
西门子SIRIUS(国产)3RT6系列 接触器包括 7 个尺寸规格,可为 500 A 以下电动机提供安全、可靠的控制方案
产品特点
·百万次电气使用寿命,操作可靠性高。
·辅助触点采用双断点结构,接通能力高达 1 mA / 17 V,满足固态回路应用需求。
·良好的内部密封性,在粉尘、潮湿环境下仍可保证可靠工作。
·尺寸小巧,45 mm 宽度额定电流可达 38 A。
·辅助触头、浪涌抑制器等主要附件的装卸无需任何辅助工具。
·符合 CCC / CE / UL / CSA 等认证要求,设计可靠性高(根据型号会有不同)
·7 A 起每个电流等级均可提供 2 级能耗产品,节能环保。
尺寸图
3RT60 1 接触器
S00 规格,螺钉接线方式
| 1)侧装辅助触头 2)前装辅助触头 3)钻孔图 |
3RT60 2 接触器
S0 规格,螺钉接线方式
| 1)侧装辅助触头 2)前装辅助触头 3)钻孔图 |
规格概述
3RT60 1 S00规格式样
|
|
|
|
7 | 3 | 18 | 1 | - | 24 | 3RT6015-1AB01 | 0.28 |
110 | 3RT6015-1AF01 | 0.28 |
220 | 3RT6015-1AN21 | 0.28 |
- | 1 | 24 | 3RT6015-1AB02 | 0.28 |
110 | 3RT6015-1AF02 | 0.28 |
220 | 3RT6015-1AN22 | 0.28 |
9 | 4 | 22 | 1 | - | 24 | 3RT6016-1AB01 | 0.28 |
110 | 3RT6016-1AF01 | 0.28 |
220 | 3RT6016-1AN21 | 0.28 |
- | 1 | 24 | 3RT6016-1AB02 | 0.28 |
110 | 3RT6016-1AF02 | 0.28 |
220 | 3RT6016-1AN22 | 0.28 |
12 | 5.5 | 22 | 1 | - | 24 | 3RT6017-1AB01 | 0.28 |
110 | 3RT6017-1AF01 | 0.28 |
220 | 3RT6017-1AN21 | 0.28 |
- | 1 | 24 | 3RT6017-1AB02 | 0.28 |
110 | 3RT6017-1AF02 | 0.28 |
220 | 3RT6017-1AN22 | 0.28 |
16 | 7.5 | 22 | 1 | - | 24 | 3RT6018-1AB01 | 0.28 |
110 | 3RT6018-1AF01 | 0.28 |
220 | 3RT6018-1AN21 | 0.28 |
- | 1 | 24 | 3RT6018-1AB02 | 0.28 |
110 | 3RT6018-1AF02 | 0.28 |
220 | 3RT6018-1AN22 | 0.28 |
1)常见使用类别的含义: | 辅助触点和中间继电器 |
接触器 | 交流 |
交流 | AC-11:控制交流电磁铁负载 |
AC-1:无感或微感负载、电阻炉 | AC-12:控制电阻性负载和光电耦合隔离的固态负载 |
AC-2:绕线式感应电动机的起动、分断 | AC-14:控制小型电磁铁负载(≤72VA) |
AC-3:鼠笼型感应电动机的起动、运转中分断 | AC-15:控制电磁铁负载(>72VA) |
AC-4:鼠笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动 | 直流 |
直流 | DC-12:控制电阻性负载和光电耦合隔离的固态负载 |
DC-1:无感或微感负载、电阻炉 | DC-13:控制电磁铁负载 |
DC-3:并励电动机的起动、反接制动或反向运转、点动、电动机在动态中分断 |
DC-5:串励电动机的起动、反接制动或反向运转、点动、电动机在动态中分断 |
3RT60 1 S0规格式样
|
|
|
|
9 | 4 | 40 | 1 | 1 | 24 | 3RT60 23-1AC20 | 0.46 |
110 | 3RT60 23-1AG20 | 0.46 |
220 | 3RT60 23-1AN20 | 0.46 |
12 | 5.5 | 40 | 1 | 1 | 24 | 3RT60 24-1AC20 | 0.46 |
110 | 3RT60 24-1AG20 | 0.46 |
220 | 3RT60 24-1AN20 | 0.46 |
17 | 7.5 | 40 | 1 | 1 | 24 | 3RT60 25-1AC20 | 0.46 |
110 | 3RT60 25-1AG20 | 0.46 |
220 | 3RT60 25-1AN20 | 0.46 |
25 | 11 | 40 | 1 | 1 | 24 | 3RT60 26-1AC20 | 0.46 |
110 | 3RT60 26-1AG20 | 0.46 |
220 | 3RT60 26-1AN20 | 0.46 |
32 | 15 | 50 | 1 | 1 | 24 | 3RT60 27-1AC20 | 0.46 |
110 | 3RT60 27-1AG20 | 0.46 |
220 | 3RT60 27-1AN20 | 0.46 |
38 | 18.5 | 50 | 1 | 1 | 24 | 3RT60 28-1AC20 | 0.46 |
110 | 3RT60 28-1AG20 | 0.46 |
220 | 3RT60 28-1AN20 | 0.46 |
使用案例
组装示意图
S00 规格
1,2:接触器
3,4:连接夹 + 互锁装置套件 3RA29 12-2H
(3- 机械互锁装置;4- 连接夹)
S0 规格
1,2:接触器
3,4:连接夹 + 互锁装置套件 3RA29 22-2H
(3- 机械互锁装置;4- 连接夹)
相关产品
西门子
5SU9电子式微型漏电保护断路器 | | |
5SU93261CN20 |
|
规格表
接线图请见如下:
3RT6015**1到3RT6018**1
3RT6015**2到3RT6018**2
3RT6023到3RT6028
尺寸图
单位(mm)
3RT60 1 接触器
S00 规格,螺钉接线方式
| 1)侧装辅助触头 2)前装辅助触头 3)钻孔图 |
3RT60 2 接触器
S0 规格,螺钉接线方式
| 1)侧装辅助触头 2)前装辅助触头 3)钻孔图 |