• 微型漏电保护断路器 5SU9/电子式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

微型漏电保护断路器 5SU9/电子式

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
一体式设计集成剩余电流保护和过载、短路保护功能,对电气回路提供全面防护
■双接线功能使得产品在安装后置汇流排的情况下,仍然可以清晰地进行导线连接。
■足够大的接线空间和安装便捷性使得客户可以轻松使用,提升效率。
■抗浪涌电流超过1kA 有效确保了安全和可靠操作。
■所有小型断路器附件同样适用,可安装在产品右侧。
产品特点
产品特点

型号额定电流(A)脱扣器特性分断能力(KA)漏电保护类型极数
5SU93261CN1010C6AC2P
5SU93261CN1616C6AC2P
5SU93261CN2020C6AC2P
5SU93261CN2525C6AC2P
5SU93261CN3232C6AC2P
5SU93261CN4040C6AC2P
5SU93261CN5050C6AC2P
5SU93261CN6363C6AC2P
5SU93361CN1616C6AC3P
5SU93361CN2020C6AC3P
5SU93361CN2525C6AC3P
5SU93361CN3232C6AC3P
5SU93361CN4040C6AC3P
5SU93361CN6363C6AC3P
5SU93461CN1010C6AC4P
5SU93461CN1616C6AC4P
5SU93461CN2020C6AC4P
5SU93461CN2525C6AC4P
5SU93461CN3232C6AC4P
5SU93461CN4040C6AC4P
5SU93461CN5050C6AC4P
5SU93461CN6363C6AC4P
5SU93548KK1616D10A1P+N
5SU93548KK2020D10A1P+N
5SU93561CN066C6AC1P+N
5SU93561CN1010C6AC1P+N
5SU93561CN1616C6AC1P+N
5SU93561CN2020C6AC1P+N
5SU93561CN2525C6AC1P+N
5SU93561CN3232C6AC1P+N
5SU93561CN4040C6AC1P+N
5SU93561CN5050C6AC1P+N
5SU93561CN6363C6AC1P+N
5SU93561KK066C6A1P+N
5SU93561KK1010C6A1P+N
5SU93561KK1616C6A1P+N
5SU93561KK2020C6A1P+N
5SU93561KK2525C6A1P+N
5SU93561KK3232C6A1P+N
5SU93561KK4040C6AC1P+N
5SU93561KK5050C6A1P+N
5SU93561KK6363C6A1P+N
尺寸图
5SU9...KK外形尺寸图如下
5SU9电子式微型漏电保护断路器 尺寸图

5SU9...CN外形尺寸图如下
5SU9电子式微型漏电保护断路器 尺寸图
使用案例
配电案例
相关产品
规格表
5SU,5SV系列剩余电流动作断路器订货号规则
5SU产品线额定剩余电流级数分段能力类型延时及其他额定工作电流
5SU13531KK32
5SUa. 产品线
1 电磁式 RCBO
9 电子式 RCBO
b. 额定剩余电流
1 10mA
3 30mA (5SV通用)
6 300mA
c. 极数
1 1MW(5SV9使用)
2 2 极
3
4 4 极
5 1P+N
d. 分断能力
3 4.5KA
4 10KA
6 6KA
e. 类型
0:AC型,B曲线
1:AC型,C曲线
(5SV通用)
6:A 型,B曲线
7:A 型,C曲线
(5SV通用)
8:A 型,D曲线
f.g. 延时及其它
KK: 瞬动型
VK: 短延时型
KN: 过电压保护
CR: 建筑市场专用
CS:建筑市场专用 过电压保护型
NK (仅5SV9使用)
h.i. 额定工作电流
06--- 6A
10--- 10A
13--- 13A
16--- 16A
20--- 20A
25--- 25A
32--- 32A
40--- 40A
50--- 50A
63--- 63A
V
(紧凑型)

5SU9...KK技术参数如下
5SU9电子式微型漏电保护断路器 规格表
5SU9...CN技术参数如下
5SU9电子式微型漏电保护断路器 规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
漏电保护断路器的功能是什么?
漏电保护断路器也称为漏电断路器,是为了防止在低压线路中发生人体触电或漏电造成火灾、爆炸事故的一种开关电器。其作用是当发生人体触电或设备漏电时,迅速切断供电电路,从而避免人体和设备受到危害。
漏电保护断路器主要的技术参数有哪些
主要动作性能参数有:额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、额定漏电不动作电流。其他参数还有:电源频率、额定电压、额定电流等。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 供配电 > 漏电断路器 > 漏电断路器(低容量) > 微型漏电保护断路器 5SU9/电子式
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页