S7-200CN PLC可编程控制器 S7-200CN系列模拟量模块
商品
评价
详情
  • S7-200CN PLC可编程控制器 S7-200CN系列模拟量模块
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

S7-200CN PLC可编程控制器 S7-200CN系列模拟量模块

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
S7-200系列在集散自动化中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化制。
应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。
如:冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,空调,电梯控制,运动。
产品特点-1
产品特点
S7-200CN系列具有极高的性价比。
•极高的可靠性
•易于掌握
•便捷的操作
•丰富的内置集成功能
•丰富的扩展模块可选用
硬件特点-1
尺寸图
尺寸图-1

尺寸图-2

尺寸图-3

尺寸图-4
使用方法
使用案例-1

使用案例-2

使用案例-3

使用案例-4

使用案例-6

使用案例-5

使用案例-7

使用案例-8

使用案例-9

使用案例-10

使用案例-11

使用案例-12

使用案例-13

使用案例-14

使用案例-15

规格表
型号相关链接类别输入通道数输出通道数类型
6ES72317PD220XA8>产品信息输入4-SIMATIC S7-200 CN 模拟输入 EM 231,仅用于 S7-22X CPU, 4AE,+/-80 MV 和热敏元件 类型 J,K,S,T,R,E、N; 15 Bit+符号位
6ES72310HC220XA8>产品信息输入4-SIMATIC S7-200 CN 模拟输入 EM 231,仅用于 S7-22X CPU, 4 AE,0-10V DC, 12 位转换器
6ES72317PB220XA8>产品信息输入2-SIMATIC S7-200 CN 模拟输入 EM 231,仅用于 S7-22X CPU, 2模拟输入,Pt100/200/500/1000/10000, NI100/120/1000,CU10, 电阻 150/300/600 欧姆, 15 Bit+符号位
6ES72320HB220XA8>产品信息输出-2SIMATIC S7-200 CN 模拟输出 EM 232,仅用于 S7-22X CPU, 2 模拟输出,+/-10V DC, 12 位转换器
6ES72350KD220XA8>产品信息输入输出41SIMATIC S7-200 CN,模拟输入/输出 EM 235,仅用于 S7-22X CPU, 4 AE,+/-10V DC;1AA,+/-10V DC 12 位转换器
6ES72320HD220XA0>产品信息输出-4SIMATIC S7-200,模拟输出 EM 232,仅用于 S7-22X CPU, 4 模拟输出,+/-10V DC,0..20mA 12/11 Bit 转换器
关于此商品的常见问题 (FAQ)
S7-200 CPU模拟量比例换算
因为A/D(模/数)、D/A(数/模)转换之间的对应关系,S7-200 CPU内部用数值表示外部的模拟量信号,两者之间有一定的数学关系。这个关系就是模拟量/数值量的换算关系。
例如,使用一个0 - 20mA的模拟量信号输入,在S7-200 CPU内部,0 - 20mA对应于数值范围0 - 32000;对于4 - 20mA的信号,对应的内部数值为6400 - 32000。
如果有两个传感器,量程都是0 - 16MPa,但是一个是0 - 20mA输出,另一个是4 - 20mA输出。它们在相同的压力下,变送的模拟量电流大小不同,在S7-200内部的数值表示也不同。显然两者之间存在比例换算关系。模拟量输出的情况也大致相同。
上面谈到的是0 - 20mA与4 - 20mA之间换算关系,但模拟量转换的目的显然不是在S7-200 CPU中得到一个0 - 32000之类的数值;对于编程和操作人员来说,得到具体的物理量数值(如压力值、流量值),或者对应物理量占量程的百分比数值要更方便,这是换算的最终目标。
S7-200 CPU PTO 向导功能
使用 PTO 向导控制 S7-200 CPU 集成点 Q0.0 和 Q0.1 的脉冲输出更加容易。PTO 向导具有以下主要功能:
1. 手动运行
2. 包络运动。S7-200 CPU 最多允许 25 个包络,一个包络表可以包含 1-29 个步。包络运动可选以下两种操作模式:
(1)单速连续运转
(2)相对位置
3. 停止当前的连续运动包络,并增加向导包络定义中指定的脉冲数
4. 改变当前位置为指定的新位置
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > PLC > PLC(模拟单元) > S7-200CN PLC可编程控制器 S7-200CN系列模拟量模块
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页