PLC可编程控制器 S7-1200系列模拟量模块
商品
评价
详情
  • PLC可编程控制器 S7-1200系列模拟量模块
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

PLC可编程控制器 S7-1200系列模拟量模块

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
西门子控制器家族产品
西门子控制器系列是一个完整的产品组合,包括从高性能可编程逻辑控制器的书本型迷你控制器 LOGO! 到基于 PC 的控制器,无论多么苛刻的要求,它都能满足要求 — 根据具体应用需求及预算,灵活组合、定制(系列化的控制器家族产品满足你的不同应用及需求)。
产品特点
●安装简单方便
所有的 SIMATIC S7-1200 硬件都具有内置安装夹,能够方便地安装在一个标准的 35 mm DIN 导轨上。
这些内置的安装夹可以咬合到某个伸出位置,以便在需要进行背板悬挂安装时提供安装孔。SIMATIC S7-1200 硬件可进行竖直安装或水平安装。
这些特性为用户安装 PLC 提供了最大的灵活性,同时也使得 SIMATIC S7-1200成为众多应用场合的理想选择。

●可拆卸的端子
所有的 SIMATIC S7-1200 硬件都配备了可拆卸的端子板。因此只需要进行一次接线即可,从而在项目的启动和调试阶段节省了宝贵的时间。
除此之外,它还简化了硬件组件的更换过程。

●紧凑的结构
所有的 SIMATIC S7-1200 硬件在设计时都力求紧凑,以节省在控制柜中的安装占用空间。例如,CPU 1215C 的宽度仅有 130 mm,
CPU 1214C 的宽度仅有 110 mm,CPU 1212C 和 CPU 1211C 的宽度也仅有 90 mm。通信模块和信号模块的体积也十分小巧,
使得这个紧凑的模块化系统大大节省了空间,从而在安装过程中为您提供了最高的效率和灵活性。

产品特点
尺寸图
尺寸图
尺寸图
使用案例
使用案例
注意事项
安装注意事项
品牌介绍
西门子股份公司是全球领先的技术企业,创立于1847年,业务遍及全球200多个国家,专注于电气化、自动化和数字化领域。
西门子 – 全球领先技术企业
2018财年(2017年10月1日至2018年9月30日),西门子在中国的总营收达到81亿欧元。西门子在中国拥有超过33000名员工,是中国最大的外商投资企业之一。
数字化企业转型– 思考未来工业
西门子集成硬件、软件与尖端技术,推动企业数字化转型,促进企业数字化建设。
数字化企业业务组合助力各种规模的工业企业应用现在及面向未来的数字化技术,实现企业信息化建设和企业数字化升级。
西门子将电气化、自动化、数字化的力量融入各行各业,以前所未见的高度、速度、精度和深度,让关键所在,逐一实现。
规格表
规格表1
规格表2
规格表3
规格表4
关于此商品的常见问题 (FAQ)
S7-1200系列模拟量模块适用于哪些西门子CPU。
此产品可以与 SIMATIC S7-1200 的所有 CPU 一起使用(CPU 1211C 除外)
此产品具有什么特点。
1.使用模拟信号模块,用户可以使其控制器最佳地满足更加复杂的任务要求。
2.传感器和执行器的直接连接,高达14 位的分辨率和不同的输入/输出范围允许在没有附加放大器的情况下连接传感器和执行器。
3.灵活性高,如果任务后续有所扩展,可以升级控制器。更新用户程序非常简单。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > PLC > PLC(模拟单元) > PLC可编程控制器 S7-1200系列模拟量模块
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页