可编程控制器 S7-1200系列通信信号板
商品
评价
详情
  • 可编程控制器 S7-1200系列通信信号板
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

可编程控制器 S7-1200系列通信信号板

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
西门子S7-1200系列信号板图片西门子S7-1200系列通信信号板

一块信号板可以连接至所有的CPU,由此你可以通过控制器添加数字量或模拟量输入/输出通道来量身订制CPU,而不必改变其体积。
产品特点
•安装简单方便
所有西门子S7-1200硬件都具有内置安装夹,能够方便地安装在一个标准的35mmDIN导轨上。
这些内置的安装夹可以咬合到某个伸出位置,以便在需要进行背板悬挂安装时提供安装孔。

•可拆卸的端子
所有的西门子S7-1200硬件都配备了可拆卸的端子板。因此只需要进行一次接线即可
从而在项目的启动和调试阶段节省了宝贵的时间。
尺寸图
西门子S7-1200系列信号板图片型号:6ES72411CH301XB0
宽度:38mm
高度:62mm
深度:21mm
使用方法
西门子S7-1200系列信号板使用方法
使用案例
汽车生产领域
西门子S7-1200系列信号板使用案例
工业生产领域
西门子S7-1200系列信号板使用案例
化工生产领域
西门子S7-1200系列信号板使用案例
机械制造领域
西门子S7-1200系列信号板使用案例
以上资料转载自西门子官网,如有疑问,请移步查询。

规格表
产品资料
产品资料
产品资料
产品资料
关于此商品的常见问题 (FAQ)
使用S7-1200时,为什么会有消息提示信号板由于不正确的类型而不可用?
确保设备组态中的信号板和在工厂架构的CPU上插的信号板是相同的固件版本。在工厂中使用固件版本V2.0的信号板,或是在设备组态中更改信号板的版本从V2.0到V1.0。本例中,处理如下:
更改选定的信号板的版本从V2.0 到 V1.0.
拖拽模块到S7-1200 CPU的插槽.
S7-1200在扩展模块上有何限制?
由CPU类型决定,最多可扩展8个信号模块(CPU1211C 不能扩展,CPU1212C可扩展2个,CPU1214C可扩展8个)和3个通信模块,另外可在CPU上插入1个信号板。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > PLC > PLC(扩展模块) > 可编程控制器 S7-1200系列通信信号板
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页