产品概述
西门子控制器家族产品 西门子控制器系列是一个完整的产品组合,包括从高性能可编程 逻辑控制器的书本型迷你控制器 LOGO!
到基于PC的控制器,无论多么苛刻的要求,它都能满足要求
— 根据具体应用需求及预算, 灵活组合、定制(系列化的控制器家族产品满足你的不同应用及 需求)。
SIMATIC S7-1200 小型可编程控制器充分满足中小型自动化的系统需求。在研发过程中充分考虑了系统、控制器、人机界面和软件的无缝整合和高效协调的需求。SIMATIC S7-1200 系列的问世,标志着西门子在原有产品系列基础上拓展了产品版图,代表了未来小型可编程控制器的发展方向,西门子也将一如既往开拓创新,引领自动化潮流。
产品特点
SIMATIC S7-1200SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 具有集成 PROFINET 接口、强大的集成工艺功能 和灵活的可扩展性等特点,为各种工艺任务提供了简单的通信
【安装简单方便】所有的 SIMATIC S7-1200 硬件都具有内置安装夹,能够方便地安装在一个标准的 35 mm DIN 导轨上。这些内置的安装夹可以咬合到某个伸出位置,以便在需要进行背板悬挂安装时提供安装孔。SIMATIC S7-1200 硬件可进行竖直安装或水平安装。这些特性为用户安装 PLC 提供了最大的灵活性,同时也使得SIMATIC S7-1200成为众多应用场合的理想选择。
【可拆卸的端子】所有的 SIMATIC S7-1200 硬件都配备了可拆卸的端子板。因此只需要进行一次接线即可,从而在项目的启动和调试阶段节省了宝贵的时间。除此之外,它还简化了硬件组件的更换过程。
【紧凑的结构】所有的 SIMATIC S7-1200 硬件在设计时都力求紧凑,以节省在控制柜中的安装占用空间。例如,CPU 1215C 的宽度仅有 130 mmCPU 1214C 的宽度仅有 110 mmCPU 1212C 和 CPU 1211C 的宽度也仅有 90 mm。通信模块和信号模块的体积也十分小巧,使得这个紧凑的模块化系统大大节省了空间,从而在安装过程中为您提供了最高的效率和灵活性。
尺寸图
CPU 1211C 和 CPU 1212C | 90 mm | 100 mm | 75 mm |
CPU 1214C | 110 mm | 100 mm | 75 mm |
CPU 1215C | 130 mm | 100 mm | 75 mm |
CPU 1217C | 150mm | 100mm | 75mm |
8 和 16 点 DC 和继电器型(8I、16I、8Q、16Q、8I/8Q) 模拟量(4AI、8AI、4AI/2AQ、2AQ、4AQ) | 45 mm | 100 mm | 75 mm |
16I/16Q 继电器型(16I/16Q) | 70 mm | 100 mm | 75 mm |
CM 1241 RS232 和 CM 1241 RS485/422 | 30 mm | 100 mm | 75 mm |
规划安装时,务必注意以下指导原则
将设备与热辐射、高压和电噪声隔离开。
留出足够的空隙以便冷却和接线。必须在设备的上方和下方留出 25 mm 的发热区以便空气自由流通。
有关安装的具体要求和指导原则,请参考《S7-1200 系统手册》。
使用案例
模拟量控制
1 A/D转换
可以通过追加模拟量模块实现将来自外部设备的模拟量(电压/电流)信号转换成数字值,便于被可编程控制器所用。
来自传感器或者监控设备的模拟量信号可以被作为数字值处理并编程。
2 D/A转换
可编程控制器内的数值被转换成模拟量(电压/电流)信号输出。并被作为电极控制信号等,执行线性控制。
3 温度输入 温度控制
将使用热电偶或者PT100铂金测温电阻传感器获得的温度数据输入可编程控制器。
通过可编程控制器的内置PID指令,或者内置有PID功能的用于控制温度的模块,可以针对目标值进行控制。
定位控制
1 单速定位
通过启动指令,按照运行速度开始动作,并在目标位置停止。
2 中断单速定位
在中断输入为ON前,按照指定的运行速度移动。
在中断输入为ON后,以相同的速度移动指定的移动量后,减速停止。
品牌介绍
西门子股份公司是全球领先的技术企业,170 余年来不断致力于卓越的工程技术、创新、品质、可靠性和国际化发展。公司业务遍及全球,专注于电气化、自动化和数字化领域。 作为最大的高效能源和资源节约型技术企业之一,西门子在高效发电和输电解决方案、基 础设施解决方案、工业自动化、驱动和软件解决方案等领域占据领先地位。依托公开上市 的子公司西门子医疗股份公司,西门子也是计算机断层扫描和磁共振成像系统等医疗成像 设备,以及实验室诊断和临床IT 领域领先的技术领导者。
西门子最早在中国开展经营活动可以追溯到1872 年,当时西门子向中国提供了第一台指针式电报机,并在19 世纪末交付了中国第一台蒸汽发电机以及第一辆有轨电车。1985 年,西门子与中国政府签署了全面合作备忘录,成为第一家与中国进行深入合作的外国企业。140 余年来,西门子以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地为中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就以及不懈的创新追求,在业界独树一帜。
西门子见证了中国改革开放带来的巨大变化,同时也为中国的改革发展做出了重要贡献。2018 财年(2017 年10 月1 日至2018 年9 月30 日),西门子在中国的总营收达到81亿欧元。西门子在中国拥有超过33000 名员工,中国已成为西门子第二大海外市场。
西门子已经发展成为中国社会和经济不可或缺的一部分,以其环保业务组合与创新解决方案全面投入到与中国的合作中,共同致力于实现可持续发展。西门子的品牌宣言是“博大精深,同心致远(Ingenuity for life)”。公司致力于实现“公司愿景2020+”,面向长远未来,创造价值,秉持服务于社会的使命,让关键所在,逐一实现。
随着“一带一路”倡议的深化,越来越多的中国企业走上国际舞台。凭借尖端技术、全面产品线、全球网络、完善的金融解决方案及灵活的服务模式,西门子在基础设施、电力、油气与化工和工业等领域与中国企业携手前行。截至2018 财年,西门子已与中国能建、中国电建、中石油、中石化、中建材和中集来福士等上百家中国企业在超过100 个国家和地区的市场探索业务机会,足迹遍及六大洲。
2018 年,西门子在北京设立全球“一带一路”办公室,并举办了首届“一带一路”国际合作论坛,与全球伙伴共商、共创、共赢,共同创造价值。
相关文件
中央处理单元接线图CPU 1211C,CPU 1212C
CPU 1214C,CPU 1215C
CPU 1211C | 1211 CPU AC/DC/Rly | 6ES7 211-1BE40-0XB0 |
1211 CPU DC/DC/DC | 6ES7 211-1AE40-0XB0 |
1211 CPU DC/DC/Rly | 6ES7 211-1HE40-0XB0 |
CPU 1212C | 1212 CPU AC/DC/Rly | 6ES7 212-1BE40-0XB0 |
1212 CPU DC/DC/DC | 6ES7 212-1AE40-0XB0 |
1212 CPU DC/DC/Rly | 6ES7 212-1HE40-0XB0 |
CPU 1214C | 1214 CPU AC/DC/Rly | 6ES7 214-1BG40-0XB0 |
1214 CPU DC/DC/DC | 6ES7 214-1AG40-0XB0 |
1214 CPU DC/DC/Rly | 6ES7 214-1HG40-0XB0 |
CPU 1215C | 1215 CPU AC/DC/Rly | 6ES7 215-1BG40-0XB0 |
1215 CPU DC/DC/DC | 6ES7 215-1AG40-0XB0 |
1215 CPU DC/DC/Rly | 6ES7 215-1HG40-0XB0 |
CPU 1217C | 1217 CPU DC/DC/DC | 6ES7 217-1AG40-0XB0 |
规格表
CPU 1211C | CPU 1212C | CPU 1214C | CPU 1215C | CPU 1217C |
DC/DC/DC,AC/DC/RLY,DC/DC/RLY | DC/DC/DC |
90 x 100 x 75 | 110 x 100 x 75 | 130 x 100 x 75 | 150 x 100 x 75 |
• 50 KB • 1 MB • 10 KB | • 75 KB • 1 MB • 10 KB | • 100 KB • 4 MB • 10 KB | • 125 KB • 4 MB • 10 KB | • 150 KB • 4 MB • 10 KB |
• 6 点输入/4 点输出 • 2 路输入 | • 8 点输入/6 点输出 • 2 路输入 | • 14 点输入/10 点输出 • 2 路输入 | • 14 点输入/10 点输出 • 2 路输入/2 路输出 |
1024 字节输入(I)和 1024 字节输出(Q) |
4096 个字节 | 8192 个字节 |
无 | 2 | 8 |
1 |
14 | 82 | 284 |
3 | 19 | 67 | 69 |
3(左侧扩展) |
3 路 • 3 个,100 kHz
• 3 个,80 kHz | 5 路 • 3 个,100 kHz 1 个,30 kHz • 3 个,80 kHz 1 个,20 kHz | 6 路 • 3 个,100 kHz 3 个,30 kHz • 3 个,80 kHz 3 个,20 kHz | 6 路 • 3 个,100 kHz 3 个,30 kHz • 3 个,80 kHz 3 个,20 kHz | 6 路 • 4 个,1 MHz 2 个,100 kHz • 3 个,1 MHz 3 个,100 kHz |
最多4路,CPU本体100 kHz,通过信号板可输出200 kHz(CPU1217最多支持1MHz) |
SIMATIC 存储卡(选件) |
通常为 20 天,40 ºC 时最少 12 天 |
1 个以太网通信端口, | 2 个以太网端口, |
支持 PROFINET 通信 | 支持 PROFINET 通信 |
2.3μs/指令 |
0.08μs/指令 |