单芯电线 HELUTHERM 145/高温型
商品
评价
详情
  • 单芯电线 HELUTHERM 145/高温型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

单芯电线 HELUTHERM 145/高温型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・耐高低温:固定安装-55°C to +145°C 移运安装:-35°C to +120°C
・阻燃符合DIN VDE 0482-332-3-22,BS 4066 Teil 3,DIN EN 60332-3-22,IEC 60332-3-22
・无卤符合DIN VDE 0482 part 267,DIN EN 50267-2-1,IEC 60754-1
・低烟符合 DIN VDE 0482 part 1034-1+2,DIN EN 61034-1+2,IEC 61034-1+2,BS 7622 part 1+2 ・多种颜色可选

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 单芯电线 > 单芯电线 HELUTHERM 145/高温型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页