型号 | WDR-120-12 | WDR-120-24 | WDR-240-24 | WDR-480-24 | |
输出 | 直流电压 | 12V | 24V | 24V | 24V |
额定电流 | 10A | 5A | 10A | 20A | |
电流范围 | 0~10A | 0~5A | 0~10A | 0~20A | |
额定功率 | 120W | 120W | 240W | 480W | |
波纹与噪音(最大)备注2 | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 100mVp-p | |
电压调整范围 | 12~15V | 24~29V | 24~28V | 24~28V | |
电压精度备注3 | ±1.5% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
负载调整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±1.0% | ±1.0% | |
启动、上升、保持时间 | 2000ms,70ms,50ms/400VAC 2000ms,70ms,10ms/230VAC(满载时) | 800ms,150ms,18ms/400VAC 1500ms,150ms,18ms/230VAC(满载时) | 800ms,150ms,18ms/400VAC 2000ms,150ms,16ms/230VAC(满载时) | ||
输入 | 电压范围备注6 | 180-550VAC或254-780VDC | |||
频率范围 | 47-63Hz | ||||
功率因子(Typ.) | - | PF≥0.84/400VAC PF≥0.84/230VAC | |||
效率(Typ.) | 89.5%/400V | 91%/400V | 91% | 92% | |
交流电流(Typ.) | 0.7A/400VAC 1.2A/230VAC | 1A/400VAC 2A/230VAC | 1.6A/400VAC 4A/230VAC | ||
浪涌电流(Typ.) | 冷启动:50A | ||||
漏电流 | <3.5mA/530VAC | ||||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的105%-130% | |||
保护模式:恒电流限制,3秒后关闭输出,负载异常条件移除后可自动恢复 | |||||
过电压 | 16-18V | 31-37V | 29~33V | 29~33V | |
保护模式:关闭输出电压,异常条件移除1分钟后自动恢复 | |||||
过温度 | 90℃±5℃(TSW)检测功率开关的散热器 | ||||
关断输出电压,当温度下降后可自动恢复 | |||||
功能 | DC OK继电器吸合最大值 | 30V/1A阻性负载 | 60Vdc/0.3A,30Vdc/1A,30Vac/0.5A电阻负载 | ||
环境 | 工作温度备注5 | -25~+70℃(请参考负载减额曲线) | -30~+70℃(请参考负载减额曲线) | ||
工作湿度 | 20-90%RH,无冷凝 | 20-95%RH,无冷凝 | |||
储存温度、湿度 | -40~+85℃,10-95%RH | ||||
温度系数 | ±0.3%/℃(0~50℃) | ||||
耐振动 | 零件10-500Hz,2G10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟;安装:符合IE60068-2-6 | ||||
安规和电磁 兼容 备注4 | 安全规范 | UL508,EAC TP TC004认证通过,IE60950-1 CB由SIQ认证通过,设计参照GL;(满足EN60204-1) | |||
耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC O/P-DC OK:0.5KVAC | ||||
绝缘阻抗 | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25℃/70% RH | ||||
电磁兼容发射 | 符合EN55011(CISPR11),EN55032(CISPR32), EN61204-3 Class B,EAC TP TC 020 | 符合EN55032(CISPR32),EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3,EAC TP TC 020 | |||
电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61000-6-2(EN50082-2),A级重工业标准,EAC TP TC 020 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,EN61000-6-2 (EN50082-2),EN61204-3,A级重工业标准,EAC TP TC 020 | |||
其它 | MTBF | ≥268Khrs. MIL-HDBK-217F(25℃) | ≥141.1Khrs. MIL-HDBK-217F(25℃) | ≥112.8Khrs. MIL-HDBK-217F(25℃) | |
尺寸 | 40*125.2*113.5mm(W*H*D) | 63*125.2*113.5mm(W*H*D) | 85.5*125.2*128.5mm(W*H*D) | ||
包装 | 0.65Kg;20pcs/14Kg/1.16CUFT | 1.06Kg;12pcs/13.7Kg/1.06CUFT | 1.7Kg;8pcs/14.6Kg/0.9CUFT | ||
备注 | 1.如未特别说明,所以规格参数在输入为400VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2.纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ宽带下进行量测。 3.精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4.电源被视为系统内元件的一部分,需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 5.安装空隙:当负载持续满载时,安装时需距离顶部40mm,底部20mm,左右各5mm,如果相邻设备为一个热源,需有15mm的空隙。 6.低输入电压情况下需减频输出,具体请参照减频曲线图。 7.当海拔高度超过2000米(6500英尺)时,无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000比例下降,有风扇机型环境温度依每5℃/1000比例下降。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|