型号 | NDR-75-12 | NDR-75-24 | NDR-75-48 | |
输出 | 直流电压 | 12V | 24V | 48V |
额定电流 | 6.3A | 3.2A | 1.6A | |
电流范围 | 0 ~ 6.3A | 0 ~ 3.2A | 0 ~ 1.6A | |
额定功率 | 75.6W | 76.8W | 76.8W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | |
电压调整范围 | 12 ~ 14V | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V | |
电压精度备注3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
负载调整率 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
启动、上升时间 | 1200ms, 60ms/230VAC 2000ms, 60ms/115VAC(满载时) | |||
保持时间(Typ.) | 60ms/230VAC 12ms/115VAC(满载时) | |||
输入 | 电压范围 备注6 | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC[通过连接AC/L(+),AC/N(-)可实现直流输入] | ||
频率范围 | 47 ~ 63Hz | |||
效率(Typ.) | 85.50% | 88% | 89% | |
交流电流(Typ.) | 1.45A/115VAC 0.9A/230VAC | |||
浪涌电流(Typ.) | 20A/115VAC 35A/230VAC | |||
漏电流 | <1mA / 240VAC | |||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的105%~ 130% | ||
保护模式:恒流模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | ||||
过电压 | 14 ~ 17V | 29 ~ 33V | 56 ~ 65V | |
保护模式:关断输出,电源重启后可恢复正常输出 | ||||
过温度 | 关断输出,电源重启后可恢复正常输出 | |||
环境 | 工作温度 | -20~+70℃ (请参考"减额曲线") | ||
工作湿度 | 20 ~ 95% RH,无冷凝 | |||
储存温度、湿度 | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH | |||
温度系数 | ±0.03%/℃ (0~50℃) | |||
耐振动 | 组件:10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X, Y, Z各60分钟; 安装: 符合IEC60068-2-6 | |||
安规和 电磁 兼容 (备注4) | 安全规范 | UL508,EAC TP TC 004, TUV EN60950-1认证通过 | ||
耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2.0KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||
绝缘阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:>100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | |||
电磁兼容发射 | 符合EN55032 (CISPR32), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3,EAC TP TC 020 | |||
电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3,A级重工业标准,EAC TP TC 020 | |||
其它 | MTBF | ≥486.2K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃) | ||
尺寸 | 32*125.2*102mm (W*H*D) | |||
包装 | 0.51Kg; 28pcs/15.3Kg/1.22CUFT | |||
备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源应视为系统内元件的一部分,需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 5. 安装距离 : 当永久加载全功率时推荐顶部距离40mm, 底部距离20mm, 左右两侧距离各5mm。如果相邻的设备是个热源的话,推荐空间距离是15mm。 6. 低输入电压情况下需减额输出,具体请参照减额曲线图。 7. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时,无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降,有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 |
型号 | NDR-120-12 | NDR-120-24 | NDR-120-48 | |
输出 | 直流电压 | 12V | 24V | 48V |
额定电流 | 10A | 5A | 2.5A | |
电流范围 | 0-10A | 0-5A | 0 - 2.5A | |
额定功率 | 120W | 120W | 120W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | |
电压调整范围 | 12-14V | 24-28V | 48 ~ 55V | |
电压精度备注3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
负载调整率 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
启动、上升时间 | 1200ms, 60ms/230VAC 2500ms, 60ms/115VAC(满载时) | |||
保持时间(Typ.) | 16ms/230VAC 10ms/115VAC(满载时) | |||
输入 | 电压范围 备注6 | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC[通过连接AC/L(+),AC/N(-)可实现直流输入] | ||
频率范围 | 47 ~ 63Hz | |||
效率(Typ.) | 85.50% | 88% | 89% | |
交流电流(Typ.) | 2.25A/115VAC 1.3A/230VAC | |||
浪涌电流(Typ.) | 20A/115VAC 35A/230VAC | |||
漏电流 | <1mA/240VAC | |||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的105%~ 130% | ||
保护模式:恒流模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | ||||
过电压 | 14 ~ 17V | 29 ~ 33V | 56 ~ 65V | |
保护模式:关断输出,电源重启后可恢复正常输出 | ||||
过温度 | 关断输出,电源重启后可恢复正常输出 | |||
环境 | 工作温度 | -20~+70℃ (请参考"减额曲线") | ||
工作湿度 | 20 ~ 95% RH,无冷凝 | |||
储存温度、湿度 | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH | |||
温度系数 | ±0.03%/℃ (0~50℃) | |||
耐振动 | 组件:10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X, Y, Z各60分钟; 安装: 符合IEC60068-2-6 | |||
安规和 电磁 兼容 (备注4) | 安全规范 | UL508,EAC TP TC 004, TUV EN60950-1认证通过 | ||
耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2.0KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||
绝缘阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:>100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | |||
电磁兼容发射 | 符合EN55032 (CISPR32), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3,EAC TP TC 020 | |||
电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3,A级重工业标准,EAC TP TC 020 | |||
其它 | MTBF | ≥486.2K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃) | ||
尺寸 | 40*125.2*113.5mm (W*H*D) | |||
包装 | 0.6Kg;20pcs/13Kg/1.16CUFT | |||
备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源应视为系统内元件的一部分,需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 5. 安装距离 : 当永久加载全功率时推荐顶部距离40mm, 底部距离20mm, 左右两侧距离各5mm。如果相邻的设备是个热源的话,推荐空间距离是15mm。 6. 低输入电压情况下需减额输出,具体请参照减额曲线图。 7. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时,无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降,有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 |
型号 | NDR-240-24 | NDR-240-48 | |
输出 | 直流电压 | 24V | 48V |
额定电流 | 10A | 5A | |
电流范围 | 0-10A | 0-5A | |
额定功率 | 240W | 240W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 150mVp-p | 150mVp-p | |
电压调整范围 | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V | |
电压精度备注3 | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率 | ±0.5% | ±0.5% | |
负载调整率 | ±1.0% | ±1.0% | |
启动、上升时间 | 1500ms,100ms/230VAC 3000ms, 100ms/115VAC(满载时) | ||
保持时间(Typ.) | 28ms/230VAC 22ms/115VAC(满载时) | ||
输入 | 电压范围 备注4 | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | |
频率范围 | 47 ~ 63Hz | ||
功率因素(Typ.) | PF>0.98/115VAC, PF>0.95/230VAC at full load | ||
效率(Typ.) | 88.50% | 90% | |
交流电流(Typ.) | 2.5A/115VAC 1.3A/230VAC | ||
浪涌电流(Typ.) | 20A/115VAC 35A/230VAC | ||
漏电流 | <1mA / 240VAC | ||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的105%~ 130% | |
保护模式:恒流模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | |||
过电压 | 29 ~ 33V | 56 ~ 65V | |
保护模式:关断输出,电源重启后可恢复正常输出 | |||
过温度 | 关断输出,电源重启后可恢复正常输出 | ||
环境 | 工作温度 | -20~+70℃ (请参考"减额曲线") | |
工作湿度 | 20 ~ 95% RH,无冷凝 | ||
储存温度、湿度 | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH | ||
温度系数 | ±0.03%/℃ (0~50℃) | ||
耐振动 | 组件:10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X, Y, Z各60分钟; 安装: 符合IEC60068-2-6 | ||
安规和 电磁 兼容 (备注4) | 安全规范 | UL508,EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1,TUV EN60950-19 认证通过 | |
耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2.0KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||
绝缘阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:>100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | ||
电磁兼容发射 | 符合EN55032 (CISPR32), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3,EAC TP TC 020 | ||
电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3,A级重工业标准,EAC TP TC 020 | ||
其它 | MTBF | ≥230.2K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃) | |
尺寸 | 63*125.2*113.5mm (W*H*D) | ||
包装 | 1Kg; 12pcs/13Kg/1.1CUFT | ||
备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源应视为系统内元件的一部分,需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 5. 安装距离 : 当永久加载全功率时推荐顶部距离40mm, 底部距离20mm, 左右两侧距离各5mm。如果相邻的设备是个热源的话,推荐空间距离是15mm。 6. 低输入电压情况下需减额输出,具体请参照减额曲线图。 7. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时,无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降,有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 |
型号 | NDR-480-24 | NDR-480-48 | |
输出 | 直流电压 | 24V | 48V |
额定电流 | 20A | 10A | |
电流范围 | 0-20A | 0-10A | |
额定功率 | 480W | 480W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 150mVp-p | 150mVp-p | |
电压调整范围 | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V | |
电压精度备注3 | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率 | ±0.5% | ±0.5% | |
负载调整率 | ±1.0% | ±1.0% | |
启动、上升时间 | 1500ms,100ms/230VAC 3000ms, 100ms/115VAC(满载时) | ||
保持时间(Typ.) | 16ms/230VAC 16ms/115VAC(满载时) | ||
输入 | 电压范围 备注4 | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | |
频率范围 | 47 ~ 63Hz | ||
功率因素(Typ.) | PF>0.98/115VAC, PF>0.94/230VAC at full load | ||
效率(Typ.) | 92.50% | 92.5% | |
交流电流(Typ.) | 4.8A/115VAC 2.4A/230VAC | ||
浪涌电流(Typ.) | 20A/115VAC 35A/230VAC | ||
漏电流 | <2mA / 240VAC | ||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的105%~ 130% | |
保护模式:恒流模式,3秒后关断,重启恢复 | |||
过电压 | 29 ~ 33V | 56 ~ 65V | |
保护模式:关断输出,电源重启后可恢复正常输出 | |||
过温度 | 关断输出,电源重启后可恢复正常输出 | ||
环境 | 工作温度 | -20~+70℃ (请参考"减额曲线") | |
工作湿度 | 20 ~ 95% RH,无冷凝 | ||
储存温度、湿度 | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH | ||
温度系数 | ±0.03%/℃ (0~50℃) | ||
耐振动 | 组件:10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X, Y, Z各60分钟; 安装: 符合IEC60068-2-6 | ||
安规和 电磁 兼容 (备注4) | 安全规范 | UL508,EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1 TUV EN60950-1认证通过 | |
耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2.0KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||
绝缘阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:>100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | ||
电磁兼容发射 | 符合EN55032 (CISPR32), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3,EAC TP TC 020 | ||
电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3,A级重工业标准,EAC TP TC 020 | ||
其它 | MTBF | ≥230.2K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃) | |
尺寸 | 63*125.2*113.5mm (W*H*D) | ||
包装 | 1Kg; 12pcs/13Kg/1.1CUFT | ||
备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源应视为系统内元件的一部分,需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 5. 安装距离 : 当永久加载全功率时推荐顶部距离40mm, 底部距离20mm, 左右两侧距离各5mm。如果相邻的设备是个热源的话,推荐空间距离是15mm。 6. 低输入电压情况下需减额输出,具体请参照减额曲线图。 7. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时,无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降,有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|