指示灯 XA2E系列
商品
评价
详情
  • 指示灯 XA2E系列
  • 指示灯 XA2E系列
  • 指示灯 XA2E系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

指示灯 XA2E系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
产品介绍

XA2系列塑料按钮是施耐德电气新推出的一款模块化产品。该产品采用人体工程学设计理念、结合国内用户使用特点,外观大方、使用方便、结构可靠,将主要面向盘柜厂及OEM厂商。XA2系列规格齐全,满足客户各种应用需求,可帮助用户在提升机器设备性能的同时,优化成本
产品特点
1、模块化的结构设计,安装拆卸更简易快速;
2、亚光金属色外圈的设计,简约大气;
3、旋钮手柄的人性化设计,手感更舒适
4、触点采用螺钉紧固,抗震性强,可靠性高;
5、上百万次机械寿命, 经久耐用,满足工业应用需;
尺寸图
尺寸图
尺寸图
使用案例
运用场景
相关文件
规格说明
规格说明1

规格说明2
品牌介绍
关于施耐德电气
施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全,可靠,经济以及环保的能源和过程管理。
集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术,软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,干山诚实生态,丰富人们的生活。

施耐德电气中国

-中国已经成为集团在全球第二大市场
-在中国拥有26000名员工
-3个主要研发中心和1个施耐德电气研修学院
-26家工厂,8个物流中心,5个分公司和40个办事处遍布全国

(摘自施耐德产品手册)

规格表
规格表
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
XB2B系列的钥匙开关只有455形式的吗?可否选择其他形式的钥匙?
XB2B系列中钥匙开关配套的钥匙只有455的这种。若要选择不同的钥匙做区分,可选择进口XB4、XB5系列中的钥匙开关
XB2B/XB4B的选择开关和钥匙开关每档的旋转角度是多少?
两位选择开关的旋转角度为90°,三位选择开关每档的旋转角度为45°。
国产XB2B,XB5,XB7,进口XB4B系列按钮指示灯安装板的厚度是多大?
厚度是1-6mm。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页