• 按钮开关 φ22选择开关LA42(A)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

按钮开关 φ22选择开关LA42(A)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长/特性】全新的自锁联接方式,安装拆卸简单,无需任何工具
可叠加触点模块,运用更加灵活
弧面的按钮表面设计更符合人体工程学的要求
模块化设计,操作头、连接支架、触点模块、LED带灯片可以单独订购,任意组合
防护等级最高可达IP65
旋钮采用了全新的内部构造,手感更出众
【用途】适用于交流50HZ(或60HZ),电压至交流600V及直流400V的电气控制电路
【注意事项】请在正确电压电流下使用。注意产品IP等级
【形状】圆形
【接线方式】螺纹端子
【颜色】黑
【触头构成】1a1b、2a

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 开关按钮 > 选择开关 > 按钮开关 φ22选择开关LA42(A)
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页