小型翘板开关A8L
商品
评价
详情
  • 小型翘板开关A8L
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

小型翘板开关A8L

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
产品性能
容许操作 速度机械20次/min以下
电气7次/min以下
绝缘电阻100MQ以上(以DC500V绝缘电阻计测里〉
接触电阻(初始值)100mQ以下(DC6〜8V、1A电枨下降法〉
耐电压同极端子间AC2,000V 50/60Hz lmin
异极端子间AC2,000V 50/60HZ lmin
带电金届部与地之间AC4,000V 50/60HZ lmin
振动误动作10~55Hz双振幅1.5mm (误动作1ms以内)
冲击误动作300m/s2 (误动作1ms以内)
耐久500m/s2
寿命机械5万次以上
电气1万次以上
浪涌电流最人100八(8.3〇^以下)
保护构造IECIP40
使用环境温度-20~+55℃ (无结冰、无凝露)
使用环境湿度45~85%RH
注.个別认证规格的性能详情,请向本公司查询。

额定值
项目非感性负载(A)感性负载(A)
额定电压阻性负载灯负载感性负载电动机负载
AC125101088
AC250101088
注1.灯负载为有10倍浪涌电流时的负载。
注2.感件负载为功率因数0.4以上(交流)。
注3.电动机负载为介6倍浪涌电流时的负载。
注4.额定值为按照JIS C4505标准,在下列条件下进行试验的情况。
  (1)环境温度:20 土2℃;
  (2)环境湿度:65±5%℃RH
  (3)操作频率:7次/分

产品外观
产品外观
产品特点
高容量开关用的船型开关
-独特的开关构造,实现浪涌电流100A
-开关感觉好,舒适的操作触感
-可进行一触式安装
-接点距离3mm以上
-符合UL,cUL认证,EN适用品
尺寸图
外形尺寸(单位:mm)/动作特性
外观尺寸1

外观尺寸2

外观尺寸3

外观尺寸4

外观尺寸5

注.上述的各种机型外形尺寸,没有指定部分的公差为±0.4mm。
使用案例
设备操作盘
操作盘
相关文件
面板加工图
面板加工图

外形加工图
外形加工图
使用方法
注意事项
●开关的安装、拆卸、布线作业及维护点检时,务必在切断电源 状态下进行。
●可一触式安装
面板的加工尺,面板厚度应为指定尺寸,应避免变动、反复。 否则容易造成动作不良。
●插入面板时请勿使用过大的力
盖帽上施加过大的力容易引起变形、破损而产生动作不良、盖帽脱落等情况。
●外壳、边缘部上存ON标记、OFF标记(内凹状),可作为安装 方向的参考。
ONOFF
●开关安装至面板时,应向外壳、边缘部分施加压力,而不要对操作按钮施力。请充分注意。
插入位置

规格表
接触形式1级单投式(SPST)  最小包装单位
端子形状焊接端子印刷基板用端子印刷基板右角端子印刷基板左角端子接线片#187端子
边缘,盖帽的颜色
无标记A8L-11-11N1A8L-11-12N1A8L-11-13N1A8L-11-14N1A8L-11-15N1300个
有标记A8L-11-11N2A8L-11-12N2A8L-11-13N2A8L-11-14N2A8L-11-15N2
A8L-11-11N3A8L-11-12N3A8L-11-13N3A8L-11-14N3A8L-11-15N3
A8L-11-11N6A8L-11-12N6A8L-11-13N6A8L-11-14N6A8L-11-15N6

接触形式2级单投式(DPST)
最小包装 单位
端子形状焊接端子印刷基板用端子印刷基板右角端子印刷基板左角端子接线片#187端子
边缘,盖帽的颜色
无标记A8L-21-11N1A8L-21-12N1A8L-21-13N1A8L-21-14N1A8L-21-15N1300个
有标记A8L-21-11N2A8L-21-12N2A8L-21-13N2A8L-21-14N2A8L-21-15N2
A8L-21-11N3A8L-21-12N3A8L-21-13N3A8L-21-14N3A8L-21-15N3
A8L-21-11N6A8L-21-12N6A8L-21-13N6A8L-21-14N6A8L-21-15N6
注.可应对简易防尘型。请咨询本公司。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
按钮开关故障分析①按钮按下,接点不动作:接点接触不良
原因:a.附着了垃圾,灰尘或有水的进入;
b.受到周围有害气体的影响,接点表面产生了化学膜;
c.焊接时焊剂进入;
d.可能是内部的弹簧坏了;
e.可能是操作速度太慢,导致接点的切换不稳定;
f.可能是操作频率太低,导致接点表面产生氧化膜。
按钮开关故障分析②按钮松开,接点不复位
a.按钮有瞬时动作和交替动作,选择交替动作,需要再按按钮;
瞬时动作:按钮按下,接点动作,按钮松开,接点复位;
交替动作:按钮按下,接点动作,按钮松开,接点保持动作状态,再按按钮接点复位;
b.接点熔接。
原因:负载超过了接点的负载容量;电弧导致接点熔接了;浪涌电流超过了开关所能承受的最大电流;开关频率超过了允许操作频率范围;
按钮开关故障分析③ 带灯按钮接点动作,显示灯不亮
原因:负载超过了接点的负载容量;电弧导致接点熔接了;浪涌电流超过了开关所能承受的最大电流;开关频率超过了允许操作频率范围;
③ 带灯按钮接点动作,显示灯不亮
a.是否正确连接了灯的极性;
b.施加的电源电压是否适合灯的电压规格。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 开关按钮 > 翘板开关 > 小型翘板开关A8L
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页