开关电源 HDR系列 超薄型轨道安装型开关电源
商品
评价
详情
  • 开关电源 HDR系列 超薄型轨道安装型开关电源
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

开关电源 HDR系列 超薄型轨道安装型开关电源

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
HDR系列 超薄型轨道安装型开关电源
●适用于楼宇建筑自动化及家用电器自动化控制的导轨电源,安装快捷省力。
●与小型断路器一样的阶梯型外观,适合安装于 DIN导轨 TS35 / 7.5 或 15。
●无接地线(ClassII),双重绝缘,是低空载待机损耗机型。
明纬HDR系列轨道安装型开关电源产品图
产品特点
●全球通用全范围交流输入电压
●安装于DIN导轨TS35/7.5或15
●有短路保护/过载保护/过电压保护
●国际安规认证UL/CUL/TUV/CB/CE
●LED指示工作状态
●ClassII 隔离级别
●自然通风冷却
●适用于楼宇自动化及控制领域
●采用无铅制程,符合环保RoHS要求
●3年质保
尺寸图
HDR-15系列尺寸图
明纬HDR系列轨道安装型开关电源尺寸图

HDR-30系列尺寸图
明纬HDR系列轨道安装型开关电源尺寸图

HDR-60系列尺寸图
明纬HDR系列轨道安装型开关电源尺寸图

HDR-100系列尺寸图
明纬HDR系列轨道安装型开关电源尺寸图
使用案例
盘柜设备供电PLC产品供电
明纬HDR系列轨道安装型开关电源使用案例明纬HDR系列轨道安装型开关电源使用案例
  
温控器供电计数器供电
明纬HDR系列轨道安装型开关电源使用案例明纬HDR系列轨道安装型开关电源使用案例

规格表
HDR-15规格表
HDR-15
HDR-15

HDR-30规格表
HDR-30
HDR-30

HDR-60规格表
HDR-60
HDR-60

HDR-100规格表
HDR-100
HDR-100
关于此商品的常见问题 (FAQ)
何谓最小负载要求?以及如何从规格书中得到此信息?
明纬的多组输出电源供应器(例如2组输出或者更多组),有最小负载的要求。故特别建议在使用之前,能详读产品规格书。多组输出电源供应器为了能正常运作,各组输出尚有最低电流之需求,否则输出电压将会不稳定,或者超出定义的电压误差范围。此最小负载要求可以参考规格书中的"电流范围",如下表所示:CH1需要2A的最小电流消耗,CH2 需要0.5A,CH3需要0.1A, CH4则最低可以0A。
为何电源在使用中会当机,关机后重新开启又能再操作?
一般造成电源供应器使用中当机原因约有两种情况,首先可能是负载瞬间超载造成过载保护,建议提升电源输出功率或修改过负载设计;第二则是温升过高,发生过温度保护现象。以上情况发生均会使电源因进入保护状态而当机,而状况解除后再开机即可恢复正常。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 电源 > 开关电源 > 开关电源 > 开关电源 HDR系列 超薄型轨道安装型开关电源
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页