适配器 GST系列电源适配器 工业级VI级节能
商品
评价
详情
  • 适配器 GST系列电源适配器 工业级VI级节能
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

适配器 GST系列电源适配器 工业级VI级节能

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
GST系列明纬电源适配器属绿色能源的节能型高标准适配器,在国外广受欢迎,属高端企业级产品,可以7x24小时长期连续工作。通过了世界各国严格的安规认证和节能认证,是GS系列的升级产品,极低的空载损耗,能效标准高达VI级,质保期3年。广泛应用于IT,安防,工控,LED照明等领域,功率范围覆盖18瓦-280瓦,输出电压范围覆盖5V-48V多种常用电压,根据各国的供电环境可以选择不同的输入接口形式,其中A型符合欧美纽澳中等多国安规标准。
产品特点
●全球通用全范围交流(直流)输入电压
●空载损耗<0.075W
●能效标准达VI级
●符合北美EISA 2007/DoS NRCan,澳洲/新西兰 MEPS,欧洲 ErP CoC V.5 中国国家安规认证 CCC认证
●Class I电源(需要接地线)
●3极电源输入插孔(IEC320-C14)
网页制作:上海乐兹科技发展有限公司
●可零下30度℃开机,高适用环境温度可达70℃
●有短路保护/过载保护/过电压保护
●全防护型塑料外壳
●LED指示工作状态
●通过安规认证:UL/CUL/TUV/BSMI /CCC/PSE/CB/FCC/CE
●通过LPS(限功率电源)测试
●100%满载老化测试
●采用无铅制程,符合环保RoHS要求
尺寸图
机构尺寸

DC输出插头
标准型插头:P1J
DC标准插头
使用案例
适用于各种常规弱电设备使用
工控领域
工控领域
显示屏电源
显示屏电源
LED电源
LED电源
商牌广告
商牌广告
相关产品
可加购AC电源线,型号:IEC320-C14
AC电源线
品牌介绍
明纬于工业电源领域深耕多年,机壳型AC/DC电源供应器(如G3家族、NE家族、SE家族等)已广为市场采用。目前业界新一代系统机体多趋向小型化,且为因应节能环保议题而对系统在待机状态下之功率消耗亦有要求;明纬新推出LRS系列机壳型AC/DC电源供应器 正可理想地满足这些需求:该系列之机身高度仅30mm,使得系统设计者可极有弹性地运用机体内有限之空间,并具有极小到待机消耗瓦数,使得系统端可轻易地符合各类应用于低能耗方面之需求。具有全面的国际安规认证,强耐环境性,完善的保护机制,自动化无铅制造,集S系列,NES系列,RS系列机型优点于一身,具有高端机型的性能,经济型机型的价格,质保三年。具体参数请看以下内容。应用领域包含工业自动化机具、工业控制系统、机电产业设备、电子仪器设备、家电应用等。
规格表
GST18A
GST18A
GST18A

GST25A
GST25A
GST25A

GST40A
GST40A
GST40A

GST60A
GST60A
GST60A

GST90A
GST90A
GST90A

GST120A
GST120A
GST120A

GST160A
GST160A
GST160A

GST220A
GST220AGST220A

GST280A
GST280A
GST280A

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为何电源在使用中会当机,关机后重新开启又能再操作?
一般造成电源供应器使用中当机原因约有两种情况,首先可能是负载瞬间超载造成过载保护,建议提升电源输出功率或修改过负载设计;第二则是温升过高,发生过温度保护现象。以上情况发生均会使电源因进入保护状态而当机,而状况解除后再开机即可恢复正常。
对于具有冷却风扇的电源供应器,其风扇运转的控制条件为何?
冷却风扇相对于电源供应器中的其他零件而言,其寿命是相对较短的(通常平均故障时间约5000~100000小时);故若能改变其运转的方式,就可以延长使用寿命。一般而言风扇的控制方式有以下2种设计:
温度控制:当温度开关侦测到电源供应器内部温度超过其设定值时,则冷却风扇将会以全转速运转;反之,当低于其设定值时,将会停止运转或者以一半的转速运转。除此之外,在某些电源供应器中,冷却风扇是藉由一种非线性控制的方式来控制其转速随着内部不同的温度同步做改变。
负载控制:当电源供应器的负载超过其设定值时,则冷却风扇将会以全转速运转;反之,当低于其设定值时,将会停止运转或者以一半的转速运转。
何谓最小负载要求?以及如何从规格书中得到此信息?
明纬的多组输出电源供应器(例如2组输出或者更多组),有最小负载的要求。故特别建议在使用之前,能详读产品规格书。多组输出电源供应器为了能正常运作,各组输出尚有最低电流之需求,否则输出电压将会不稳定,或者超出定义的电压误差范围。此最小负载要求可以参考规格书中的"电流范围",如下表所示:CH1需要2A的最小电流消耗,CH2 需要0.5A,CH3需要0.1A, CH4则最低可以0A。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 电源 > AC适配器 > AC适配器 > 适配器 GST系列电源适配器 工业级VI级节能
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页