电源左侧细节图 | 端子台细节图 | 电源底部细节图 | 电源后背图 |
LRS-35 | LRS-100 | LRS-350 | |||
LRS-50 | LRS-150 | ||||
LRS-75 | LRS-200 |
工控领域 | 显示屏电源 | ||
LED电源 | 商牌广告 |
型号 | LRS-35-5 | LRS-35-12 | LRS-35-15 | LRS-35-24 | LRS-35-36 | LRS-35-48 | |
输出 | 直流电压 | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
额定电流 | 7A | 3A | 2.4A | 1.5A | 1A | 0.8A | |
电流范围 | 0-7A | 0-3A | 0-2.4A | 0-1.5A | 0-1A | 0-0.8A | |
额定功率 | 35W | 36W | 36W | 36W | 36W | 38.4W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
电压调整范围 | 4.5-5.5V | 10.2-13.8V | 13.5-18V | 21.6-28.8V | 32.4-39.6V | 43.2-52.8V | |
电压精度备注3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ± 1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率备注4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
负载调整率备注5 | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ±0.5% | |
启动、上升时间 | 1000ms, 30ms/230VAC 2000ms,30ms/115VAC at full load | ||||||
保持时间(Tpy.) | 30ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | ||||||
输入 | 电压范围 | 85 - 264VAC 120-373VDC | |||||
频率范围 | 47-63HZ | ||||||
效率(Typ.) | 82% | 86% | 86% | 88% | 88% | 89% | |
交流电流(Typ.) | 0.7A/115VAC 0.42A/230VAC | ||||||
浪涌电流(Typ.) | 冷启动 45A/230VAC | ||||||
漏电流 | <0.75mA/240VAC | ||||||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的110~150% | |||||
保护模式:打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复 | |||||||
过电压 | 5.75-6.9V 13.8-16.2V 18.75-21.75V 28.8-33.6V 41.4-48.6V 55.2-64.8V | ||||||
保护模式:关断输出电压,重启恢复 | |||||||
环境 | 工作温度 | -30~+70°C (请参考“减额曲线”) | |||||
工作湿度 | 20-90% RH,无冷凝 | ||||||
储存温度、湿度 | -40 - +85°C, 10~95% RH,无冷凝 | ||||||
温度系数 | ±0.03%/°C (0~50°C) | ||||||
耐振动 | 10~50Hz,5610分钟/周期,X、Y、Z各60分钟 | ||||||
过电压等级 | UL根据EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1;海拔可高达2000米 | ||||||
安规和 电磁兼容(备注9) | 安全规范 | UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1/-2-16, CCC GB4943认证通过 | |||||
耐压 | l/P-0/P:4KVAC l/P-FG:2KVAC 0/P-FG:1.25KVAC | ||||||
绝缘阻抗 | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH | ||||||
电磁兼容发射 | 符合EN55032 (CISPR32), GB9254 Class B, EN55014 EN61000-3-2,-3 | ||||||
电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61000-6-2(EN50082-2),A 级重工业标准 | ||||||
其它 | MTBF | ≥763.6Khrs. MIL-HDBK-217F(25°C) | |||||
尺寸 | 99*82*30mm (L*W*H) | ||||||
包装 | 0.23Kg; 60pcs/14.8Kg/0.88CUFT | ||||||
备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C环境温度下进行量测。 2. 纹波和嗓声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 线性调整率测量方法:在额定负载下,从低电压到高电压测试。 5. 负载调整率测量方法:从0%到100%额定负载。 6. 启动时间是在冷启动状态下测得,快速频繁开关机可能会使启动时间增长。 7. 5V机型当负载为50%以下时,电源进入突发操作模式,开关功耗减少,这样就会可能出现纹波值超过规格书。 8. 当操作海拔高于2000米(6500fl)时,操作环温需调降5°C/1000米。 9. 电源应视为系统内元件的一部分,所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm,长360mm*宽360mm的金属铁板上测试。 |
型号 | LRS-50-3.3 | LRS-50-5 | LRS-50-12 | LRS-50-15 | LRS-50-24 | LRS-50-36 | LRS-50-48 | |
输出 | 直流电压 | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
额定电流 | 10A | 10A | 4.2A | 3.4A | 2.2A | 1.45A | 1.1A | |
电流范围 | 0-10A | 0~10A | 0-4.2A | 0 - 3.4A | 0-2.2A | 0-1.45A | 0-1.1A | |
额定功率 | 33W | 50W | 50.4W | 51W | 52.8W | 52.2W | 52.8W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
电压调整范围 | 2.97-3.6V | 4.5-5.5V | 10.2-13.8V | 13.5-18V | 21.6-28.8V | 32.4-39.6V | 43.2-52.8V | |
电压精度备注3 | ±3.0% | ±2.0% | ±1.0% | ± 1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率备注4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ± 0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
负载调整率备注5 | ±2.0% | ±1.0% | ±0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
启动、上升时间 | 1000ms, 30ms/230VAC 2000ms,30ms/115VAC(满载时) | |||||||
保持时间(Tpy.) | 30ms/230VAC 12ms/115VAC(满载时) | |||||||
输入 | 电压范围 | 85-264VAC 120-373VDC | ||||||
频率范围 | 47-63HZ | |||||||
效率(Typ.) | 80% | 83% | 86% | 88% | 88% | 89% | 90% | |
交流电流(Typ.) | 0.95A/115VAC 0.56A/230VAC | |||||||
浪涌电流(Typ.) | 冷启动 45A/230VAC | |||||||
漏电流 | <0.75mA/240VAC | |||||||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的110~150% | ||||||
保护模式:打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复 | ||||||||
过电压 | 3.8-4.45V 5.9~7.3V 13.8-16.2V 18.75*21.75V 28.8-33.6V 41.4-48.6V 55.2-64.8V | |||||||
保护模式:关断输出电压,重启恢复 | ||||||||
环境 | 工作温度 | -30~+70°C (请参考“减额曲线”) | ||||||
工作湿度 | 20-90% RH,无冷凝 | |||||||
储存温度、湿度 | -40 - +85°C, 10~95% RH,无冷凝 | |||||||
温度系数 | ±0.03%/°C (0~50°C) | |||||||
耐振动 | 10~50Hz,5610分钟/周期,X、Y、Z各60分钟 | |||||||
过电压等级 | UL根据EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1;海拔可高达2000米 | |||||||
安规和 电磁兼容(备注9) | 安全规范 | UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1/-2-16, CCC GB4943认证通过 | ||||||
耐压 | l/P-0/P:4KVAC l/P-FG:2KVAC 0/P-FG:1.25KVAC | |||||||
绝缘阻抗 | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH | |||||||
电磁兼容发射 | 符合EN55032 (CISPR32), GB9254 Class B, EN55014 EN61000-3-2,-3 | |||||||
电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61000-6-2(EN50082-2),A 级重工业标准 | |||||||
其它 | MTBF | ≥645Khrs. MIL-HDBK-217F (25°C) | ||||||
A寸 | 99*82*30mm (L*W*H) | |||||||
包装 | 0.23Kg; 60pcs/14.8Kg/0.88CUFT | |||||||
备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C环境温度下进行量测。 2. 纹波和嗓声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 线性调整率测量方法:在额定负载下,从低电压到高电压测试。 5. 负载调整率测量方法:从0%到100%额定负载。 6. 启动时间是在冷启动状态下测得,快速频繁开关机可能会使启动时间增长。 7. 5V机型当负载为50%以下时,电源进入突发操作模式,开关功耗减少,这样就会可能出现纹波值超过规格书。 8. 当操作海拔高于2000米(6500fl)时,操作环温需调降5°C/1000米。 9. 电源应视为系统内元件的一部分,所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm,长360mm*宽360mm的金属铁板上测试。 |
型号 | LRS-75-5 | LRS-75-12 | LRS-75-15 | LRS-75-24 | LRS-75-36 | LRS-75-48 | |
输出 | 直流电压 | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
额定电流 | 14A | 6A | 5A | 3.2A | 2.1A | 1.6A | |
电流范围 | 0-14A | 0-6A | 0-5A | 0-3.2A | 0-2.1A | 0-1.6A | |
额定功率 | 70W | 72W | 75W | 76.8W | 75.6W | 76.8W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 100mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
电压调整范围 | 4.5-5.5V | 10.2-13.8V | 13.5 *18V | 21.6-28.8V | 32.4 - 39.6V | 43.2-52.8V | |
电压精度备注3 | ±2.0% | ±1.0% | ± 1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ± 1.0% | |
线性调整率备注4 | ±0.5% | ±0.5% | ± 0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ± 0.5% | |
负载调整率备注5 | ±1.0% | ±0.5% | ± 0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ± 0.5% | |
启动、上升时间 | 500ms, 30ms/230VAC 500ms,30ms/115VAC(满载时) | ||||||
保持时间(Tpy.) | 60ms/230VAC 12ms/115VAC(满载时) | ||||||
输入 | 电压范围 | 85-264VAC 120-373VDC | |||||
频率范围 | 47~63Hz | ||||||
效率(Typ.) | 86.50% | 89% | 89% | 90% | 91.50% | 91.50% | |
交流电流(Typ.) | 1.4A/115VAC 0.85A/230VAC | ||||||
浪涌电流(Typ.) | 冷启动 65A/230VAC | ||||||
漏电流 | <0.75mA/240VAC | ||||||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的110~150% | |||||
保护模式:打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复 | |||||||
过电压 | 5.75-6.75V 13.8-16.2V 18.75-21.75V 28.8-33.6V 41.4-48.6V 55.2-64.8V | ||||||
保护模式:关断输出电压,重启恢复 | |||||||
环境 | 工作温度 | -30~+70°C (请参考“减额曲线”) | |||||
工作湿度 | 20-90% RH,无冷凝 | ||||||
储存温度、湿度 | -40 - +85°C, 10~95% RH,无冷凝 | ||||||
温度系数 | ±0.03%/°C (0~50°C) | ||||||
耐振动 | 10~50Hz,5610分钟/周期,X、Y、Z各60分钟 | ||||||
过电压等级 | UL根据EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1;海拔可高达2000米 | ||||||
安规和 电磁兼容(备注9) | 安全规范 | UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1/-2-16, CCC GB4943认证通过 | |||||
耐压 | l/P-0/P:4KVAC l/P-FG:2KVAC 0/P-FG:1.25KVAC | ||||||
绝缘阻抗 | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH | ||||||
电磁兼容发射 | 符合EN55032 (CISPR32), GB9254 Class B, EN55014 EN61000-3-2,-3 | ||||||
电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61000-6-2(EN50082-2),A 级重工业标准 | ||||||
其它 | MTBF | ≥681.2Khrs. MIL-HDBK-217F(25°C) | |||||
A寸 | 99*97*30mm (L*W*H) | ||||||
包装 | 0.25Kg ; 45pcs/ 12.25Kg/ 0.77CUFT | ||||||
备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C环境温度下进行量测。 2. 纹波和嗓声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 线性调整率测量方法:在额定负载下,从低电压到高电压测试。 5. 负载调整率测量方法:从0%到100%额定负载。 6. 启动时间是在冷启动状态下测得,快速频繁开关机可能会使启动时间增长。 7. 5V机型当负载为50%以下时,电源进入突发操作模式,开关功耗减少,这样就会可能出现纹波值超过规格书。 8. 当操作海拔高于2000米(6500fl)时,操作环温需调降5°C/1000米。 9. 电源应视为系统内元件的一部分,所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm,长360mm*宽360mm的金属铁板上测试。 |
型号 | LRS-100-3.3 | LRS-100-5 | LRS-100-12 | LRS-100-15 | LRS-100-24 | LRS-100-36 | LRS-100-48 | |
输出 | 直流电压 | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
额定电流 | 20A | 18A | 8.5A | 7A | 4.5A | 2.8A | 2.3A | |
电流范围 | 0-20A | 0-18A | 0-8.5A | 0-7A | 0-4.5A | 0-2.8A | 0-2.3A | |
额定功率 | 66W | 90W | 102W | 105W | 108W | 100.8W | 110.4W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 100mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
电压调整范围 | 2.97-3.6V | 4.5-5.5V | 10.2~13.8V | 13.5-18V | 21.6-28.8V | 32.4~39.6V | 43.2-52.8V | |
电压精度备注3 | ± 3.0% | ±2.0% | ± 1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ± 1.0% | |
线性调整率备注4 | ±0.5% | ±0.5% | ± 0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
负载调整率备注5 | ±2.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ± 0.5% | |
启动、上升时间 | 500ms, 30ms/230VAC 500ms,30ms/115VAC(满载时) | |||||||
保持时间(Tpy.) | 55ms/230VAC 10ms/115VAC(满载时) | |||||||
输入 | 电压范围 | 85-264VAC 120~373VDC (可承受300VAC浪涌输入5秒不损坏) | ||||||
频率范围 | 47~63Hz | |||||||
效率(Typ.) | 84.50% | 86% | 88% | 88.50% | 90% | 90.50% | 91% | |
交流电流(Typ.) | 1.9A/115VAC 1.2A/230VAC | |||||||
浪涌电流(Typ.) | 冷启动 50A/230VAC | |||||||
漏电流 | <0.75mA/240VAC | |||||||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的110-150% | ||||||
保护模式:打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复 | ||||||||
过电压 | 3.8-4.45V 5.75-6.75V 13.8-16.2V 18.75-21.75V 28.8-33.6V 41.4-48.6V 55.2-64.8V | |||||||
保护模式:关断输出电压,重启恢复 | ||||||||
环境 | 工作温度 | -30~+70°C (请参考“减额曲线”) | ||||||
工作湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | |||||||
储存温度、湿度 | -40 - +85°C, 10~95% RH,无冷凝 | |||||||
温度系数 | ±0.03%/°C (0~50°C) | |||||||
耐振动 | 10~500Hz,5G10分钟/周期,X、Y、Z各60分钟 | |||||||
过电压等级 | UL根据EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1;海拔可高达2000米 | |||||||
安规和 电磁兼容(备注9) | 安全规范 | UL60950-1,TUVEN60950-1,EN60335-1,EN61558-1/-2-16,CCCGB4943认证通过 | ||||||
耐压 | l/P-0/P:4KVAC l/P-FG:2KVAC 0/P-FG:1.25KVAC | |||||||
绝缘阻抗 | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH | |||||||
电磁兼容发射 | 符合EN55032 (CISPR32),GB9254 Class B,EN55014 EN61000-3-2,-3 | |||||||
电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2),A级重工业标准 | |||||||
其它 | MTBF | ≥720.6Khrs. MIL-HDBK-217F (25°C) | ||||||
A寸 | 129*97*30mm (L*W*H) | |||||||
包装 | 0.34Kg; 40pcs/14.6Kg/0.92CUFT | |||||||
备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C环境温度下进行量测。 2. 纹波和嗓声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 线性调整率测量方法:在额定负载下,从低电压到高电压测试。 5. 负载调整率测量方法:从0%到100%额定负载。 6. 启动时间是在冷启动状态下测得,快速频繁开关机可能会使启动时间增长。 7. 5V机型当负载为50%以下时,电源进入突发操作模式,开关功耗减少,这样就会可能出现纹波值超过规格书。 8. 当操作海拔高于2000米(6500fl)时,操作环温需调降5°C/1000米。 9. 电源应视为系统内元件的一部分,所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm,长360mm*宽360mm的金属铁板上测试。 |
型号 | LRS-150-12 | LRS-150-15 | LRS-150-24 | LRS-150-36 | LRS-150-48 | |
输出 | 直流电压 | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
额定电流 | 12.5A | 10A | 6.5A | 4.3A | 3.3A | |
电流范围 | 0-12.5A | 0~10A | 0-6.5A | 0-4.3A | 0-3.3A | |
额定功率 | 150W | 150W | 156W | 154.8W | 158.4W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
电压调整范围 | 10.2-13.8V | 13.5-18V | 21.6-28.8V | 32.4-39.6V | 43.2 - 52.8V | |
电压精度备注3 | ±1.0% | ± 1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ± 1.0% | |
线性调整率备注4 | ±0.5% | ± 0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ± 0.5% | |
负载调整率备注5 | ±0.5% | ±0.5% | ± 0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
启动、上升时间 | 500ms, 30ms/230VAC 500ms,30ms/115VAC(满载时) | |||||
保持时间(Tpy.) | 40ms/230VAC 35ms/115VAC(满载时) | |||||
输入 | 电压范围 | 85~132VAC /170 - 264VAC通过开关选择 240~370VDC(switch on 230VAC) | ||||
频率范围 | 47-63HZ | |||||
效率(Typ.) | 87.50% | 88.50% | 89% | 89% | 90% | |
交流电流(Typ.) | 3A/115VAC 1.7A/230VAC | |||||
浪涌电流(Typ.) | 冷启动 60A/230VAC | |||||
漏电流 | <0.75mA/240VAC | |||||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的110~140% | ||||
保护模式:打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复 | ||||||
过电压 | 13.8-16.2V 18.75-21.75V 28.8-33.6V 41.4~48.6V 55.2~64.8V | |||||
保护模式:关断输出电压,重启恢复 | ||||||
过温度 | 关断输出电压,重启恢复 | |||||
环境 | 工作温度 | -30~+70°C (请参考”减额曲线") | ||||
工作湿度 | 20-90% RH,无冷凝 | |||||
储存温度、湿度 | -40—85 °C, 10~95% RH,无冷凝 | |||||
温度系数 | ±0.03%/°C(0~50°C) | |||||
耐振动 | 10~500Hz,5G10分钟/周期,X、Y、Z各60分钟 | |||||
过电压等级 | UL根据EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1;海拔可高达2000米 | |||||
安规和 电磁兼容(备注9) | 安全规范 | UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1/-2-16,CCC GB4943认证通过 | ||||
耐压 | l/P-0/P:4KVAC l/P-FG:2KVAC 0/P-FG:1.25KVAC | |||||
绝缘阻抗 | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH | |||||
电磁兼容发射 | 符合EN55032 (CISPR32),GB9254 Class B, EN55014, EN61000-3-2 | |||||
电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2),A级重工业标准 | |||||
其它 | MTBF | ≥601Khrs. MIL-HDBK-217F(25°C) | ||||
尺寸 | 159*97*30mm (L*W*H) | |||||
包装 | 0.48Kg; 30pcs/15.4Kg/0.75CUFT | |||||
备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C环境温度下进行量测。 2. 纹波和嗓声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 线性调整率测量方法:在额定负载下,从低电压到高电压测试。 5. 负载调整率测量方法:从0%到100%额定负载。 6. 启动时间是在冷启动状态下测得,快速频繁开关机可能会使启动时间增长。 7. 5V机型当负载为50%以下时,电源进入突发操作模式,开关功耗减少,这样就会可能出现纹波值超过规格书。 8. 当操作海拔高于2000米(6500fl)时,操作环温需调降5°C/1000米。 9. 电源应视为系统内元件的一部分,所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm,长360mm*宽360mm的金属铁板上测试。 |
型号 | LRS-200-3.3 | LRS-2004.2 | LRS-200-5 | LRS-200-12 | LRS-200-15 | LRS-200-24 | LRS-200-36 | LRS-200-48 | |
输出 | 直流电压 | 3.3V | 4.2V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
额定电流 | 40A | 40A | 40A | 17A | 14A | 8.8A | 5.9A | 4.4A | |
电流范围 | 0-40A | 0-40A | 0-40A | 0-17A | 0-14A | 0-8.8A | 0-5.9A | 0-4.4A | |
额定功率 | 132W | 168W | 200W | 204W | 210W | 211.2W | 212.4W | 211.2W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
电压调整范围 | 2.97-3.6V | 3.6-4.4V | 4.5-5.5V | 10.2-13.8V | 13.5-18V | 21.6-28.8V | 32.4-39.6V | 43.2-52.8V | |
电压精度备注3 | ±3.0% | ±4.0% | ± 3.0% | ±1.5% | ± 1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率备注4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
负载调整率备注5 | ±2.5% | ±2.5% | ±2.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
启动、上升时间 | 1500ms, 50ms/230VAC 1500ms,50ms/115VAC(满载时) | ||||||||
保持时间(Tpy.) | 16ms/230VAC 12ms/115VAC(满载时) | ||||||||
电压范围 | 90~132VAC/180~264VAC (通过开关选择) | 240-370VDC (开关开启 230VAC) | |||||||
频率范围 | 47~63Hz | ||||||||
输入 | 效率(Typ.) | 83% | 86% | 87% | 87.50% | 88% | 89.50% | 89.50% | 90% |
交流电流(Typ.) | 4A/115VAC 2.2A/230VAC | ||||||||
浪涌电流(Typ.) | 冷启动 60A/115VAC 60A/230VAC | ||||||||
漏电流 | <2mA/240VAC | ||||||||
过负载 | 额定输出功率的110~140% | ||||||||
保护 | 保护模式:打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复 | ||||||||
过电压 | 3.8-4.45V | 4.6-5.4V | 5.75~6.75V[ 13.8~16.2V[ 18-21V | 28.8~33.6V| 41.4~46.8V| 55.2 - 64.8V | |||||
保护模式:打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复 | |||||||||
过温度 | 打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复 | ||||||||
工作温度 | -25~+70°C (请参考“减额曲线”) | ||||||||
工作湿度 | 20-90% RH,无冷凝 | ||||||||
环境 | 储存温度、湿度 | -40"+85°C,10-95%RH | |||||||
温度系数 | ±0.03%/°C(0~50°C) | ||||||||
耐振动 | 10-500Hz,5G10分钟/周期,X、Y、Z各60分钟 | ||||||||
安全规范 | UL60950-1认证通过 | ||||||||
安规 | 耐压 | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||||
绝缘阻抗 | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH | ||||||||
MTBF | ≥347.5Khrs. MIL-HDBK-217F(25°C) | ||||||||
其它 | 尺寸 | 215*115*30mm(L*W*H) | |||||||
包装 | 0.66Kg; 15pcs/10.9Kg/0.78CUFT | ||||||||
备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C环境温度下进行量测。 2.纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3.精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 线性调整率测量方法:在额定负载下,从低电压到高电压测试。 5. 负载调整率测量方法:从0%到100%额定负载。 6.启动时间是在冷启动状态下测得,快速频繁开关机可能会使启动时间增长。 7. 对于12V~48V机型而言,150%的峰值负载能力是建立在长达1秒基础上。如果峰值负载持续超过1秒钟,LRS500将进入打嗝模式,一旦调回额定电流就恢复正常。 8. 当操作海拔高于2000米(6500ft)时,操作环温需调降5°C/1000米。 |
型号 | LRS-350-3.3 | LRS-350-4.2 | LRS-350-5 | LRS-350-12 | LRS-350-15 | LRS-350-24 | LRS-350-36 | LRS-350-48 | |
输出 | 直流电压 | 3.3V | 4.2V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
额定电流 | 60A | 60A | 60A | 29A | 23.2A | 14.6A | 9.7A | 7.3A | |
电流范围 | 0-60A | 0-60A | 0-60A | 0-29A | 0 - 23.2A | 0-14.6A | 0~9.7A | 0 - 7.3A | |
额定功率 | 198W | 252W | 300W | 348W | 348W | 350.4W | 349.2W | 350.4W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
电压调整范围 | 2.97-3.6V | 3.6-4.4V | 4.5-5.5V | 10.2-13.8V | 13.5-18V | 21.6-28.8V | 32.4-39.6V | 43.2-52.8V | |
电压精度备注3 | ±4.0% | ±4.0% | ± 3.0% | ±1.5% | ± 1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率备注4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
负载调整率备注5 | ±2.5% | ±2.5% | ±2.0% |+1.0% | ±0.5% | +0.5% | ±0.5% I ±0.5% | ||||||||
启动、上升时间 | 1500ms, 50ms/230VAC 15〇Oms,5〇ms/115VAC(满载时) | ||||||||
保持时间(Tpy.) | 16ms/230VAC 12ms/115VAC(满载时) | ||||||||
输入 | 电压范围 | 90~132VAC/180~264VAC (通过开关选择) 240~370VDC (开关开启 230VAC) | |||||||
频率范围 | 47~63Hz | ||||||||
效率(Typ.) | 79.50% | 81.50% | 83.50% | 85% | 86% | 88% | 88.50% | 89% | |
交流电流(Typ.) | 6.8A/115VAC 3.4A/230VAC | ||||||||
浪涌电流(Typ.) | 冷启动 60A/115VAC 60A/230VAC | ||||||||
漏电流 | <2mA/240VAC | ||||||||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的110~140% | |||||||
保护模式:打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复 | |||||||||
过电压 | 3.8~4.45V 4.6 - 5.4V 5.75 - 6.75V 13.8 - 16.2V 18 - 21V 28.8~33.6V 41.4 - 46.8V 55.2 - 64.8V | ||||||||
保护模式:打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复 | |||||||||
过温度 | 打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复 | ||||||||
功能 | 风扇开/关控制(Typ.) | RTH3250°C风扇开启,S4〇°C风扇关断 | |||||||
环境 | 工作温度 | -25~+70°C (请参考”减额曲线") | |||||||
工作湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | ||||||||
储存温度、湿度 | -40"+85°C,10-95%RH | ||||||||
温度系数 | ±0.03%/°C(0~50°C) | ||||||||
耐振动 | 10~500Hz,5G10分钟/周期,X、Y、Z各60分钟 | ||||||||
安规 | 安全规范 | UL60950-1认证通过 | |||||||
耐压 | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||||
绝缘阻抗 | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH | ||||||||
其它 | MTBF | ≥327.9Khrs. MIL-HDBK-217F(25°C) | |||||||
尺寸 | 215*115*30mm (L*W*H) | ||||||||
包装 | 0.76Kg; 15pcs/12.4Kg/0.78CUFT | ||||||||
备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C环境溫度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 线性调整率测量方法:在额定负载下,从低电压到高电压测试。 5. 负载调整率测量方法:从0%到100%额定负载。 6. 启动时间是在冷启动状态下测得,快速频繁开关机可能会使启动时间增长。 7. 对于12V*48V机型而言,150%的峰值负载能力是建立在长达1秒基础上。如果峰值负载持续超过1秒钟,LR&350将进入打嗝模式,一旦调回额定电流就恢复正常。 8. 当操作海拔高于2000米(650011)时,操作环温需调降5°C/1000米。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|