※1:不附带安装用螺栓。
※2:将夹紧杆型DFS的夹紧杆固定螺钉从内六角改为梅花槽。
- | DFS-AF |
---|---|
显示板 | SPHC 静电涂装 |
铰链 | SS400 静电涂装 |
夹紧杆 | 尼龙6 |
六角螺母 | - |
固定用板 | SS400 静电涂装 |
托架 | - |
型号 | A | M(d) | W | 质量(g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS-75-AF-** | 75 | M4(5) | M5(6) | M6(7) | M8(9) | 90 | 980-1,030 |
DFS-100-AF-** | 100 | M4(5) | M5(6) | M6(7) | M8(9) | 115 | 1,080-1,130 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|