连接端子 | 接点构成 | 闭锁摆杆 | 输入的额定电压(V) | 型号 | |
Push-In Plus端子 | 标准型 | 无 | DC | 12 | G2RV-SR500 DC12 |
24 | G2RV-SR500 DC24 | ||||
AC/DC | 24 | G2RV-SR500 AC/DC24 | |||
48 | G2RV-SR500 AC/DC48 | ||||
AC | 100 | G2RV-SR500 AC100 | |||
110 | G2RV-SR500 AC110 | ||||
200 | G2RV-SR500 AC200 | ||||
230 | G2RV-SR500 AC230 | ||||
有 | DC | 24 | G2RV-SR501 DC24 | ||
AC/DC | 24 | G2RV-SR501 AC/DC24 |
额定电压 | 额定电流 | 动作电压 | 复位电压 | 消耗功率 | 输入电压 | |||
AC | DC | 额定电压的比例 | AC(VA) | DC(mW) | 额定电压的比例 | |||
50Hz | 60Hz | |||||||
DC12V | ─ | ─ | 27.9mA | 80%以下* | 10%以上 | ─ | 约300mW | 110% |
DC24V | ─ | ─ | 13.5mA | ─ | 约300mW | |||
AC/DC24V | 12.5mA | 12.6mA | 12.6mA | 约0.5VA | 约300mW | |||
AC/DC48V | 5.9mA | 6.1mA | 5.2mA | 约0.4VA | 约250mW | |||
AC100V | 5.9mA | 6.0mA | ─ | 约0.8VA | ─ | |||
AC110V | 5.9mA | 5.9mA | ─ | 约0.8VA | ─ | |||
AC200V | 3.6mA | 4.3mA | ─ | 约1.7VA | ─ | |||
AC230V | 3.8mA | 4.5mA | ─ | 约1.7VA | ─ |
项目 | 标准型 (G2RV-SR700、 500、 701、 501) | |
接点构成 | 1c | |
负载 | 电阻负载 (cosφ=1) | 电感负载 (cosφ=0.4、L/R=7ms) |
额定负载 | AC250V 6A DC30V 6A | AC250V 2.5A DC30V 2A |
额定通电电流 | 6A | |
最大开关电压 | AC440V、 DC125V | |
最大开关电流 | 6A | |
最大开关功率 | 1,500VA180W | 500VA60W |
项目 | 标准型 (G2RV-SR700、 500、 701、 501) |
接触电阻* | 100mΩ以下 |
动作 (设置)时间 * | 20ms以下 |
复位时间* | AC、 AC/DC:40ms以下 DC:20ms以下 |
最大开关频率 | 机械:18,000次/h 电气:1,800次/h (额定负载) |
绝缘电阻 | 1,000MΩ以上 (DC500V时) |
耐电压 | 线圈和接点之间:AC4,000V 50/60Hz 1min 同极接点之间:AC1,000V 50/60Hz 1min |
振动 | 耐久:10~55~10Hz 单振幅0.50mm(双振幅1.0mm) 误动作:10~55~10Hz 单振幅0.50mm(双振幅1.0mm) |
冲击 | 耐久:1,000m/s2 误动作:励磁 200m/s2、无励磁 100m/s2 |
机械耐久性 * | 500万次以上 |
电气耐久性 * | a接点:7万次以上 b接点:5万次以上 |
使用环境温度 | 动作中:-40~+55℃(但不可结冰结露) |
使用环境湿度 | 动作中:5~85%RH |
质量 | 约30g |
接点材质 | 银合金 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|