S8VK系列开关电源 S8VK-S
商品
评价
详情
  • S8VK系列开关电源 S8VK-S
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

S8VK系列开关电源 S8VK-S

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
欧姆龙S8VK-S系列开关电源,以其独特的省空间特点,最适合在小型控制柜中使用。同时利用基板涂层,提高产品的耐环境性。同时该产品采用直插式接线,让接线简单。该系列产品在自动化装备控制盘中,自动化流水线等方面广泛使用,
产品特点
.全世界最小*的全球电源
节省空间、节省工时、提高耐环境性能;新增S8VK-S系列240W/480W型产品。
种类增加,扩大设计自由度。
特点1

.全世界最小*1的机身和紧贴安装,让设计更自由
利用高效率、低损耗技术,实现小型化。利用欧姆龙的独家热控制技术,实现紧贴安装。
缩小安装面积,为控制柜的小型化作出贡献。
特点2

.用Push-In Plus端子台,简单地配线
无需工具,插入即可。
Push-In Plus端子台的出现将有效减少配线作业的负担和工时。
特点3
 
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
S8VK-S06024(60W)
外形图1
S8VK-S12024(120W)
外形图2
S8VK-S24024(240W)
外形图3
S8VK-S48024(480W)
外形图4
规格概述
S8VK-S容量/输出电压
功率额定输入电压额定值额定值最大型号
输出电压输出电流峰值电流
60WAC100~240V(容许范围AC85~264V、DC90~350V)24V2.5A3AS8VK-S06024
120W24V5A6AS8VK-S12024
240W24V10A15AS8VK-S24024
480W24V20A30AS8VK-S48024
使用案例
适用于各种常规弱电设备使用
工控领域工控领域显示屏电源显示屏电源
 
LED电源LED电源商牌广告商牌广告
相关产品
欧姆龙热销商品推荐
 123
名称继电器用底座LYJ系列一般通用继电器CP1H系列CPU单元
型号PYF08A-ELY2N-J DC24CP1H-X40DT-D
照片推荐1推荐2推荐3
规格表
额定值
功率60W120W
项目额定输出电压24V24V
效率AC115V输入时 *187%typ.90%typ.
AC230V输入时 *189%typ.92%typ.
输入条件输入电压容许范围*2单相AC85~264V、DC90~350V*13、AC265~300V(1秒)
频率 *250/60Hz(47~450Hz)50/60Hz(47~63Hz)
输入电流AC115V输入时 *11.1Atyp.1.2Atyp.
AC230V输入时 *10.66Atyp.0.63Atyp.
功率因数-0.9以上
漏电流 *3AC115V输入时0.5mA以下
AC230V输入时1mA以下
浪涌电流*4
(25℃、冷启动)
AC115V输入时16Atyp.
AC230V输入时32Atyp.
输出特性额定输出电流2.5A5A
额定输出60W120W
最大峰值电流3A6A
电压可变范围 *521.6~28V(V.ADJ)
纹波噪音电压 *6AC100V~240V输入时*1190mVp-p以下
频带20MHz时
110mVp-p以下
频带20MHz时
静态输入变动 *70.5%以下
静止负载变动 *81.5%以下
温度变动AC100V~240V输入时0.05%/℃以下
启动时间 *4AC115V输入时 *11,000ms以下1,000ms以下
AC230V输入时 *11,000ms以下1,000ms以下
输出保持时间*6AC115V输入时 *120mstyp.45mstyp.
AC230V输入时 *195mstyp.45mstyp.
附带功能过电流保护有,自动复位
过电压保护 *9有 额定输出电压的130%以上,断路(断电复位)
直列运转可(最多2台、需要外接二极管)
并联运行可(最多2台电源)请参阅样本「●关于并联运行」。
输出指示灯有(LED,颜色:绿)
欠电压检测输出
绝缘耐压耐压AC3.0kV 1min (所有输入端子)和(所有输出端子)之间,截止电流10mA
AC2.0kV 1min (所有输入端子)和()之间,截止电流10mA
AC1.0kV 1min (所有输出端子)和()之间截止电流20mA
绝缘电阻100MΩ以上、DC500V (所有输出端子)和(所有输入端子·)之间
环境使用环境温度*10-40~+70℃ (由温度引起的额定衰减)(无结冰、结露)
保存温度-40~+85℃ (无结冰、结露)
使用环境湿度95%RH以下(保存湿度95%RH以下)
耐振动10~55Hz 最大5G 单振幅0.42mm 3个方向 各2h
耐冲击150m/s2 6个方向 各3次
可靠性MTBF*1113.5万小时以上
使用寿命 *1210年以上
结构重量250g以下400g以下
冷却风扇
保护构造IP20、EN/IEC60529
符合标准高次谐波抑制符合EN61000-3-2
EMI噪音符合EN61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB
端子电压
辐射干扰符合EN61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB
电场强度
EMSEN61204-3 high severity levels
安全标准ULListing:UL 508,ANSI/ISA 12.12.01(For 60W only Class2 Output:Per UL1310)
cUL:CSA C22.2 No.107.1、CSA C22.2 No.213(For 60W only Class2 Output:Per CSAC22.2 No.223)
UL UR:UL 60950-1(Recognition) OVCⅡ (≤3000m) Pol2
cUR:CSA C22.2 No.60950-1 OVCⅡ (≤3000m) Pol2
EN:EN 50178 OVCⅢ (≤2000m) OVCⅡ (2000m<and ≦3000m) Pol2、EN 60950-1 OVCⅡ(≤3000m) Pol2
符合PELV (EN/IEC 60204-1)标准 *13
符合EN/IEC 61558-2-16:2009+A1:2013标准 *13
船舶标准 *13LR标准、DNVG标准
SEMI标准符合SEMIF47-0706 (AC200~240V输入时)标准

功率240W480W
项目额定输出电压24V24V
效率AC115V输入时 *191%typ.91%typ.
AC230V输入时 *193%typ.93%typ.
输入条件输入电压容许范围*2单相AC85~264V、DC90~350V*13、AC265~300V(1秒)
频率 *250/60Hz(47~63Hz)
输入电流AC115V输入时 *12.4Atyp.4.6Atyp.
AC230V输入时 *11.3Atyp.2.3Atyp.
功率因数0.9以上0.9以上
漏电流 *3AC115V输入时0.5mA以下
AC230V输入时1mA以下
浪涌电流 *4
(25℃、冷启动)
AC115V输入时16Atyp.
AC230V输入时32Atyp.
输出特性额定输出电流10A20A
额定输出功率240W480W
最大峰值电流15A30A
电压可变范围 *521.6~28V(V.ADJ)
纹波噪音电压 *6AC100V~240V输入时*1100mVp-p以下
频带20MHz时
130mVp-p以下
频带20MHz时
静态输入变动 *70.5%以下
静止负载变动 *81.5%以下
温度变动AC100V~240V输入时0.05%/℃以下
启动时间 *4AC115V输入时 *11,000ms以下1,000ms以下
AC230V输入时 *11,000ms以下1,000ms以下
输出保持时间*6AC115V输入时 *135mstyp.30mstyp.
AC230V输入时 *135mstyp.30mstyp.
附带功能过电流保护有,自动复位
过电压保护 *9有 额定输出电压的130%以上,断路(断电复位)
直列运转可(最多2台、需要外接二极管)
并联运行可(最多2台电源)请参阅样本「●关于并联运行」。
输出指示灯有(LED,颜色:绿)
欠电压检测输出有(光电开关输出DC30V以下、50mA以下)
绝缘耐压AC3.0kV 1min (所有输入端子)和(所有输出端子)之间,截止电流20mA
耐压AC2.0kV1min (所有输入端子)和()之间,截止电流20mA
AC1.0kV1min (所有输出端子)和()之间截止电流20mA
AC500V1min (所有输出端子)和(所有欠电压检测输出端子)之间、截止电流10mA
绝缘电阻100MΩ以上、DC500V (所有输出端子、所有欠电压检测输出端子)和(所有输入端子·)之间
环境使用环境温度*10-40~+70℃(由温度引起的额定衰减)(无结冰、结露)
保存温度-40~+85℃(无结冰、结露)
使用环境湿度95%RH以下(保存湿度95%RH以下)
耐振动10~55Hz最大5G 单振幅0.42mm 3个方向 各2h
耐冲击150m/s2 6个方向 各3次
可靠性MTBF*1113.5万小时以上
使用寿命 *1210年以上
结构重量700g以下1,150g以下
冷却风扇
保护构造IP20、EN/IEC60529
符合标准高次谐波抑制符合EN61000-3-2
EMI噪音端子电压符合EN61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB
辐射干扰电场强度符合EN61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB
EMSEN61204-3 high severity levels
安全标准ULListing:UL 508,ANSI/ISA 12.12.01
cUL: CSA C22.2 No.107.1、CSA C22.2 No.213
UL UR:UL 60950-1(Recognition) OVCⅡ (≤3000m) Pol2
cUR:CSA C22.2 No.60950-1 OVCⅡ (≤3000m) Pol2
EN:EN 50178 OVCⅢ (≤2000m) OVCⅡ (2000m<and≤3000m) Pol2、EN 60950-1 OVCⅡ(≤3000m) Pol2
符合PELV (EN/IEC 60204-1)标准 *13
符合EN/IEC 61558-2-16:2009+A1:2013标准 *13
船舶标准 *13LR标准、DNVG标准(DNV GL正在申请)
SEMI标准符合SEMIF47-0706 (AC200~240V输入时)标准
*1. 额定输出电压和额定输出电流时的值。
*2. 有些变频器的输出规格中,虽然输出频率标记为50/60Hz,但是可能会因产品内部的温度上升而导致冒烟、烧损,因此请勿将变频器的输出用作产品电源。输入连接UPS时,请勿连接矩形波输出设备。可能因产品内部温度上升导致冒烟或烧坏。
*3. 漏电流是根据电气用品安全法规定的值。
*4. 请参见12页的「●浪涌电流、启动时间、输出保持时间」。
*5. V.ADJ的电位器操作能使电压上升至电压可变范围的28V以上。输出电压可变时,请注意确认产品的输出电压,以免使负载损坏。
*6. 使用环境温度为25℃时。
*7. 额定输出电压和额定输出电流时,使输入电压慢慢地在容许输入电压范围内变化时的输出电压最大变化值。
*8. 输入电压在AC100~240V时,使输出电流在0A~额定输出电流的范围内变化时的值。
*9. 关于输入电源的复位,请参见12页的「●过电压保护功能」。
*10. -40~-25℃环境下,从接通输入电压到升至额定输出电压需要一定的时间。此外,波纹值可能超出规定范围。
*11. MTBF是基于JEITA RCR-9102计算所得的值。
*12. 请参见样本的“以预防维护为目的的更换时间和定期更换的建议”。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
S8VK-S安装方式是怎么样的?
S8VK-S系列目前有3种安装方式:标准安装,朝上安装,正面紧贴安装。
是否有过电流保护功能?
有过电流保护功能:在S8VK-S06024、 S8VK-S12024中,当负载电流为额定电流的121%~160%时,将自动降低输出电压,保护产品本身免受短路电流及过电流的损害。在S8VK-S24024、 S8VK-S48024中,当负载电流为额定电流的151%~165%时,将自动降低输出电压,保护产品本身免受短路电流及过电流的损害。过电流状态解除后,输出电压将自动恢复到正常状态。
本产品的使用环境?
将本产品保存在环境温度-40~+85℃、相对湿度95%以下的场所
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 电源 > 开关电源 > 开关电源 > S8VK系列开关电源 S8VK-S