产品概述
60mm LED 信号塔灯
下一代信号塔系列采用超亮 LED, 模块化设计和多种选项,以应对最具挑战性的应用。
●直径φ60mm
●LED灯
●防护等级IP65、L型是IP54
●注:图片仅供参考,请以产品目录为准
产品特点
●模块化LED单元使重组颜色结构变得简单。此外,如果LED单元受损,订购和更换模块也比之前容易。
●本系列产品只需要用手即可安装或者拆卸LED灯模块。
●LED灯成流线型。表面光滑,易于清洁,不沉积灰尘。
●采用IP65防水防尘的结实外壳。
●使用行业内最领先的优质ABS树脂材料,O型环采用硅酮树脂材质,从而使质量更轻,耐冲击性能更好。
●360°均匀发光设计。
●采用最新款LED,在抑制电力的同时,达到最高亮度。
●带蜂鸣器的产品是采用全封闭声音模块结构,产生的声音更加响亮。
●带蜂鸣器的产品内置4种声音。2种新声音的设计变频高于周围机器噪音。也可以降低声音约-10dB以适应环境。
尺寸图
使用案例
相关文件
品牌介绍
派特莱电子(上海)有限公司是日本派特莱(PATLITE Corporation )公司在中国的独资子公司,负责其声光报警信号塔灯,音声合成报警器等全系列产品在中国市场的推广、销售和服务。公司的宗旨是:为各经销商及用户提供技术服务,弘扬“派特莱PATLITE”品牌,开发和扩展派特莱产品的应用领域,提供行业经济技术信息。
日本派特莱公司(PATLITE Corporation)是专业信号塔灯,报警器的生产商,总公司与开发中心位于日本,在世界各地拥有销售与服务网点。具有代表性的多层信号塔灯产品在世界市场上拥有领先的市场份额。作为世界上最早将信号塔灯技术投入工业自动化及机械设计领域的先驱之一,以卓越的工业设计引领世界工业信号塔灯发展潮流。现在派特莱不仅生产开发信号塔灯,产品领域已经扩展到用于生产指示,提示操作安全的视觉显示产品,耐用型蜂鸣器,音频报警器,语音提示系统,电子生产管理显示板,警用车载产品,防爆产品等诸多领域。
公司产品可广泛应用于各种半导体、PCB、SMT等电子生产设备、自动化流水线、自动仓库、精密电子仪器设备、数控机床、加工中心、港口、印刷、包装、纺织、塑料等诸多行业。
依靠悠久的历史传承,丰富的经验,繁多的产品种类、先进的工艺、可靠的质量,公司产品广泛为设备生产厂商所信赖,具有卓绝的品质和良好的信誉。
规格表
|
LR6-302LJNW-RYG | φ60 | DC24V | 3层 红、黄、绿 | L型杆式安装 | 无 | 亮灯 | IP54 |
LR6-302WJBW-RYG | 直接安装 | 有 | 亮灯/闪灯 | IP65 |
LR6-302QJNW-RYG | 折弯底座型杆式安装 | 无 | 亮灯 | IP65 |
LR6-302PJBW-RYG | 圆盘底座型杆式安装 | 有 | 亮灯/闪灯 | IP65 |
LR6-402LJBW-RYGB | L型杆式安装 | 有 | 亮灯/闪灯 | IP54 |
LR6-302PJNW-RYG | 圆盘底座型杆式安装 | 无 | 亮灯 | IP65 |
LR6-302LJBW-RYG | L型杆式安装 | 有 | 亮灯/闪灯 | IP54 |
LR6-302WJNW-RYG | 直接安装 | 无 | 亮灯 | IP65 |
LR6-302QJBW-RYG | 折弯底座型杆式安装 | 有 | 亮灯/闪灯 | IP65 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。