型号 | 蜂鸣器有无 | 亮灯/闪灯 | 安装方法 | 功耗 (W) | 防护等级 | 高度 (mm) | 重量 (g) |
LR5-302LJBW-RYG | 有 | 亮灯/闪灯 | [立柱安装] L型支架 | 4 | IP54 | 538.5 | 600 |
LR5-302LJNW-RYG | 无 | 亮灯 | [立柱安装] L型支架 | 3 | IP54 | 504 | 565 |
LR5-302PJBW-RYG | 有 | 亮灯/闪灯 | [立柱安装] 00013 | 4 | IP65 | 543.5 | 550 |
LR5-302PJNW-RYG | 无 | 亮灯 | [立柱安装] 00013 | 3 | IP65 | 509 | 500 |
LR5-302WJBW-RYG | 有 | 亮灯/闪灯 | 直接安装 | 4 | IP65 | 253.5 | 370 |
LR5-302WJNW-RYG | 无 | 亮灯 | 直接安装 | 3 | IP65 | 219 | 320 |
工作环境温度 | -20℃ - +50℃ |
操作湿度范围 | 90% RH 或更小,无冷凝 |
存储温度范围 | -30℃ - +60℃ |
存储湿度范围 | 90% RH 或更小,无冷凝 |
安装位置 | 室内使用 |
安装方向 | 直立位置 |
防护等级*1 | IP65(IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13 |
环境条件 | 直立位置 |
绝缘电阻 | 电源输入引线与机箱之间 DC500V 时大于 1MΩ |
耐受电压 | 端子与机箱之间 AC 500V 1 分钟,不破坏绝缘(M2:AC1500V 1分钟) |
闪光速度 | 60±2次闪光/分钟 |
最大音量 | LR4,LR5典型85dB LR6典型88dB LR7典型90dB LR5 DC12V典型80dB |
减低噪音*2 | ab.-10dB 减低 |
环境条件 | 蜂鸣器在距离1米处从各个方向发出第 4(掠过)声音 |
蜂鸣器声音 | 4 种模式*2 第 1快速间歇声音 第 2连续声音 第 3快速高低音 第 4掠过声音 |
晶体管输出 | NPN / PNP |
符合性标准 | ●UL 508, CSA-C22.2 No.14 |
●FCC Part 15 Subpart B Class A | |
●RoHS 指令 (EN 50581) | |
●EMC 指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) | |
●KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)*3 | |
备注 | *1:LJ 类型是 IP54 *2:取决于 DIP 开关设置 *3:KT 和 M2 LJ 类型除外 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|