多层信号灯 STG系列/Φ50mm型/LED
商品
评价
详情
  • 多层信号灯 STG系列/Φ50mm型/LED
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

多层信号灯 STG系列/Φ50mm型/LED

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
Ø50mm 铝管安装型
LED 长亮/闪亮型多层信号灯
Max.85dB
产品特点
●多种大小的LED常亮/闪亮灯罩
根据工作环境和条件还有其目的的可选择多种大小的警示灯。
●多种安装支架
-壁挂式支架是电线不会外漏,安装后整洁利索
-铝管用支架是产品根据场所和需要选择多种安装结构
-特别是QL型和SL型产品能折弯角度接近90°的结构,移动仪器时可以防止外部接触破损
-QLA型是无需特殊工具,利用侧面调节角度按钮,很方便的调整到45°和90°
尺寸图
尺寸图
尺寸图
尺寸图
使用案例
使用案例
规格概述
材质:灯罩-AS;身体-ABS;Pole-AI
使用环境温度:-30℃~60℃
防护等级:标准型-IP65;内装蜂鸣器/信号音型-IP54
技术认证:CE
符合RoHS
品牌介绍
上海可莱特电子有限公司丰富的产品线、先进的研发力、强大的制造力, 引领信号传达仪器的发展。 各种机械和产业设备种类多样化、自动化的发展趁势下,对信号传达仪器的多样化,专业性的要求越来越高。可莱特自1986年成立以来,为客户的各种需求,构建了多品种产品的生产模式,以满足各种环境和作业条件下的多样化产品要求。
1993年LED光源的产品开发开始,持续开发适合半导体制造装备、汽车产业、无人自动化设备、制钢/制铁产业、造船、海工、石油化工等行业的产品,其种类已达到450多种产品。通过近期开发的通讯控制、无线控制的多功能多层信号灯和具有MP3功能的多频道电子扬声器产品,可莱特已构建信号传达仪器综合解决方案体系。而且通过严谨的技术标准和检验系统,取得彰显我公司优秀技术力量和优秀品质的认证。已取得IECEx, ATEX, NEPSI, CCS, CE, UL, ICAO等22个机构的认证,顺应产业现场和行业要求的持续更新和新增认证.
可莱特通过实现合理化和差别化的企业经营模式,以实现多品种产品生产和短期供货的战略目标。通过电算资源管理(ERP)、高效率供应链管理(SCM)、单元生产系统(Cell Manufacturing System)、顾客中心柔性生产系统(FMS)满足不同客户的需求
可莱特已建立韩国、中国法人和美国、日本办事处,同时构建起覆盖全球40多个国家的销售网。通过生产和销售网的融合共存体系,提供符合各国产业环境和市场需求的服务。可莱特将一如既往的开发提高产业效率的新产品,并持续改善客户服务体系,履行领头企业的义务。
品牌介绍
规格表
型号层数电压电流认证重量颜色
STG50L
长亮型

STG50L-BZ
内置蜂鸣器
长亮型

STG50LF
长亮/闪亮型

STG50LF-BZ
内置蜂鸣器
长亮/闪亮型
1AC/DC12V
AC/DC24V
AC110V-220V
0.055A
0.050A
Max. 0.040A

限DC
0.36kg
0.36kg
0.38kg
R-红
2AC/DC12V
AC/DC24V
AC110V-220V
0.110A
0.100A
Max. 0.050A
0.43kg
0.43kg
0.45kg
R-红
G-绿
3AC/DC12V
AC/DC24V
AC110V-220V
0.165A
0.150A
Max. 0.060A
0.53kg
0.53kg
0.55kg
R-红
A-黄
G-绿
4AC/DC12V
AC/DC24V
AC110V-220V
0.220A
0.200A
Max. 0.070A
0.59kg
0.59kg
0.61kg
R-红
A-黄
G-绿
B-蓝
5AC/DC12V
AC/DC24V
AC110V-220V
0.275A
0.250A
Max. 0.080A
0.67kg
0.67kg
0.69kg
R-红
A-黄
G-绿
B-蓝
W-白
* AC规格的使用电压范围为AC100V~240V
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么信号灯会这么快烧坏?
震动,打击以及电压高于额定电压时,可缩短信号灯寿命。当灯泡使用年限临近时,会发生使用障碍。灯泡的标准使用寿命约为2000到3000小时。
LED灯和普通电灯泡,哪个使用寿命更长?
虽然普遍来说LED灯只有普通电灯泡的一半亮度,但是使用寿命长达约10,000小时。虽说普通电灯泡也有约2000到3000小时的使用寿命,但LED灯更是远长于普通电灯泡。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 多层信号灯 > 多层信号灯 > 多层信号灯 STG系列/Φ50mm型/LED
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页