MY2-GS | MY2□N-GS | MY2□N-D2-GS | MY2□N-CR-GS | |||
AC规格、DC规格 | AC规格 | DC规格 (DC220V除外) | DC220V规格 | DC规格 (DC220V除外) | DC220V规格 | AC规格 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(无线圈极性) | (无线圈极性) | (有线圈极性) | (有线圈极性) | (有线圈极性) | (有线圈极性) | (无线圈极性) |
MY4-GS | MY4□N-GS | MY4□N-D2-GS | MY4□N-CR-GS | |||
AC规格、DC规格 | AC规格 | DC规格 (DC220V除外) | DC220V规格 | DC规格 (DC220V除外) | DC220V规格 | AC规格 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(无线圈极性) | (无线圈极性) | (有线圈极性) | (有线圈极性) | (有线圈极性) | (有线圈极性) | (无线圈极性) |
项目 | 额定电流(mA) | 线圈 电阻 (Ω) | 线圈电感(H) | 动作 电压 | 复位 电压 | 最大容 许电压 | 功耗 (VA、W) | |||
额定电压 | 50Hz | 60Hz | 铁片 开路时 | 铁片 动作时 | 额定电压的比例 | |||||
AC | 12 | 106.5 | 91 | 46 | 0.17 | 0.33 | 80% 以下 *1 | 30% 以上 *2 | 110% | 约0.9~ 1.3 (60Hz) |
24 | 53.8 | 46 | 180 | 0.69 | 1.3 | |||||
48 | 25.7 | 21.1 | 788 | 3.22 | 5.66 | |||||
100/110 | 11.7/12.9 | 10.0/11.0 | 3750 | 14.54 | 24.6 | |||||
110/120 | 9.9/10.8 | 8.4/9.2 | 4430 | 19.2 | 32.1 | |||||
200/220 | 6.2/6.8 | 5.3/5.8 | 12,950 | 54.75 | 94.07 | |||||
220/240 | 5.2/6.2 | 4.3/5.0 | 15,920 | 83.5 | 136.4 | |||||
DC | 6 | 146(151) | 41.0 -39.8 | 0.17 | 0.33 | 10% 以上 *2 | 约0.9 | |||
12 | 72.7(75) | 165 -160 | 0.73 | 1.37 | ||||||
24 | 36.3(37.7) | 662 -636 | 3.2 | 5.72 | ||||||
48 | 17.6(18.8) | 2,725 -2,560 | 10.6 | 21 | ||||||
100/110 | 8.7(9.0)/9.6(9.9) | 11,440 -11,100 | 45.6 | 86.2 | ||||||
220 | 3.6 | 60,394 | 362.3 | 452.9 | 约0.8 |
项目 | 2极 | 4极 | ||
阻性负载 | 感性负载 (cosφ=0.4、 L/R=7ms) | 阻性负载 | 感性负载 (cosφ=0.4、 L/R=7ms) | |
接点构成 | 2c | 4c | ||
接点机构 | 单 | |||
接点材质 | Ag | |||
额定负载 | AC220V 5A | AC220V 2A | AC220V 3A | AC220V 0.8A |
DC24V 5A | DC24V 2A | DC24V 3A | DC24V 1.5A | |
额定通电电流 | 5A | 3A | ||
接点电压的最大值 | AC250V、DC220V | AC250V、DC220V | ||
接点电流的最大值 | 5A | 3A | ||
开关容量的最大值 | 1,100VA | 440VA | 660VA | 176VA |
120W | 48W | 72W | 36W | |
最小适用负载(参考值)* | DC5V 1mA |
项目 | 2极 | 4极 | |
接触电阻 *1 | 100mΩ以下 | ||
动作时间 *2 | 20ms以下 | ||
复位时间 *2 | 20ms以下 | ||
最大开关频率 | 机械 | 18,000次/小时 | |
额定负载 | 2,400次/小时 | ||
绝缘电阻 *3 | 1,000MΩ以上 | ||
耐电压 | 线圈和接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
异极接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz、双振幅1.0mm | |
误动作 | 10~55~10Hz、双振幅1.0mm | ||
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2(约100G) | |
误动作 | 200m/s2(约20G) | ||
耐久性 | 机械 | 50,000,000次以上(开关频率18,000次/h) | |
电气 *4 | 500,000次以上(开关频率2,400次/h) | 200,000次以上(开关频率2,400次/h) | |
使用环境温度 | 标准型 -55℃~+70℃(无结冰、无结露) | ||
带动作指示灯 -40℃~+70℃(无结冰、无结露) | |||
使用环境湿度 | 5~85%RH | ||
重量 | 约35g |
型号 | 连接 | 针数 | 端子形状 | 使用环境 温度 | 使用环境 湿度 | 连续通电 电流 |
PYFZ-08-E | 表面 | 8 | 螺钉端子 | -55~+70℃ | 5~85%RH | 10A |
PYF08A-E | -55~+70℃ | 5~85%RH | 7A | |||
PYF08A-N | -55~+70℃ | 5~85%RH | 7A | |||
PYF-08-PU | Push-In Plus端子 | -40~+70℃ | 5~85%RH | 10A*2 | ||
PYFZ-14-E | 14 | 螺钉端子 | -55~+70℃ | 5~85%RH | 6A | |
PYF14A-E | -55~+70℃ | 5~85%RH | 5A | |||
PYF14A-N | -55~+70℃ | 5~85%RH | 5A | |||
PYF-14-PU | Push-In Plus端子 | -40~+70℃ | 5~85%RH | 6A | ||
PY08-02 | 背面 | 8 | 印刷 | -55~+70℃ | 5~85%RH | 7A |
PY14-02 | 14 | 电路板用端子 | -55~+70℃ | 5~85%RH | 3A |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|