产品概述
MELSEC-Q提供了多种通用CPU基座
产品特点
由于采用了纳米级速度的基础命令处理程序,MELSEC-Q系列的系统与机器性能可得到显著改善。
随着设备与生产设施的发展日新月异,该系列可实现高速度、高精度、大容量的数据处理和机器控制。
这些模块用于安装电源模块、CPU模块与输入/输出模块。
与各种用户系统相匹配的基座单元阵容,如多CPU模块(用于配置多个CPU)之间的高速主基板。
主基板 | | 扩展基板 |
| | |
照片仅供参考,无法作为购买依据。
商品参数以三菱官网为准
<三菱官网>。
规格概述
基板模块
Q33B | 3个插槽 需安装电源模块 用于安装Q系列模块 |
Q35B | 5个插槽 需安装电源模块 用于安装Q系列模块 |
Q38B | 8个插槽 需安装电源模块 用于安装Q系列模块 |
Q312B | 12个插槽 需安装电源模块 用于安装Q系列模块 |
Q35DB | 5个插槽 需安装电源模块 用于安装Q系列模块 |
Q38DB | 8个插槽 需安装电源模块 用于安装Q系列模块 |
Q312DB | 12个插槽 需安装电源模块 用于安装Q系列模块 |
Q32SB | 2个插槽 需安装纤薄型电源模块 用于安装Q系列模块 |
Q63B | 3个插槽 需安装电源模块 用于安装Q系列模块 |
Q65B | 5个插槽 需安装电源模块 用于安装Q系列模块 |
Q68B | 8个插槽 需安装电源模块 用于安装Q系列模块 |
Q612B | 12个插槽 需安装电源模块 用于安装Q系列模块 |
Q52B | 2个插槽 无需安装电源模块 用于安装Q系列模块 |
Q55B | 5个插槽 无需安装电源模块 用于安装Q系列模块 |
使用案例
采用先进技术以减少维护成本。
与以往机型的高度兼容性
与Q系列各种模块的兼容性
在通用型中仍可使用传统的Q系列各种模块,因此可与现有系统共用备件,从而减少成本。
通过冗余CPU、电源模块等基本系统,实现系统的高可靠性。
冗余系统旨在为用户提供可沿用Q系列资产,并不受突发故障影响的系统。对包括CPU模块、电源模块、主基板和网络模块在内的基本系统实施冗余,以防止系统停机。可在无冗余限制的情况下进行编程。此外,PX Developer与GX Works2还可结合使用。
结合使用这两种软件,可创建用于冗余CPU的顺序控制程序和回路控制程序。
与应用目的和用途相匹配的最佳网络,实现各分层系统间的无缝通信。
相关产品
品牌介绍
三菱电机的工业自动化产品自六十年代进入中国,如今已被广泛应用于汽车、纺织、包装印刷、食品饮料、电子半导体、机床、新能源等领域,见证了中国工业的发展。
三菱电机FA事业在中国的开展,从1993年设立“菱电国际(上海)有限公司”开始。随着中国经济的发展,事业不断扩大。
从本地化生产,到全国服务网络的完善;从产品的推广销售,到综合解决方案的提供;从TCOE(Total Cost of Ownership Engineering)降低客户综合成本到TVOE(Total Value of Ownership Engineering)为客户提供综合价值方案,三菱电机着眼于未来,不断变革和创新,与时俱进。
规格表
|
3 | 5 | 8 | 12 |
可 |
MELSEC-Q系列单元模块 |
MELSEC-Q系列电源模块 |
0.11A | 0.11A | 0.12A | 0.13A |
M4螺丝孔 孔径φ4.5(M4螺丝用) |
98mm |
189mm | 245mm | 328mm | 439mm |
44.1mm |
0.21kg | 0.27kg | 0.36kg | 0.47kg |
Q6DIN3 | Q6DIN2 | Q6DIN1 | Q6DIN1 |
|
5 | 8 | 12 | 2 |
可 | 不可 |
MELSEC-Q系列单元模块 | MELSEC-Q系列单元模块 |
MELSEC-Q系列电源模块 | MELSEC-Q系列纤薄型电源模块 |
0.23A | 0.23A | 0.24A | 0.09A |
M4螺丝孔 孔径φ4.5(M4螺丝用) |
98mm |
245mm | 328mm | 439mm | 114mm |
44.1mm | 18.5mm |
0.32kg | 0.41kg | 0.54kg | 0.12kg |
Q6DIN2 | Q6DIN1 | Q6DIN1 | Q6DIN3 |
|
3 | 5 | 8 | 12 |
可 |
MELSEC-Q系列单元模块 |
MELSEC-Q系列电源模块 |
0.11A | 0.11A | 0.12A | 0.13A |
M4螺丝孔 孔径φ4.5(M4螺丝用) |
98mm |
189mm | 245mm | 328mm | 439mm |
44.1mm |
0.23kg | 0.28kg | 0.38kg | 0.48kg |
Q6DIN3 | Q6DIN2 | Q6DIN1 | Q6DIN1 |
|
2 | 5 |
ke |
MELSEC-Q系列单元模块 |
无需 |
0.08A | 0.10A |
M4螺丝孔 孔径φ4.5(M4螺丝用) |
98mm |
106mm | 189mm |
44.1mm |
0.14kg | 0.23kg |
Q6DIN3 | Q6DIN3 |
尺寸图
Q33B
Q35B
Q38B
Q312B
Q35DB
Q38DB
Q312DB
Q32SB
Q63B
Q65B
Q68B
Q612B
Q52B
Q55B