PLC模块 MELSEC-Q系列电源模块
商品
评价
详情
  • PLC模块 MELSEC-Q系列电源模块
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

PLC模块 MELSEC-Q系列电源模块

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
MELSEC-Q提供多种电源满足不同容量。
产品特点
由于采用了纳米级速度的基础命令处理程序,MELSEC-Q系列的系统与机器性能可得到显著改善。
随着设备与生产设施的发展日新月异,该系列可实现高速度、高精度、大容量的数据处理和机器控制。
本产品为MELSEC-Q系列产品的供电单元,可为该系列的CPU,出力及入力等各式单元做电源供给。
用途系列名类型输入电压电压型号规格概要
电源MELSEC-Q标准型AC输入AC100~240V输入Q61P输入:AC100~240V
输出:DC5V 6A
电源MELSEC-Q标准型AC输入AC100~240V输入Q62P输入:AC100~240V
输出:DC5V 3A/DC24V 0.6A
电源MELSEC-Q标准型DC输入DC24V输入Q63P输入:DC24V
输出:DC5V 6A
电源MELSEC-Q大容量型AC输入AC100~240V输入Q64PN输入:AC100~240V
输出:DC5V 8.5A
商品参数以三菱官网为准<三菱官网>。
尺寸图
Q61P,Q62P,Q63P
三菱电机 MITSUBISHI MELSEC-Q

Q64PN
三菱电机 MITSUBISHI MELSEC-Q
使用案例
采用先进技术以减少维护成本。
三菱电机 MITSUBISHI MELSEC-Q

与以往机型的高度兼容性
与Q系列各种模块的兼容性
在通用型中仍可使用传统的Q系列各种模块,因此可与现有系统共用备件,从而减少成本。
三菱电机 MITSUBISHI MELSEC-Q三菱电机 MITSUBISHI MELSEC-Q

通过冗余CPU、电源模块等基本系统,实现系统的高可靠性。
冗余系统旨在为用户提供可沿用Q系列资产,并不受突发故障影响的系统。对包括CPU模块、电源模块、主基板和网络模块在内的基本系统实施冗余,以防止系统停机。可在无冗余限制的情况下进行编程。此外,PX Developer与GX Works2还可结合使用。
结合使用这两种软件,可创建用于冗余CPU的顺序控制程序和回路控制程序。
三菱电机 MITSUBISHI MELSEC-Q

与应用目的和用途相匹配的最佳网络,实现各分层系统间的无缝通信。
三菱电机 MITSUBISHI MELSEC-Q
相关产品
品牌介绍
三菱电机的工业自动化产品自六十年代进入中国,如今已被广泛应用于汽车、纺织、包装印刷、食品饮料、电子半导体、机床、新能源等领域,见证了中国工业的发展。

三菱电机FA事业在中国的开展,从1993年设立“菱电国际(上海)有限公司”开始。随着中国经济的发展,事业不断扩大。
从本地化生产,到全国服务网络的完善;从产品的推广销售,到综合解决方案的提供;从TCOE(Total Cost of Ownership Engineering)降低客户综合成本到TVOE(Total Value of Ownership Engineering)为客户提供综合价值方案,三菱电机着眼于未来,不断变革和创新,与时俱进。

规格表
Q61P
安装位置基座上的电源单元对应的插槽
适配的安装基座Q3□B,Q3□DB,Q6□B
输入电源电压AC100~240V(-15% ~ +10%)
输入频率50/60Hz ±5%
输入电压失真率5%以内
最大输入视在功率130VA
突入电流20A 8ms以内
额定输出电流DC5V6A
过量电流保护DC5V6.6A以上
过量电压保护DC5V5.5~6.5V
效率70%以上
允许瞬间停电时间20ms以内
耐受电压输入・LG总和与输出・FG总和 AC2300V/1min(标准高度0~2000m)
绝缘抵抗输入・LG总和与输出・FG总和,输入总和与LG间,输出总和与FG间:DC500V 绝缘抵抗计10MΩ以上
动作表示LED表示(正常时:绿点灯,异常时:灭灯)
保险丝内藏(用户无法自行交换)
触点输出部用途ERR接点
额定开闭电压电流DC24V 0.5A
最小开闭符合DC5V 1mA
应答时间OFF→ON10ms以下
ON→OFF12ms以下
寿命机械2000万回以上
电气额定开闭电压・电流符合:10万回以上
浪涌抑制器
保险丝
外部配线安装方式螺丝端子台(M3.5)
外形尺寸高(H)98mm
宽(W)55.2mm
进深(D)90mm
重量0.40kg

Q62P
安装位置基座上的电源单元对应的插槽
适配的安装基座Q3□B,Q3□DB,Q6□B
输入电源电压AC100~240V(-15% ~ +10%)
输入频率50/60Hz ±5%
输入电压失真率5%以内
最大输入视在功率105VA
突入电流20A 8ms以内
额定输出电流DC5V3A
DC24V0.6A
外部输出电压DC24V ±10%
过量电流保护DC5V3.3A以上
DC24V0.66A以上
过量电压保护DC5V5.5~6.5V
效率65%以上
允许瞬间停电时间20ms以内
耐受电压输入・LG总和与输出・FG总和 AC2300V/1min(标准高度0~2000m)
绝缘抵抗输入・LG总和与输出・FG总和,输入总和与LG间,输出总和与FG间:DC500V 绝缘抵抗计10MΩ以上
动作表示LED表示(正常时:绿点灯,异常时:灭灯)
保险丝内藏(用户无法自行交换)
触点输出部用途ERR接点
额定开闭电压电流DC24V 0.5A
最小开闭符合DC5V 1mA
应答时间OFF→ON10ms以下
ON→OFF12ms以下
寿命机械2000万回以上
电气额定开闭电压・电流符合:10万回以上
浪涌抑制器
保险丝
外部配线安装方式螺丝端子台(M3.5)
外形尺寸高(H)98mm
宽(W)55.2mm
进深(D)90mm
重量0.39kg

Q63P
安装位置基座上的电源单元对应的插槽
适配的安装基座Q3□B,Q3□DB,Q6□B
输入电源电压DC24V(-35%~+30%)
最大输入电力45W
突入电流100A 1ms以内(DC24V入力時)
额定输出电流DC5V6A
过量电流保护DC5V6.6A以上
过量电压保护DC5V5.5~6.5V
效率70%以上
允许瞬间停电时间10ms以内(DC24V入力時)
耐受电压输入・LG总和与输出・FG总和 AC510V/1min(标准高度0~2000m)
绝缘抵抗绝缘抵抗计10MΩ以上
动作表示LED表示(正常时:绿点灯,异常时:灭灯)
保险丝内藏(用户无法自行交换)
触点输出部用途ERR接点
额定开闭电压电流DC24V 0.5A
最小开闭符合DC5V 1mA
应答时间OFF→ON10ms以下
ON→OFF12ms以下
寿命机械2000万回以上
电气额定开闭电压・电流符合:10万回以上
浪涌抑制器
保险丝
外部配线安装方式螺丝端子台(M3.5)
外形尺寸高(H)98mm
宽(W)55.2mm
进深(D)90mm
重量0.33kg

Q64PN
安装位置基座上的电源单元对应的插槽
适配的安装基座Q3□B,Q3□DB,Q6□B
输入电源电压AC100~240V(-15% ~ +10%)
输入频率50/60Hz ±5%
输入电压失真率5%以内
最大输入视在功率160VA
突入电流20A 8ms以内
额定输出电流DC5V8.5A
过量电流保护DC5V9.9A以上
过量电压保护DC5V5.5~6.5V
效率70%以上
允许瞬间停电时间20ms以内
耐受电压输入・LG总和与输出・FG总和 AC2300V/1min(标准高度0~2000m)
绝缘抵抗输入・LG总和与输出・FG总和,输入总和与LG间,输出总和与FG间:DC500V 绝缘抵抗计10MΩ以上
动作表示LED表示(正常时:绿点灯,异常时:灭灯)
保险丝内藏(用户无法自行交换)
触点输出部用途ERR接点
额定开闭电压电流DC24V 0.5A
最小开闭符合DC5V 1mA
应答时间OFF→ON10ms以下
ON→OFF12ms以下
寿命机械2000万回以上
电气额定开闭电压・电流符合:10万回以上
浪涌抑制器
保险丝
外部配线安装方式螺丝端子台(M3.5)
外形尺寸高(H)98mm
宽(W)55.2mm
进深(D)115mm
重量0.47kg
商品参数以三菱官网为准<三菱官网>。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问MELSEC-Q系列PLC是否可以较大处理大容量数据?
您好,在攻速通用型QCPU中自带有8MB SRAM扩展卡,可将标准RAM作为一个连续的文件寄存器,容量可达4736K字,简化编程。即使软元件存储器空间不足,也可以通过安装扩展SRAM卡,扩展文件寄存器区域。
CPU地址未知,如何处理?
您好,通过使用以太网集线器,可以同时连接编程工具和多CPU。通过编程工具可搜索并在列表中显示已经连接的CPU。因此,即使CPU的IP地址未知,只需要从此列表中选择,即可轻松连接。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > PLC > PLC(电源模块) > PLC模块 MELSEC-Q系列电源模块
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页