电机 SC57系列闭环步进电机
商品
评价
详情
  • 电机 SC57系列闭环步进电机
  • 电机 SC57系列闭环步进电机
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电机 SC57系列闭环步进电机

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
富兴(FULLING) [中国]SC57系列闭环步进电机

富兴新升级闭环步进电机(分体闭环步进电机),功能更强大

带光电编码器,精度比一般步进电机更加精确,相应更快
产品特点
闭环步进,精度高,响应快
大扭矩,高效率,低发热
低振动和噪音,平稳性高
长寿命,高可靠
性能曲线比一般步进电机更好,具体详细请参考产品目录
编码器线需要另购,型号在配套驱动器的网页中,具体型号请咨询米思米
使用案例
步进电机使用案例
步进电机使用案例
注意事项
注意
1、编码器线需要另购,型号在配套驱动器的网页中,详细请咨询米思米
品牌介绍
常州富兴机电有限公司是一家中、德、瑞合资企业,成立于2001年,位于中国常州。
我们专业生产各类混合式步进电机,直流无刷电机,低压伺服电机及相关的驱动器,年生产各类电机400万台以上另外我司有数家合资工厂专业生产各类交流伺服电机、永磁步进电机,有刷直流电机,二相、三相交流电机,各类带齿轮箱电机,年销售各类电机总量超500万台。
产品广泛应用于自动化,机器人纺织,印刷,包装,医疗器械,物流,通信,家电,汽车等行业,远销美国,德国,瑞士,意大利,法国,俄罗斯等30多个国家和地区。

尺寸图
步进电机尺寸图步进电机尺寸图
规格表
型号SC57-10SC57-22SC57-25SC57-30
相电流A6.06.06.013
保持力矩N.M1.12.22.53.0
转速rpm1800180018001800
机身长度(L)mm7398.5102132
电机重量Kg0.71.11.31.8
关于此商品的常见问题 (FAQ)
步进电机精度为多少?是否累积?
一般步进电机的精度为步距角的3-5%。步进电机单步的偏差并不会影响到下一步的精 度因此步进电机精度不累积。
步进电机的外表温度允许达到多少?
步进电机温度过高首先会使电机的磁性材料退磁,从而导致力矩下降甚至于丢失。因此电机外表允许的最高温度应取决于不同电机磁性材料的退磁点;一般来说,磁性材料的退磁点都在摄氏130度以上,因此步进电机外表温度在摄氏80-90度完全正常。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 动力源/电机/减速机 > 电机 > 步进电机 > 电机 SC57系列闭环步进电机
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页