电机 A6系列伺服马达(MSMF小容量 小惯量系列)
商品
评价
详情
  • 电机 A6系列伺服马达(MSMF小容量 小惯量系列)
  • 电机 A6系列伺服马达(MSMF小容量 小惯量系列)
  • 电机 A6系列伺服马达(MSMF小容量 小惯量系列)
  • 电机 A6系列伺服马达(MSMF小容量 小惯量系列)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电机 A6系列伺服马达(MSMF小容量 小惯量系列)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
松下(PANASONIC)[日本]A6系列伺服马达(MSMF小容量·小惯量系列)

更小巧、更轻盈
更大转矩、更高速
可用于半导体及液晶制造设备、工作机、工业机器人、电子部品实装机等各类机械设备
产品特点
更快速、更智能
使用更简单
使用进化了的新适合增益
缩短设备的安装时间
速度响应频率为3.2kHz
新功能:劣化诊断报警功能
绝对式/增量式数据补偿功能
多种功能可选:脉冲控制型,脉冲控制型/MODBUS,多功能型
使用案例
伺服电机在机械手上的应用
伺服电机使用案例
伺服电机机床上的应用
伺服电机使用案例
注意事项
注意

电机与驱动器的连接线束,需要另行购买!
详细资料请参考产品目录
品牌介绍
松下电器机电(中国)有限公司负责松下集团在中国市场的电子材料,电子元器件,电池,汽车电子设备,工厂和工业自动化设备及方案等的销售。在中国市场耕耘20多年,为中国的电子电器行业的发展做出贡献,销售规模也达到了200亿人民币以上。

尺寸图
伺服电机尺寸图  伺服电机尺寸图
更多详细产品尺寸图请参考产品目录
规格表
A6系列驱动器规格表
更多详细规格请参考产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
A5、A5Ⅱ、A6系列用的Panaterm可以免费下载吗?
可从松下官网免费下载。网址:https://device.panasonic.cn/ac/c/motor/fa-motor/ac-servo/index.jspA4系列以前的Panaterm收费。
不同系列的电机与驱动器连接是否有问题?
原则上不同系列的电机与驱动器组合是不能连接的。松下作为厂商未进行评价并不能保证。
电机有非常多系列,根据什么基准选择较好?
电机根据额定转速与转子惯量进行了系列区分。客户可根据机构部件的构成、运动模型、电机的电源规格、键规格、用途进行选型。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 动力源/电机/减速机 > 电机 > 伺服电机 > 电机 A6系列伺服马达(MSMF小容量 小惯量系列)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页