适用触摸屏 系列型号 | QCPU连接用/ GOT间连接用线束 | QCPU连接延长用/ GOT间连接延长用线束 | RS-422转换用线束 | RS-422通讯FXCPU直连用/ FXCPU通讯功能扩展板用线束 | RS-232通讯 Q/LCPU直连线束 | RS-232通讯 FXCPU通讯功能扩展板用 /特殊适配器用线束 | RS-232通讯 PC连接用/CC-Link连接用线束 | USB电缆 |
GT27 GT25 | M-GT15-QC30B(3m) | M-GT15-QC300BS(30m) | M-FA-CNV2402CBL(0.2m) | M-GT01-C30R4-8P(3m) | M-GT01-C30R2-6P(3m) | M-GT01-C30R2-9S(3m) | M-GT09-C30R2-9P(3m) | M-GT09-C30USB-5P(3m) |
GT23 | ||||||||
GT16 | M-GT15-QC30B(3m) | M-GT15-QC300BS (30m) | ||||||
GT14 | ||||||||
GT2104-RTBD | M-FA-CNV2402CBL(0.2m) | M-GT10-C30R4-8P(3m) | ||||||
GT2103-PMBDS | M-GT01-C30R4-8P(3m) | M-GT10-C30R2-6P(3m) | M-GT01-C30R2-9S(3m) | M-GT09-C30R2-9P(3m) | M-GT09-C30USB-5P(3m) | |||
GT2103-PMBD | M-GT01-C30R2-6P(3m) | |||||||
GT2103-PMBDS2 |
型号 | 画面尺寸 [分辨率] | 显示屏 | 显示色彩 (色彩数量) | 电源 | 内存 大小 | 备注 | ||||
GT16 | GT1695 | GT1695M-XTBA | 15" XGA [1024* 768点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 100-240VAC 24VDC | 15MB | 支持 多媒体 及视频/ RGB功能 | ||
GT1695M-XTBD | ||||||||||
GT1685 | GT1685M-STBA | 12.1" SVGA | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 100-240VAC 24VDC | 15MB | 支持 多媒体 及视频/ RGB功能 | |||
GT1685M-STBD | ||||||||||
GT167□ | GT1675M-STBA | 10.4" SVGA [800* 600点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 100-240VAC 24VDC | 15MB | 支持 多媒体 及视频/ RGB功能 | |||
GT1675M-STBD | ||||||||||
GT1675M-VTBA | 10.4" VGA [640* 480点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 100-240VAC 24VDC | 15MB | 支持 多媒体 及视频/ RGB功能 | ||||
GT1675M-VTBD | ||||||||||
GT1675-VNBA *1*2 | TFT彩色液晶屏 | 4,096 色 | 100-240VAC 24VDC | 11MB | - | |||||
GT1675-VNBD *1*2 | ||||||||||
GT1672-VNBA *1*2 | TFT彩色液晶屏 | 16 色 | 100-240VAC 24VDC | 11MB | - | |||||
GT1672-VNBD *1*2 | ||||||||||
GT166□ | GT1665M-STBA | 8.4" SVGA [800* 600点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 100-240VAC 24VDC | 15MB | 支持 多媒体 及视频/ RGB功能 | |||
GT1665M-STBD | ||||||||||
GT1665M-VTBA | 8.4" VGA [640* 480点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 100-240VAC 24VDC | 15MB | 支持 多媒体 及视频/ RGB功能 | ||||
GT1665M-VTBD | ||||||||||
GT1662-VNBA *1*2 | TFT彩色液晶屏 | 16 色 | 100-240VAC 24VDC | 11MB | - | |||||
GT1662-VTBD *1*2 | ||||||||||
GT1655 | GT1655-VTBD *1*3 | 5.7" VGA [640* 480点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 24VDC | 15MB | - | |||
Handy GOT | GT1665HS-VTBD *1*4 | 6.5" VGA [640* 480点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 24VDC | 15MB | - | |||
GT15 | GT1595 | GT1595-XTBA | 15" XGA [1024* 768点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 100-240VAC 24VDC | 9MB | - | ||
GT1595-XTBD | ||||||||||
GT1585 | GT1585V-STBA | 12.1" SVGA [800* 600点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 100-240VAC 24VDC | 9MB | 支持 视频/ RGB功能 | |||
GT1585V-STBD | ||||||||||
GT1585-STBA | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 100-240VAC 24VDC | - | |||||||
GT1585-STBD | ||||||||||
GT157□ | GT1575V-STBA | 10.4" SVGA [800* 600点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 100-240VAC 24VDC | 9MB | 支持 视频/ RGB功能 | |||
GT1575V-STBD | ||||||||||
GT1575-STBA | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 100-240VAC 24VDC | - | |||||||
GT1575-STBD | ||||||||||
GT1575-VTBA | 10.4" VGA [640* 480点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 100-240VAC 24VDC | 9MB | |||||
GT1575-VTBD | ||||||||||
GT1575-VNBA | TFT彩色液晶屏 | 256 色 | 100-240VAC 24VDC | 5MB | ||||||
GT1575-VNBD | ||||||||||
GT1572-VNBA | TFT彩色液晶屏 | 16 色 | 100-240VAC 24VDC | 5MB | ||||||
GT1572-VNBD | ||||||||||
GT156□ | GT1565-VTBA | 8.4" VGA [640* 480点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 100-240VAC 24VDC | 9MB | - | |||
GT1565-VTBD | ||||||||||
GT1562-VNBA | TFT彩色液晶屏 | 16 色 | 100-240VAC 24VDC | 5MB | ||||||
GT1562-VNBD | ||||||||||
GT155□ | GT1555-VTBD | 5.7" VGA [640* 480点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 24VDC | 9MB | - | |||
GT1555-QTBD | 5.7" QVGA [320* 240点] | |||||||||
GT1555-QSBD | STN彩色液晶屏 | 4,096 色 | ||||||||
GT1550-QLBD | STN单色液晶屏 | 单色(黑/白) 16级灰度 | ||||||||
GT14 | GT1455 | GT1455-QTBDE *1*5 [NEW] | 5.7" QVGA [320* 240点] | TFT彩色液晶屏 | 65,536 色 | 24VDC | 9MB | - | ||
GT1450 | GT1450-QLBDE *1*5 [NEW] | STN单色液晶屏 | 单色(黑/白) 16级灰度 | |||||||
GT12 | GT1275 | GT1275-VNBA *1*6 | 10.4" VGA [640* 480点] | TFT彩色液晶屏 | 256 色 | 100-240VAC 24VDC | 6MB | - | ||
GT1275-VNBD *1*6 | ||||||||||
GT1265 | GT1265-VNBA *1*6 | 10.4" VGA [640* 480点] | 100-240VAC 24VDC | |||||||
GT1265-VNBD *1*6 | ||||||||||
GT11 | GT1155 | GT1155-QTBD | 5.7" QVGA [320* 240点] | TFT彩色液晶屏 | 256 色 | 24VDC | 3MB | - | ||
GT1155-QTBDQ | 专用于 Q总线 连接 | |||||||||
GT1155-QTBDA | 专用于 Q总线 连接 | |||||||||
GT1155-QSBD | STN彩色液晶屏 | 256 色 | - | |||||||
GT1155-QSBDQ | 专用于 Q总线 连接 | |||||||||
GT1155-QSBDA | 专用于 Q总线 连接 | |||||||||
GT1150 | GT1150-QLBD | STN单色液晶屏 | 单色(黑/白) 16级灰度 | - | ||||||
GT1150-QLBDQ | 专用于 Q总线 连接 | |||||||||
GT1150-QLBDA | 专用于 A总线 连接 | |||||||||
手持式GOT | GT1155HS-QSBD | STN彩色液晶屏 | 256 色 | - | ||||||
GT1150HS-QLBD | STN单色液晶屏 | 单色(黑/白) 16级灰度 | ||||||||
GT10 | GT105□ | GT1055-QSBD | 5.7" QVGA [320* 240点] | STN彩色液晶屏 | 256 色 | 24VDC | 3MB | - | ||
GT1050-QBBD | STN单色液晶屏 | 单色(蓝/白) 16级灰度 | ||||||||
GT104□ | GT1045-QSBD | 4.7" QVGA [320* 240点] | STN彩色液晶屏 | 256 色 | 24VDC | 3MB | - | |||
GT1040-QBBD | STN单色液晶屏 | 单色(蓝/白) 16级灰度 | ||||||||
GT1030 | GT1030-HBD *1*7 | 4.5" [288*96点] | STN单色 液晶屏 (高对比度) | 外框 颜色 | 单色 (黑/白) | 3色LED (绿、 橙、红) | 24VDC | 1.5MB | 专用于 RS-422 连接 | |
GT1030-HBD2 *1*7 | 黑 | 专用于 RS-232 连接 | ||||||||
GT1030-HBL *1*7 | 5VDC | 专用于 RS-422FX 连接 | ||||||||
GT1030-HBDW *1*7 | 3色LED (白、 粉、红) | 24VDC | 专用于 RS-422 连接 | |||||||
GT1030-HBDW2 *1*7 | 专用于 RS-232 连接 | |||||||||
GT1030-HBLW *1*7 | 5VDC | 专用于 RS-422FX 连接 | ||||||||
GT1030-HWD *1*7 | 4.5" [288*96点] | STN单色 液晶屏 (高对比度) | 白 | 单色 (黑/白) | 3色LED (绿、 橙、红) | 24VDC | 1.5MB | 专用于 RS-422 连接 | ||
GT1030-HWD2 *1*7 | 专用于 RS-232 连接 | |||||||||
GT1030-HWL *1*7 | 5VDC | 专用于 RS-422FX 连接 | ||||||||
GT1030-HWDW *1*7 | 3色LED (白、 粉、红) | 24VDC | 专用于 RS-422 连接 | |||||||
GT1030-HWDW2 *1*7 | 专用于 RS-232 连接 | |||||||||
GT1030-HWLW | 5VDC | 专用于 RS-422FX 连接 | ||||||||
GT1020 | GT1020-LBD | 3.7" [160*64点] | STN单色 液晶屏 | 黑 | 单色 (黑/白) | 3色LED (绿、 橙、红) | 24VDC | 512KB | 专用于 RS-422 连接 | |
GT1020-LBD2 | 专用于 RS-232 连接 | |||||||||
GT1020-LBL | 5VDC | 专用于 RS-422FX 连接 | ||||||||
GT1020-LBDW | 3色LED (白、 粉、红) | 24VDC | 专用于 RS-422 连接 | |||||||
GT1020-LBDW2 | 专用于 RS-232 连接 | |||||||||
GT1020-LBLW | 5VDC | 专用于 RS-422FX 连接 | ||||||||
GT1020-LWD | 3.7" [160*64点] | STN单色 液晶屏 | 白 | 单色 (黑/白) | 3色LED (绿、 橙、红) | 24VDC | 512KB | 专用于 RS-422 连接 | ||
GT1020-LWD2 | 专用于 RS-232 连接 | |||||||||
GT1020-LWL | 5VDC | 专用于 RS-422FX 连接 | ||||||||
GT1020-LWDW | 3色LED (白、 粉、红) | 24VDC | 专用于 RS-422 连接 | |||||||
GT1020-LWDW2 | 专用于 RS-232 连接 | |||||||||
GT1020-LWLW | 5VDC | 专用于 RS-422FX 连接 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|