产品概述
FX2N-8EX系列
FX2N扩展模块
扩展模块是从基本单元或扩展单元得到电源的输入输出扩展设备,可以 选择继电器或晶体输出机型,以8点为单位进行连接。
可以扩展至FX3GA/FX3G、FX3GE、FX3GC以及FX3U、FX3UC系列, 连接FX3GC或FX3UC时,需要FX2NC-CNV-IF或FX3UC-1PS-5V。
可连接点数取决于各个基本单元和扩展单元。
产品特点
FX2N-16EYR
FX2N 扩展模块
扩展模块是从基本单元或扩展单元得到电源的输入输出扩展设备,可以 选择继电器、晶体管或双向可控硅输出机型,以16点为单位进行连接。
连接FX3GC或FX3UC时,需要FX2NC-CNV-IF或FX3UC-1PS-5V。 可连接点数由各个基本单元及扩展单元决定。
尺寸图
| |
40×90×87 | 43×90×87 |
相关文件
品牌介绍
三菱电机的工业自动化产品自六十年代进入中国,如今已被广泛应用于汽车、纺织、包装印刷、食品饮料、电子半导体、机床、新能源等领域,见证了中国工业的发展。同时,也为社会基础设施建设提供有力支持,例如楼宇、电力、水处理、轨道交通等。
三菱电机FA事业在中国的开展,从1993年设立“菱电国际(上海)有限公司”开始。随着中国经济的发展,事业不断扩大。从本地化生产,到全国服务网络的完善;从产品的推广销售,到综合解决方案的提供;从TCOE(Total Cost of Ownership Engineering)降低客户综合成本到TVOE(Total Value of Ownership Engineering)为客户提供综合价值方案,三菱电机着眼于未来,不断变革和创新,与时俱进。
工业自动化综合解决方案e-F@ctory,融合自动化和IT技术,削减工程链和供应链的综合成本,实现制造经营的最优化,支持客户的改革,协助客户提高自身市场竞争力,为“中国制造2025”作出贡献。
规格表
FX2N-16EYR*:每1~4点继电器/晶体管输出都被分配了1个共通的COM端子,各共通的COM端子分别有各自最大电流值的限制。确认共通COM端子组的分配状态。
FX2N-8EX*:每1~4点继电器/晶体管输出都被分配了1个共通的COM端子,各共通的COM端子分别有各自最大电流值的限制。请确认共通COM端子组的分配状态。