PLC模块 FX3系列定位相关模块
商品
评价
详情
  • PLC模块 FX3系列定位相关模块
  • PLC模块 FX3系列定位相关模块
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

PLC模块 FX3系列定位相关模块

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
适用于FX3系列基本单元的定位相关模块
产品特点
FX3G是一款紧凑型PLC,简易的设计且具备了FX3系列的基本功能。通过强化后的内置功能及灵活的扩展性,扩大了在各个领域中的应用。
 更加方便
   可以通过最小限度的设定缩短开发程序的工时。
 高可靠性
   卓越的功能,一如既往的品质和可靠性。三菱电机向客户推荐第三代微型可编程控制器FX3系列。
 灵活的网络通讯
   除开放性网络,处理大规模I/O以外,还可以对应高精度的定位及模拟量控制,可根据客户需求构件最合适的系统。
 成果和发展前景
   30多年以来,FX系列承蒙广大用户的厚爱,累积销量已经突破1300万台。
规格概述
FX2N-1RM-E-SET
  代替机械式凸轮开关,通过专用的解析器高精度地控制旋转位置的旋转角度检测单元。
  使用插件型的设定单元,可轻松实现角度的设定及监视显示。
  转动角度的检测可以精确到415rpm/0.5°或者830rpm/1.0°。
  内置无需电池保持的EEPROM,最多可以存放8种程序。
  装配到设备中的无电刷分解器的电缆FX2N-RS-5CAB,最长可延长至100m。
  FX3U或FX3UC上最多可连接3台。
  连接FX3UC时,需要FX2NC-CNV-IF或FX3UC-1PS-5V。
FX2N-10GM,FX2N-20GM
  FX2N-10GM可以进行单速定位和中断定位,也支持多段变速运行灯复杂控制。
  FX2N-20GM支持线性插补,圆弧插补的同时可以进行2轴控制。
  FX3U或FX3UC上最大可连接8台,实现多轴控制。或者可以不连接PLC,独立运行(可扩展I/O)
  最大可输出200kHz脉冲串。(插补时100kHz)
  具有绝对位置检测功能和手动脉冲链接功能,通过专用软件可开发流程图式程序。
FX3U-1PG
  FX3U-1PG是最大可输出200kHz脉冲串的脉冲输出模块。搭载了简易定位控制所需的7中运行模式。
  定位运行中可变更速度和目标地址,可根据各工程运行,支持近S形加速。
  可流畅的进行高速定位运行。
  FX3U或FX3UC上最多可连接8台。
  连接FX3UC时,需要FX2NC-CNV-IF或FX3UC-1PS-5V。
FX3U-20SSC-H
  支持SSCNET III,因此实现了高性价比,高速,高精度,强抗干扰性的定位控制。
  采用光纤从而节省了接线,并能实时监控伺服信息,通过这些新增的便捷功能,可支持各种定位控制。
  在追求高精度的控制中以及低速区域的稳定性方面发挥了良好的效果。
  通过SSCNET III的高同步性高速串行通讯,实现了高精度的2轴控制。
  ·插补功能:2轴线性插补/2轴圆弧插补
  ·同时启动功能:X轴-Y轴的同时启动性能提高
  通过软件FX Configurator-FP,登录伺服系统,实现各种调节。FX3U或FX3UC上,最多可连接8台。
  连接FX3UC时,需要FX2NC-CNV-IF或FX3UC-1PS-5V。
照片仅供参考,无法作为购买依据。
商品参数以三菱官网为准<三菱官网>
使用案例
三菱电机 MITSUBISHI FX3G三菱电机 MITSUBISHI FX3G

三菱电机 MITSUBISHI FX3G
相关产品
分类热销产品中文名对应PLC一栏表
FX3SAFX3SFX3GAFX3GFX3GEFX3GCFX3UFX3UC
I/O模块FX2N-8EX8点输入
FX2N-16EX16点输入
FX2NC-16EX16点输入
FX2N-8EYR8点输出(继电器型)
FX2N-16EYR16点输出(继电器型)
FX2N-8EYT8点输出(晶体管型)
FX2N-16EYT16点输出(晶体管型)
FX2NC-16EYT16点输出(晶体管型)
FX2NC-32EYT32点输出(晶体管型)
FX2N-8ER4点输入+4点输出(继电器型)
FX2N-32ER16点输入+16点输出(继电器型)
FX2N-48ER24点输入+24点输出(继电器型)
FX2N-48ET24点输入+24点输出(晶体管型)
模拟控制模块FX3U-4AD4通道A/D转换 
FX3U-4DA4通道D/A转换
FX3U-4AD-ADP4通道模拟量输入特殊适配器
FX3U-3A-ADP3通道模拟量特殊适配器☆*5☆*5○*5●*6○*6
网络·通信模块FX3U-232ADP-MBRS232特殊适配器
FX3U-485ADP-MBRS485特殊适配器
FX3U-ENET-ADP以太网适配器☆*3☆*3○*3●*4○*4
FX3U-ENET-L以太网单元○*2◇*2
FX3U-16CCL-MCC LINK主站单元
FX3U-64CCLCC LINK从站单元
FX2N-232IFRS232串行通信模块,1通道
定位控制模块FX3U-1PG1通道高速输出模块○*1◇*1
FX3U-2HSY-ADP2通道高速输出特殊适配器
FX3U-2HC2通道高速计数模块○*1◇*1
扩展模块FX3U-232-BDRS232串行通信扩展板、1通道
FX3U-485-BDRS485串行通信扩展板、1通道
FX3U-422-BDRS422串行通信扩展板、1通道
FX3G-485-BDRS485串行通信扩展板、1通道
FX2N-CNV-BC扩展电缆转换器
FX3U-CNV-BDFX3U用特殊适配器转换扩展板
FX3G-CNV-ADPFX3G用特殊适配器转换扩展板
FX2NC-CNV-IF接口转换器
FX3U-USB-BDUSB通信扩展板
FX3G-2AD-BD模拟量输入扩展板、2通道○*7○*7○*7
FX3G-422-BDRS422串行通信扩展板、1通道
电源模块FX3U-1PSU-5V输入AC100~240V
FX3UC-1PS-5V输入DC24V
选配件FX-USB-AWUSB到RS422转换器
FX3U-FLROM-64L64K程序传送单元
FX0N-65EC扩展电缆(30cm)
FX3U-32BL电池


○可对应
◇需要FX2NC-CNV-IF、或FX3UC-1PS-5V
☆需要FX3G-CNV-ADP
★需要FX3S-CNV-ADP
●需要功能扩展板

*1基本单元Ver.2.20以上可对应
*2基本单元Ver.2.21以上可对应
*3基本单元Ver.2.00以上可对应
*4基本单元Ver.3.10以上可对应
*5基本单元Ver.1.20以上可对应
*6基本单元Ver.2.61以上可对应
*7基本单元Ver.1.10以上可对应
品牌介绍
三菱电机的工业自动化产品自六十年代进入中国,如今已被广泛应用于汽车、纺织、包装印刷、食品饮料、电子半导体、机床、新能源等领域,见证了中国工业的发展。

三菱电机FA事业在中国的开展,从1993年设立“菱电国际(上海)有限公司”开始。随着中国经济的发展,事业不断扩大。
从本地化生产,到全国服务网络的完善;从产品的推广销售,到综合解决方案的提供;
从TCOE(Total Cost of Ownership Engineering)降低客户综合成本到TVOE(Total Value of Ownership Engineering)为客户提供综合价值方案,
三菱电机着眼于未来,不断变革和创新,与时俱进。

规格表
项目FX2N-10GMFX2N-20GM
控制轴数1轴2轴 (独立/同时)
程序容量内置3.8k 步EEPROM内置 7.8k 步 RAM
(电池备份)
选件有EEPROM存储器盒
定位方式相对距离指定方式/绝对位置指定方式相对距离指定方式/绝对位置指定方式
单位mm, inch, deg或PLSmm, inch, deg或PLS
累积地址 -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 PLS (32位 + 符号) -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 PLS (32位 + 符号)
最大输出频率200kHz200kHz
速度153,000 cm/min153,000 cm/min
占用点数8点8点
驱动电源DC 24V +10%,-15%DC 24V +10%,-15%
消耗电量5W10W
质量0.3kg0.4 kg
外形尺寸(W X H X D) mm60 X 90 X 8786 X 90 X 87


项目FX2N-1RM-E-SET
控制轴数1轴 (使用F2-720RSV 解析器)
最大连接台数3台
凸轮输出点数48点 (同时输出ON点数为32点一下)
控制分辨率1转720等分 (0.5度),或360等分(1度)
应答转动速度415/min/0.5度,或830r/min/1度
ON/OFF 次数8转/1凸轮输出
转动速度3000rpm
电缆距离最大100m
电源DC 24V +10%,-15%,300mA(输出32点ON时为400mA)
占用点数8点*
质量0.5kg
外形尺寸(W X H X D) mm55 X 111 X 97
*FX2N-1RM-E-SET输入输出占用点数与连接台数无关,均为8点。

项目FX3U-1PG
输入信号电源DC 24V 40mA
控制电源DC 5V 150mA (PLC内部供电)
控制轴数1轴
输出频率最大 200kHz
占用点数8点
质量0.2 kg
外形尺寸(W X H X D) mm43 X 90 X 87


项目FX3U-20SSC-H
控制轴数2轴
I/O占用点数8点
连接伺服MELSERVO MR-J4-B,MR-J3-BS,MR-J3-B,MR-J3-W
最大可连接2轴
标准电缆:站间最大20m,长距离电缆:站间最大50m
伺服总线SSCNET III
运算周期1.77 ms
定位方式增量方式/绝对方式
单位PLS,μm,0.001inch,mdeg
单位倍率1,10,100,1000倍
定位范围 -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 PLS
速度指令Hz,cm/min,10 deg/min,inch/min
加减速处理梯形加减速,近S形加减速 1~5000 ms,
插补时,仅限梯形加减速。
启动时间1.6 ms 以下
插补功能2轴线性插补,2轴圆弧插补
电源DC24V + 20% -15% 脉动 (p-p) 5% 以内
消耗电量5W
质量0.3kg
外形尺寸(W X H X D) mm50 X 90 X 87


商品参数以三菱官网为准<三菱官网>。
尺寸图
产品尺寸图        单位:mm

FX2N-1RM-E-SET
三菱电机 MITSUBISHI FX3G
FX2N-10GM
三菱电机 MITSUBISHI FX3G
FX2N-20GM
三菱电机 MITSUBISHI FX3G
FX3U-1PG
三菱电机 MITSUBISHI FX3G
FX3U-20SSC-H
三菱电机 MITSUBISHI FX3G
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问FX3系列在安装时是否有什么需要注意的?
安装在箱柜内是,请以可编程控制器基本单元为中心,在其左右连接扩展单元。如有增加扩展单元预定的时候,请务必留出必要的空间。
关于控制盘内的设置有什么需要注意的?
FX3G系列可编程控制器,请连接在带有屏蔽的控制盘内安装使用。可编程控制器为开放型设备,必须安装在导电性的控制盘内使用。请连接控制盘与其上盖,便于传导。控制盘内的安装会很大程度上影响系统安全,正确安装有利于屏蔽外界干扰。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > PLC > PLC(运动控制单元) > PLC模块 FX3系列定位相关模块
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页