产品概述
FX3系列—高功能·高精度·高性价比 先锋系列
客户可根据各自需要的用途,自由选配三菱电机微型可编程控制器FX系列。FX系列可广泛用于控制各种富于变化的领域。
-更加方便:可以通过最小限度的设定缩短开发程序的工时。
-高可靠性:卓越的功能、一如既往的品质和可靠性。三菱电机向客户推荐第3代微型可编程控制器FX3系列。
-灵活的网络通讯:除开放性网络、处理大规模I/O以外,还可对应高精度的定位急模拟量控制。可根据客户需求构建最合适的系统。
-成果和发展的前景:30多年以来,FX系列承蒙广大用户的厚爱,累积销售量已经突破1300万台。今后FX系列也将一如既往地不断完善进步。
产品特点
尺寸图
| | | |
55×90×87 | 55×90×87 | 55×90×87 | 55×90×87 |
使用案例
相关文件
品牌介绍
三菱电机的工业自动化产品自六十年代进入中国,如今已被广泛应用于汽车、纺织、包装印刷、食品饮料、电子半导体、机床、新能源等领域,见证了中国工业的发展。
同时,也为社会基础设施建设提供有力支持,例如楼宇、电力、水处理、轨道交通等。
三菱电机FA事业在中国的开展,从1993年设立“菱电国际(上海)有限公司”开始。随着中国经济的发展,事业不断扩大。从本地化生产,到全国服务网络的完善;从产品的推广销售,到综合解决方案的提供;从TCOE(Total Cost of Ownership Engineering)降低客户综合成本到TVOE(Total Value of Ownership Engineering)为客户提供综合价值方案,三菱电机着眼于未来,不断变革和创新,与时俱进。
工业自动化综合解决方案e-F@ctory,融合自动化和IT技术,削减工程链和供应链的综合成本,实现制造经营的最优化,支持客户的改革,协助客户提高自身市场竞争力,为“中国制造2025”作出贡献。
规格表
|
|
◆通讯用模块 |
FX2N-232IF | 1ch 232通讯 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ◇ |
FX3U-ENET-L | Ethernet | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○*2 | ◇*2 |
FX3U-16CCL-M | CC-Link主站 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ |
FX3U-64CCL | 智能设备站 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ |
*1基本单元Ver.2.20以上可对应 *2基本单元Ver.2.21以上可对应 *3基本单元Ver.2.00以上可对应 *4基本单元Ver.3.10以上可对应 *5基本单元Ver.1.20以上可对应 *6基本单元Ver.2.61以上可对应 *7基本单元Ver.1.10以上可对应 *8基本单元Ver.2.70以上可对应 *9适配器左端只能安装1台 | ○可对应 ◇需要FX2NC-CNV-IF、或FX3UC-1PS-5V ☆需要FX3G-CNV-ADP ★需要FX3S-CNV-ADP ●需要功能扩展板 |