模拟量适配器 FX3系列
商品
评价
详情
  • 模拟量适配器 FX3系列
  • 模拟量适配器 FX3系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

模拟量适配器 FX3系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
FX3系列—高功能·高精度·高性价比 先锋系列
客户可根据各自需要的用途,自由选配三菱电机微型可编程控制器FX系列。FX系列可广泛用于控制各种富于变化的领域。
-更加方便:可以通过最小限度的设定缩短开发程序的工时。
-高可靠性:卓越的功能、一如既往的品质和可靠性。三菱电机向客户推荐第3代微型可编程控制器FX3系列。
-灵活的网络通讯:除开放性网络、处理大规模I/O以外,还可对应高精度的定位急模拟量控制。可根据客户需求构建最合适的系统。
-成果和发展的前景:30多年以来,FX系列承蒙广大用户的厚爱,累积销售量已经突破1300万台。今后FX系列也将一如既往地不断完善进步。
产品特点
产品特点1
产品特点2
产品特点3
产品特点4
产品特点5
尺寸图
4DA尺寸图3A尺寸图4AD尺寸图PT尺寸图TC尺寸图
17.6x90x89.5
使用案例
使用案例
相关文件
相关文件
相关文件
品牌介绍
三菱电机的工业自动化产品自六十年代进入中国,如今已被广泛应用于汽车、纺织、包装印刷、食品饮料、电子半导体、机床、新能源等领域,见证了中国工业的发展。同时,也为社会基础设施建设提供有力支持,例如楼宇、电力、水处理、轨道交通等。
三菱电机FA事业在中国的开展,从1993年设立“菱电国际(上海)有限公司”开始。随着中国经济的发展,事业不断扩大。从本地化生产,到全国服务网络的完善;从产品的推广销售,到综合解决方案的提供;从TCOE(Total Cost of Ownership Engineering)降低客户综合成本到TVOE(Total Value of Ownership Engineering)为客户提供综合价值方案,三菱电机着眼于未来,不断变革和创新,与时俱进。
工业自动化综合解决方案e-F@ctory,融合自动化和IT技术,削减工程链和供应链的综合成本,实现制造经营的最优化,支持客户的改革,协助客户提高自身市场竞争力,为“中国制造2025”作出贡献
规格表
型号规格对应PLC一栏表
输入输出FX3SAFX3SFX3GAFX3GFX3GEFX3GCFX3UFX3UC
◆模拟量输入输出、温度传感器输入适配器
FX3U-4AD-ADP4ch
FX3U-3A-ADP2ch1ch☆*5☆*5○*5●*6○*6
FX3U-4DA-ADP4ch
FX3U-4AD-PT-ADP4ch
FX3U-4AD-TC-ADP4ch
*1基本单元Ver.2.20以上可对应
*2基本单元Ver.2.21以上可对应
*3基本单元Ver.2.00以上可对应
*4基本单元Ver.3.10以上可对应
*5基本单元Ver.1.20以上可对应
*6基本单元Ver.2.61以上可对应
*7基本单元Ver.1.10以上可对应
*8基本单元Ver.2.70以上可对应
*9适配器左端只能安装1台
○可对应
◇需要FX2NC-CNV-IF、或FX3UC-1PS-5V
☆需要FX3G-CNV-ADP
★需要FX3S-CNV-ADP
●需要功能扩展板
关于此商品的常见问题 (FAQ)
在使用简单 PLC 通信功能时的 LCPU 内置以太网端口设置
使用简单 PLC 通信功能时,外部设备端上的 L 系列 CPU 需要执行哪些设置?
需要为已连接的外部设备的编号的 “Open Setting” 执行以下设置。 - 协议:“UDP” - 开放系统:“MELSOFT connection”
在 L 系列 CPU 中,能否在使用简单 PLC 通信功能的同时使用套接字通信?
可以在使用简单 PLC 通信功能的同时使用套接字通信。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > PLC > PLC(模拟单元) > 模拟量适配器 FX3系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页