模拟量输入输出模块 FX3系列
商品
评价
详情
  • 模拟量输入输出模块 FX3系列
  • 模拟量输入输出模块 FX3系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

模拟量输入输出模块 FX3系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
适用于FX3系列基本单元的模拟量输入输出模块
产品特点
FX3G是一款紧凑型PLC,简易的设计且具备了FX3系列的基本功能。通过强化后的内置功能及灵活的扩展性,扩大了在各个领域中的应用。
 更加方便
   可以通过最小限度的设定缩短开发程序的工时。
 高可靠性
   卓越的功能,一如既往的品质和可靠性。三菱电机向客户推荐第三代微型可编程控制器FX3系列。
 灵活的网络通讯
   除开放性网络,处理大规模I/O以外,还可以对应高精度的定位及模拟量控制,可根据客户需求构件最合适的系统。
 成果和发展前景
   30多年以来,FX系列承蒙广大用户的厚爱,累积销量已经突破1300万台。
规格概述
扩展模块是从基本单元或扩展单元得到电源的输入输出扩展设备。
FX2N-4DA
  支持4通道输出。输出通道接受数字信号并转换成等价的模拟信号,分辨率最大12位。
  可选用模拟值DC-10V到10V,分辨率5mV,且0至20mA,分辨率20μA,可被每个通道分别完成。
  FX2N-4DA共有32个缓冲存储器,每个均为16位。
  占用FX2N扩展线的8个点。可以分配成输入输出。消耗FX2N主单元或有源扩展单元5V电源槽的30mA电流。
FX2N-4AD
  支持4通道输出。输入通道接受数字信号并转换成等价的模拟信号,分辨率最大12位。
  可选用模拟值DC-10V到10V,分辨率5mV,且0至20mA,-20至20mA,分辨率20μA。
  FX2N-4AD共有32个缓冲存储器,每个均为16位。
  占用FX2N扩展线的8个点。可以分配成输入输出。消耗FX2N主单元或有源扩展单元5V电源槽的30mA电流。
FX2N-8AD模拟量输入模块
  支持8通道的电压输入(DC-10~10V),电流输入(DC4~2mA,DC-20~20mA)及热电偶(K型,J型,T型)温度传感器输入。
  通过各个通道,可混合使用电压,电流,热电偶输入。
  连接FX3GC或FX3UC主机时,需要FX2NC-CNV-IF或FX3UC-1PS-5V。
FX2N-5A模拟量输入输出扩展模块
  具备4ch模拟量输入和1ch模拟量输出。
  具有-100mV~100mV的微电压输入范围,因此不需要信号转换器等。
  分辨率为15位二进制+符号1bit(电压),14bit二进制+符号1bit(电流)的高精度模拟量输入输出模块。
  各通道可用于不同的输入范围,输入模拟量范围有±100mV,±10V,4~20mA,±20mA内置输入滤波调整功能,内部运算功能,比例功能。
  连接FX3GC或FX3UC主机时,需要FX2NC-CNV-IF或FX3UC-1PS-5V。
FX3U-4AD,FX3UC-4AD模拟量输入模块
  可进行4通道的电压输入(DC-10~10V)以及电流输入(DC-20~20mA,DC4~20mA),可指定各通道为电流输入或电压输入。
  内置数字滤波器功能及峰值保持功能等,实现了500μs/ch的高速AD转换。
  FX3U-4AD可连接FX3GA/FX3G,FX3GE以及FX3U系列。连接FX3GC或FX3UC时,需要FX2NC-CNV-IF或FX3UC-1PS-5V。
  FX3UC-4AD可连接FX3GC或FX3UC基本单元。
FX3U-4DA模拟量输入模块
  4通道的分辨率为15bit二进制+符号1bit(电压),15bit二进制(电流)的高精度模拟量输出模块。
  可分别指定各通道的电压输出(DC-10~10V)或电流输出(DC0~20mA,DC4~20mA),混合使用。
  搭载了表格输出及上下限值等丰富的功能。
  可连接FX3GA/FX3G,FX3GE,FX3GC,FX3U以及FX3UC系列。连接FX3GC或FX3UC时,需要FX2NC-CNV-IF或FX3UC-1PS-5V。
照片仅供参考,无法作为购买依据。
商品参数以三菱官网为准<三菱官网>
使用案例
三菱电机 MITSUBISHI FX3G三菱电机 MITSUBISHI FX3G

三菱电机 MITSUBISHI FX3G
相关产品
分类热销产品中文名对应PLC一栏表
FX3SAFX3SFX3GAFX3GFX3GEFX3GCFX3UFX3UC
I/O模块FX2N-8EX8点输入
FX2N-16EX16点输入
FX2NC-16EX16点输入
FX2N-8EYR8点输出(继电器型)
FX2N-16EYR16点输出(继电器型)
FX2N-8EYT8点输出(晶体管型)
FX2N-16EYT16点输出(晶体管型)
FX2NC-16EYT16点输出(晶体管型)
FX2NC-32EYT32点输出(晶体管型)
FX2N-8ER4点输入+4点输出(继电器型)
FX2N-32ER16点输入+16点输出(继电器型)
FX2N-48ER24点输入+24点输出(继电器型)
FX2N-48ET24点输入+24点输出(晶体管型)
模拟控制模块FX3U-4AD4通道A/D转换 
FX3U-4DA4通道D/A转换
FX3U-4AD-ADP4通道模拟量输入特殊适配器
FX3U-3A-ADP3通道模拟量特殊适配器☆*5☆*5○*5●*6○*6
网络·通信模块FX3U-232ADP-MBRS232特殊适配器
FX3U-485ADP-MBRS485特殊适配器
FX3U-ENET-ADP以太网适配器☆*3☆*3○*3●*4○*4
FX3U-ENET-L以太网单元○*2◇*2
FX3U-16CCL-MCC LINK主站单元
FX3U-64CCLCC LINK从站单元
FX2N-232IFRS232串行通信模块,1通道
定位控制模块FX3U-1PG1通道高速输出模块○*1◇*1
FX3U-2HSY-ADP2通道高速输出特殊适配器
FX3U-2HC2通道高速计数模块○*1◇*1
扩展模块FX3U-232-BDRS232串行通信扩展板、1通道
FX3U-485-BDRS485串行通信扩展板、1通道
FX3U-422-BDRS422串行通信扩展板、1通道
FX3G-485-BDRS485串行通信扩展板、1通道
FX2N-CNV-BC扩展电缆转换器
FX3U-CNV-BDFX3U用特殊适配器转换扩展板
FX3G-CNV-ADPFX3G用特殊适配器转换扩展板
FX2NC-CNV-IF接口转换器
FX3U-USB-BDUSB通信扩展板
FX3G-2AD-BD模拟量输入扩展板、2通道○*7○*7○*7
FX3G-422-BDRS422串行通信扩展板、1通道
电源模块FX3U-1PSU-5V输入AC100~240V
FX3UC-1PS-5V输入DC24V
选配件FX-USB-AWUSB到RS422转换器
FX3U-FLROM-64L64K程序传送单元
FX0N-65EC扩展电缆(30cm)
FX3U-32BL电池


○可对应
◇需要FX2NC-CNV-IF、或FX3UC-1PS-5V
☆需要FX3G-CNV-ADP
★需要FX3S-CNV-ADP
●需要功能扩展板

*1基本单元Ver.2.20以上可对应
*2基本单元Ver.2.21以上可对应
*3基本单元Ver.2.00以上可对应
*4基本单元Ver.3.10以上可对应
*5基本单元Ver.1.20以上可对应
*6基本单元Ver.2.61以上可对应
*7基本单元Ver.1.10以上可对应
品牌介绍
三菱电机的工业自动化产品自六十年代进入中国,如今已被广泛应用于汽车、纺织、包装印刷、食品饮料、电子半导体、机床、新能源等领域,见证了中国工业的发展。

三菱电机FA事业在中国的开展,从1993年设立“菱电国际(上海)有限公司”开始。随着中国经济的发展,事业不断扩大。
从本地化生产,到全国服务网络的完善;从产品的推广销售,到综合解决方案的提供;
从TCOE(Total Cost of Ownership Engineering)降低客户综合成本到TVOE(Total Value of Ownership Engineering)为客户提供综合价值方案,
三菱电机着眼于未来,不断变革和创新,与时俱进。

规格表
项目FX2N-8AD
电源DC5V 50mA (PLC内部供电)
DC24V 80mA (外部供电)
模拟量输入点数8点
模拟量输入范围电压输入:DC-10~10V
电流输入:DC4~20mA,DC-20~20mA
分辨率电压0.63mV (14bit二进制+符号1bit)
电流2.5μA (13bit二进制+符号1bit)
综合精度电压±0.3%~±0.5%*
电流
占用点数8点
质量0.4kg
外形尺寸 (WXHXD) mm75 X 90 X 75
*:随环境温度变化。
注:FX2N-8AD与一般模拟量输入相同,每个通道都可以进行K型,T型,J型热电偶输入。

项目FX2N-5A
电源DC5V 70mA (PLC内部供电)
DC24V 90mA (外部供电)
模拟量点数输入4点
输出1点
模拟量
输入范围
电压DC-10~10V (15bit二进制+符号1bit)
DC-100~10mV (11bit二进制+符号1bit)
电流DC-20~20mA (14bit二进制+符号1bit)
DC 4~20mA (14bit二进制+符号1bit)
模拟量
输出范围
电压DC-10~10V (11bit二进制+符号1bit)
电流DC 0~20mA,DC 4~20mA (10bit二进制)
综合精度±0.3%~±0.5%*
占用点数8点
质量0.3kg
外形尺寸 (WXHXD) mm55 X 90 X 87
*:随环境温度变化。

项目FX3U-4ADFX3UC-4AD
电源DC5V 110mA (PLC内部供电)DC5V 100mA (PLC内部供电)
DC24V 90mA (外部供电)DC24V 80mA (通过电源连接器由外部供电)
模拟量输入点数4点
模拟量输入范围电压输入:DC-10~10V
电流输入:DC -20~20mA,4~20mA (10bit二进制)
分辨率电压0.32mV (15bit二进制+符号1bit)
电流1.25μA (14bit二进制+符号1bit)
综合精度满量程的±0.3%~±1.0%*
占用点数8点
质量0.2kg0.13kg
外形尺寸 (WXHXD) mm55 X 90 X8720.2 X 90 X 89
*:随环境温度变化。

项目FX3U-4DA
电源DC5V 120mA (PLC内部供电)
DC24V 160mA (外部供电)
模拟量输入点数4点
模拟量输入范围DC-10~10V
DC 0~20mA/DC 4~20mA
分辨率电压0.32mV (15bit二进制+符号1bit)
电流0.63μA (15bit二进制)
综合精度±0.3%~±0.5%*
占用点数8点
质量0.2kg
外形尺寸 (WXHXD) mm55 X 90 X87
*:随环境温度变化。

商品参数以三菱官网为准<三菱官网>。
尺寸图
产品尺寸图        单位:mm

FX2N-2AD,FX2N-2DA,FX2N-5A
三菱电机 MITSUBISHI FX3G
FX2N-8AD
三菱电机 MITSUBISHI FX3G
w外壳色:芒赛尔0.08GY/7.64/0.81
扩展电缆已经安装在扩展模块侧。
端子排是M3的端子螺丝。
可以用35mm宽的DIN导轨安装。
FX2N-4DA
三菱电机 MITSUBISHI FX3G
FX2N-4AD
三菱电机 MITSUBISHI FX3G
FX3U-4DA
三菱电机 MITSUBISHI FX3G
FX3U-4AD
三菱电机 MITSUBISHI FX3G
FX3UC-4AD
三菱电机 MITSUBISHI FX3G
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问FX3系列在安装时是否有什么需要注意的?
安装在箱柜内是,请以可编程控制器基本单元为中心,在其左右连接扩展单元。如有增加扩展单元预定的时候,请务必留出必要的空间。
关于控制盘内的设置有什么需要注意的?
FX3G系列可编程控制器,请连接在带有屏蔽的控制盘内安装使用。可编程控制器为开放型设备,必须安装在导电性的控制盘内使用。请连接控制盘与其上盖,便于传导。控制盘内的安装会很大程度上影响系统安全,正确安装有利于屏蔽外界干扰。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > PLC > PLC(模拟单元) > 模拟量输入输出模块 FX3系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页