PLC扩展板 FX3G(A/E)/FX3S(A)用
商品
评价
详情
  • PLC扩展板 FX3G(A/E)/FX3S(A)用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

PLC扩展板 FX3G(A/E)/FX3S(A)用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
FX3系列扩展板
配套FX3G,FX3S等系列PLC基本单元,实现丰富的扩展功能。
增加基本输入输出点数
实现RS232串行通信功能
实现RS422串行通信功能
实现RS485串行通信功能
三菱FX3系列扩展板
产品特点
•轻巧尺寸扩展板,节省安装空间
•简易安装方式,Dusb连接,方便快捷
•PLC内部供电,无需额外电源
•1通道模拟量输出扩展
•2通道模拟量输入扩展,可混合使用电压输入和电流输入
•8位有限数字输出电位器功能扩展板,可用于计时器、计数器以及数据寄存器
尺寸图
三菱FX3系列扩展板 尺寸图

三菱FX3系列扩展板 尺寸图

三菱FX3系列扩展板 尺寸图

三菱FX3系列扩展板 尺寸图

三菱FX3系列扩展板 尺寸图

三菱FX3系列扩展板 尺寸图

三菱FX3系列扩展板 尺寸图

使用方法
三菱FX3系列扩展板 使用方法

三菱FX3系列扩展板 使用方法
使用案例
三菱FX3系列扩展板 使用案例

三菱FX3系列扩展板 使用案例

三菱FX3系列扩展板 使用案例
以上资料转载自三菱官网,如有疑问,请移步查询。
规格表
分类热销产品中文名对应PLC一栏表
FX3SAFX3SFX3GAFX3GFX3GEFX3GCFX3UFX3UC
I/O模块FX2N-8EX8点输入
FX2N-16EX16点输入
FX2NC-16EX16点输入
FX2N-8EYR8点输出(继电器型)
FX2N-16EYR16点输出(继电器型)
FX2N-8EYT8点输出(晶体管型)
FX2N-16EYT16点输出(晶体管型)
FX2NC-16EYT16点输出(晶体管型)
FX2NC-32EYT32点输出(晶体管型)
FX2N-8ER4点输入+4点输出(继电器型)
FX2N-32ER16点输入+16点输出(继电器型)
FX2N-48ER24点输入+24点输出(继电器型)
FX2N-48ET24点输入+24点输出(晶体管型)
模拟控制模块FX3U-4AD4通道A/D转换 
FX3U-4DA4通道D/A转换
FX3U-4AD-ADP4通道模拟量输入特殊适配器
FX3U-3A-ADP3通道模拟量特殊适配器☆*5☆*5○*5●*6○*6
网络·通信模块FX3U-232ADP-MBRS232特殊适配器
FX3U-485ADP-MBRS485特殊适配器
FX3U-ENET-ADP以太网适配器☆*3☆*3○*3●*4○*4
FX3U-ENET-L以太网单元○*2◇*2
FX3U-16CCL-MCC LINK主站单元
FX3U-64CCLCC LINK从站单元
FX2N-232IFRS232串行通信模块,1通道
定位控制模块FX3U-1PG1通道高速输出模块○*1◇*1
FX3U-2HSY-ADP2通道高速输出特殊适配器
FX3U-2HC2通道高速计数模块○*1◇*1
扩展模块FX3U-232-BDRS232串行通信扩展板、1通道
FX3U-485-BDRS485串行通信扩展板、1通道
FX3U-422-BDRS422串行通信扩展板、1通道
FX3G-485-BDRS485串行通信扩展板、1通道
FX2N-CNV-BC扩展电缆转换器
FX3U-CNV-BDFX3U用特殊适配器转换扩展板
FX3G-CNV-ADPFX3G用特殊适配器转换扩展板
FX2NC-CNV-IF接口转换器
FX3U-USB-BDUSB通信扩展板
FX3G-2AD-BD模拟量输入扩展板、2通道○*7○*7○*7
FX3G-422-BDRS422串行通信扩展板、1通道
电源模块FX3U-1PSU-5V输入AC100~240V
FX3UC-1PS-5V输入DC24V
选配件FX-USB-AWUSB到RS422转换器
FX3U-FLROM-64L64K程序传送单元
FX0N-65EC扩展电缆(30cm)
FX3U-32BL电池
○可对应
◇需要FX2NC-CNV-IF、或FX3UC-1PS-5V
☆需要FX3G-CNV-ADP
★需要FX3S-CNV-ADP
●需要功能扩展板

*1基本单元Ver.2.20以上可对应
*2基本单元Ver.2.21以上可对应
*3基本单元Ver.2.00以上可对应
*4基本单元Ver.3.10以上可对应
*5基本单元Ver.1.20以上可对应
*6基本单元Ver.2.61以上可对应
*7基本单元Ver.1.10以上可对应
关于此商品的常见问题 (FAQ)
D1内存储的16位数字为10,如果进行32位运算时,D1内的数据有变化吗?
32位运算占用2个寄存器,例如使用D1,实际也会占用D2。如果数据大小超过16位,只取D1的话得不到正确的数值,并且必须使用32位的指令进行运算。如果数据未超过16位,只取D1也可以。
PLC在运行中,电源LED发生灯灭或是闪烁
拆除[24+](工作电源)端子的接线确认是否恢复正常.如恢复正常的话,有可能是因为负载的短接或是过大的负载电流而造成工作电源容量超载从而启动了保护功能.如不能恢复正常的话,请联系三菱电机售后服务部门.
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > PLC > PLC(扩展模块) > PLC扩展板 FX3G(A/E)/FX3S(A)用
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页