功能扩展板 FX3UC用
商品
评价
详情
  • 功能扩展板 FX3UC用
  • 功能扩展板 FX3UC用
  • 功能扩展板 FX3UC用
  • 功能扩展板 FX3UC用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

功能扩展板 FX3UC用

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
FX3U、FX3UC用功能扩展板
适用于FX3系列基本单元

通讯用
FX3U-232-BD RS-232C通讯用
FX3U-485-BD RS-485通讯用
FX3U-422-BD 与RS-422周边设备通讯用
FX3U-USB-BD USB通讯用
8点模拟量电位器用
FX3U-8AV-BD*1 8点模拟量电位器用
连接特殊适配器用
FX3U-CNV-BD 连接特殊适配器用

连接特殊适配器时,需使用功能扩展板。
但在连接高速输入、高速输出特殊适配器时,不需要功能扩展板。
详细搭配方法请参阅产品手册。
产品特点
232

422

485

usb
尺寸图
尺寸图
使用案例
运用场景
相关文件
运用场景
*1 :基本单元Ver. 2.70以上适用
*2 :基本单元Ver. 2.61以上适用
*3 :基本单元Ver. 3.10以上适用、在适配器左端只能安装1台
*4 :基本单元Ver. 2.40以上适用
*5 :在高速输入输出特殊适配器的后段连接特殊适配器时需要功能扩展板。
*6 :基本单元Ver. 2.21以上适用
*7 :基本单元Ver. 3.00以上适用
品牌介绍
三菱电机的工业自动化产品自六十年代进入中国,如今已被广泛应用于汽车、纺织、包装印刷、食品饮料、电子半导体、机床、新能源等领域,见证了中国工业的发展。同时,也为社会基础设施建设提供有力支持,例如楼宇、电力、水处理、轨道交通等。

三菱电机FA事业在中国的开展,从1993年设立“菱电国际(上海)有限公司”开始。随着中国经济的发展,事业不断扩大。从本地化生产,到全国服务网络的完善;从产品的推广销售,到综合解决方案的提供;从TCOE(Total Cost of Ownership Engineering)降低客户综合成本到TVOE(Total Value of Ownership Engineering)为客户提供综合价值方案,三菱电机着眼于未来,不断变革和创新,与时俱进。

工业自动化综合解决方案e-F@ctory,融合自动化和IT技术,削减工程链和供应链的综合成本,实现制造经营的最优化,支持客户的改革,协助客户提高自身市场竞争力,为“中国制造2025”作出贡献。
规格表
分类热销产品中文名对应PLC一栏表
FX3SAFX3SFX3GAFX3GFX3GEFX3GCFX3UFX3UC
I/O模块FX2N-8EX8点输入
FX2N-16EX16点输入
FX2NC-16EX16点输入
FX2N-8EYR8点输出(继电器型)
FX2N-16EYR16点输出(继电器型)
FX2N-8EYT8点输出(晶体管型)
FX2N-16EYT16点输出(晶体管型)
FX2NC-16EYT16点输出(晶体管型)
FX2NC-32EYT32点输出(晶体管型)
FX2N-8ER4点输入+4点输出(继电器型)
FX2N-32ER16点输入+16点输出(继电器型)
FX2N-48ER24点输入+24点输出(继电器型)
FX2N-48ET24点输入+24点输出(晶体管型)
模拟控制模块FX3U-4AD4通道A/D转换 
FX3U-4DA4通道D/A转换
FX3U-4AD-ADP4通道模拟量输入特殊适配器
FX3U-3A-ADP3通道模拟量特殊适配器☆*5☆*5○*5●*6○*6
网络·通信模块FX3U-232ADP-MBRS232特殊适配器
FX3U-485ADP-MBRS485特殊适配器
FX3U-ENET-ADP以太网适配器☆*3☆*3○*3●*4○*4
FX3U-ENET-L以太网单元○*2◇*2
FX3U-16CCL-MCC LINK主站单元
FX3U-64CCLCC LINK从站单元
FX2N-232IFRS232串行通信模块,1通道
定位控制模块FX3U-1PG1通道高速输出模块○*1◇*1
FX3U-2HSY-ADP2通道高速输出特殊适配器
FX3U-2HC2通道高速计数模块○*1◇*1
扩展模块FX3U-232-BDRS232串行通信扩展板、1通道
FX3U-485-BDRS485串行通信扩展板、1通道
FX3U-422-BDRS422串行通信扩展板、1通道
FX3G-485-BDRS485串行通信扩展板、1通道
FX2N-CNV-BC扩展电缆转换器
FX3U-CNV-BDFX3U用特殊适配器转换扩展板
FX3G-CNV-ADPFX3G用特殊适配器转换扩展板
FX2NC-CNV-IF接口转换器
FX3U-USB-BDUSB通信扩展板
FX3G-2AD-BD模拟量输入扩展板、2通道○*7○*7○*7
FX3G-422-BDRS422串行通信扩展板、1通道
电源模块FX3U-1PSU-5V输入AC100~240V
FX3UC-1PS-5V输入DC24V
选配件FX-USB-AWUSB到RS422转换器
FX3U-FLROM-64L64K程序传送单元
FX0N-65EC扩展电缆(30cm)
FX3U-32BL电池
○可对应
◇需要FX2NC-CNV-IF、或FX3UC-1PS-5V
☆需要FX3G-CNV-ADP
★需要FX3S-CNV-ADP
●需要功能扩展板
*1基本单元Ver.2.20以上可对应
*2基本单元Ver.2.21以上可对应
*3基本单元Ver.2.00以上可对应
*4基本单元Ver.3.10以上可对应
*5基本单元Ver.1.20以上可对应
*6基本单元Ver.2.61以上可对应
*7基本单元Ver.1.10以上可对应
关于此商品的常见问题 (FAQ)
在使用简单 PLC 通信功能时的 LCPU 内置以太网端口设置
使用简单 PLC 通信功能时,外部设备端上的 L 系列 CPU 需要执行哪些设置?
需要为已连接的外部设备的编号的 “Open Setting” 执行以下设置。 - 协议:“UDP” - 开放系统:“MELSOFT connection”
在 L 系列 CPU 中,能否在使用简单 PLC 通信功能的同时使用套接字通信?
可以在使用简单 PLC 通信功能的同时使用套接字通信。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > PLC > PLC(扩展模块) > 功能扩展板 FX3UC用
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页