连接转换器 FX3系列
商品
评价
详情
  • 连接转换器 FX3系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接转换器 FX3系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
三菱FX3系列连接转换器
用FXON-30EC、或FXON-65EC型扩展延长线缆,连接延长电缆和模块侧电缆,可延长扩展模块和特殊模块。
FX3系列连接转换器
产品特点
•第3代标准机型适用链接转换器。(适用机型:FX3U、FX3GA、FX3G、FX3GE等)
•高灵活性、适合于小规模控制的高性价比。
•可配合FX3基本模块配套使用。
•延长FX0N/FX2N/FX3U系列的扩展模块及特殊模块时也可使用。
•外形尺寸(W x H x D) mm:40 x 60.5 x 16.5
尺寸图
FX3系列连接转换器尺寸图
使用案例
FX3系列连接转换器使用方法

FX3系列连接转换器使用方法

FX3系列连接转换器使用方法
以上资料转载自三菱官网,如有疑问,请移步查询。
规格表
分类热销产品中文名对应PLC一栏表
FX3SAFX3SFX3GAFX3GFX3GEFX3GCFX3UFX3UC
I/O模块FX2N-8EX8点输入
FX2N-16EX16点输入
FX2NC-16EX16点输入
FX2N-8EYR8点输出(继电器型)
FX2N-16EYR16点输出(继电器型)
FX2N-8EYT8点输出(晶体管型)
FX2N-16EYT16点输出(晶体管型)
FX2NC-16EYT16点输出(晶体管型)
FX2NC-32EYT32点输出(晶体管型)
FX2N-8ER4点输入+4点输出(继电器型)
FX2N-32ER16点输入+16点输出(继电器型)
FX2N-48ER24点输入+24点输出(继电器型)
FX2N-48ET24点输入+24点输出(晶体管型)
模拟控制模块FX3U-4AD4通道A/D转换 
FX3U-4DA4通道D/A转换
FX3U-4AD-ADP4通道模拟量输入特殊适配器
FX3U-3A-ADP3通道模拟量特殊适配器☆*5☆*5○*5●*6○*6
网络·通信模块FX3U-232ADP-MBRS232特殊适配器
FX3U-485ADP-MBRS485特殊适配器
FX3U-ENET-ADP以太网适配器☆*3☆*3○*3●*4○*4
FX3U-ENET-L以太网单元○*2◇*2
FX3U-16CCL-MCC LINK主站单元
FX3U-64CCLCC LINK从站单元
FX2N-232IFRS232串行通信模块,1通道
定位控制模块FX3U-1PG1通道高速输出模块○*1◇*1
FX3U-2HSY-ADP2通道高速输出特殊适配器
FX3U-2HC2通道高速计数模块○*1◇*1
扩展模块FX3U-232-BDRS232串行通信扩展板、1通道
FX3U-485-BDRS485串行通信扩展板、1通道
FX3U-422-BDRS422串行通信扩展板、1通道
FX3G-485-BDRS485串行通信扩展板、1通道
FX2N-CNV-BC扩展电缆转换器
FX3U-CNV-BDFX3U用特殊适配器转换扩展板
FX3G-CNV-ADPFX3G用特殊适配器转换扩展板
FX2NC-CNV-IF接口转换器
FX3U-USB-BDUSB通信扩展板
FX3G-2AD-BD模拟量输入扩展板、2通道○*7○*7○*7
FX3G-422-BDRS422串行通信扩展板、1通道
电源模块FX3U-1PSU-5V输入AC100~240V
FX3UC-1PS-5V输入DC24V
选配件FX-USB-AWUSB到RS422转换器
FX3U-FLROM-64L64K程序传送单元
FX0N-65EC扩展电缆(30cm)
FX3U-32BL电池
○可对应
◇需要FX2NC-CNV-IF、或FX3UC-1PS-5V
☆需要FX3G-CNV-ADP
★需要FX3S-CNV-ADP
●需要功能扩展板
*1基本单元Ver.2.20以上可对应
*2基本单元Ver.2.21以上可对应
*3基本单元Ver.2.00以上可对应
*4基本单元Ver.3.10以上可对应
*5基本单元Ver.1.20以上可对应
*6基本单元Ver.2.61以上可对应
*7基本单元Ver.1.10以上可对应
关于此商品的常见问题 (FAQ)
FX5U/FX5UC CPU模块的软元件链接寄存器(W)和文件寄存器(R)可以锁存吗?
可以。但需要电池FX3U-32BL(选件)。
FX5U/FX5UC CPU模块的软元件锁存范围为几号到几号?
客户可任意设定锁存范围。可同样在CPU参数的存储器/软件设定中设定锁存范围。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > PLC > PLC(扩展模块) > 连接转换器 FX3系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页