扩展电源 PLC用
商品
评价
详情
  • 扩展电源 PLC用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

扩展电源 PLC用

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
适用于FX3系列基本单元,在扩展电源供给不足时用于追加的电源。
FX3U-1PSU-5V,FX3UC-1PSU-5V
FX3U-1PSU-5V是当FX3G,FX3U系列的扩展电源共给不足时用于追加的电源
-内部DC5V 1A
-内部DC24V 0.3A
FX3UC-1PSU-5V是当FX3GC,FX3UC系列的扩展电源共给不足时用的追加的电源
有DC5V 1A的容量,也可作为FX2N/FX3U进行设备扩展是的转换适配器使用
产品特点
FX3U-1PSU-5V,FX3UC-1PSU-5V
特性图
尺寸图
尺寸图 尺寸图
FX3U-1PSU-5V
55×90×87
 FX3UC-1PS-5V
24.2×90×74
使用案例
运用场景
以上资料转载自三菱官网,如有疑问,请移步查询。
相关文件
FX系列扩展设备说明
FX系列扩展设备说明
FX系列扩展设备说明
FX系列扩展设备说明
FX系列扩展设备说明
品牌介绍
三菱电机的工业自动化产品自六十年代进入中国,如今已被广泛应用于汽车、纺织、包装印刷、食品饮料、电子半导体、机床、新能源等领域,见证了中国工业的发展。同时,也为社会基础设施建设提供有力支持,例如楼宇、电力、水处理、轨道交通等。
三菱电机FA事业在中国的开展,从1993年设立“菱电国际(上海)有限公司”开始。随着中国经济的发展,事业不断扩大。从本地化生产,到全国服务网络的完善;从产品的推广销售,到综合解决方案的提供;从TCOE(Total Cost of Ownership Engineering)降低客户综合成本到TVOE(Total Value of Ownership Engineering)为客户提供综合价值方案,三菱电机着眼于未来,不断变革和创新,与时俱进。
工业自动化综合解决方案e-F@ctory,融合自动化和IT技术,削减工程链和供应链的综合成本,实现制造经营的最优化,支持客户的改革,协助客户提高自身市场竞争力,为“中国制造2025”作出贡献。

规格表
分类热销产品中文名对应PLC一栏表
FX3SAFX3SFX3GAFX3GFX3GEFX3GCFX3UFX3UC
I/O模块FX2N-8EX8点输入
FX2N-16EX16点输入
FX2NC-16EX16点输入
FX2N-8EYR8点输出(继电器型)
FX2N-16EYR16点输出(继电器型)
FX2N-8EYT8点输出(晶体管型)
FX2N-16EYT16点输出(晶体管型)
FX2NC-16EYT16点输出(晶体管型)
FX2NC-32EYT32点输出(晶体管型)
FX2N-8ER4点输入+4点输出(继电器型)
FX2N-32ER16点输入+16点输出(继电器型)
FX2N-48ER24点输入+24点输出(继电器型)
FX2N-48ET24点输入+24点输出(晶体管型)
模拟控制模块FX3U-4AD4通道A/D转换 
FX3U-4DA4通道D/A转换
FX3U-4AD-ADP4通道模拟量输入特殊适配器
FX3U-3A-ADP3通道模拟量特殊适配器☆*5☆*5○*5●*6○*6
网络·通信模块FX3U-232ADP-MBRS232特殊适配器
FX3U-485ADP-MBRS485特殊适配器
FX3U-ENET-ADP以太网适配器☆*3☆*3○*3●*4○*4
FX3U-ENET-L以太网单元○*2◇*2
FX3U-16CCL-MCC LINK主站单元
FX3U-64CCLCC LINK从站单元
FX2N-232IFRS232串行通信模块,1通道
定位控制模块FX3U-1PG1通道高速输出模块○*1◇*1
FX3U-2HSY-ADP2通道高速输出特殊适配器
FX3U-2HC2通道高速计数模块○*1◇*1
扩展模块FX3U-232-BDRS232串行通信扩展板、1通道
FX3U-485-BDRS485串行通信扩展板、1通道
FX3U-422-BDRS422串行通信扩展板、1通道
FX3G-485-BDRS485串行通信扩展板、1通道
FX2N-CNV-BC扩展电缆转换器
FX3U-CNV-BDFX3U用特殊适配器转换扩展板
FX3G-CNV-ADPFX3G用特殊适配器转换扩展板
FX2NC-CNV-IF接口转换器
FX3U-USB-BDUSB通信扩展板
FX3G-2AD-BD模拟量输入扩展板、2通道○*7○*7○*7
FX3G-422-BDRS422串行通信扩展板、1通道
电源模块FX3U-1PSU-5V输入AC100~240V
FX3UC-1PS-5V输入DC24V
选配件FX-USB-AWUSB到RS422转换器
FX3U-FLROM-64L64K程序传送单元
FX0N-65EC扩展电缆(30cm)
FX3U-32BL电池
○可对应
◇需要FX2NC-CNV-IF、或FX3UC-1PS-5V
☆需要FX3G-CNV-ADP
★需要FX3S-CNV-ADP
●需要功能扩展板

*1基本单元Ver.2.20以上可对应
*2基本单元Ver.2.21以上可对应
*3基本单元Ver.2.00以上可对应
*4基本单元Ver.3.10以上可对应
*5基本单元Ver.1.20以上可对应
*6基本单元Ver.2.61以上可对应
*7基本单元Ver.1.10以上可对应
关于此商品的常见问题 (FAQ)
在使用简单 PLC 通信功能时的 LCPU 内置以太网端口设置
使用简单 PLC 通信功能时,外部设备端上的 L 系列 CPU 需要执行哪些设置?
需要为已连接的外部设备的编号的 “Open Setting” 执行以下设置。 - 协议:“UDP” - 开放系统:“MELSOFT connection”
在 L 系列 CPU 中,能否在使用简单 PLC 通信功能的同时使用套接字通信?
可以在使用简单 PLC 通信功能的同时使用套接字通信。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页