产品概述
1,总计数器/时间计数器有H7GP,H7HP,H7E-N系列。
2,H7E-N系列提升了可视性和渐变功能,同时又是小型且经济的计数器。
3,此系列包含H7EC-N的总计数器,H7ET-N的时间计数器以及H7ER-N的数字转速表。
产品特点
字符高度为8.6mm,实现了宽大的显示。
计数器最大可计数8位数。
注重可视性的、带背光计数器产品已成系列。
采用按键保护开关,以防复位键的误操作。
机壳颜色不仅有原来的淡灰色、还有黑色,已形成系列。
前部支持 NEMA4。
更换电池,使本体可反复使用。
根据VDE0106 Part100,采用了手指保护结构。
取得安全标准UL、CSA认证,符合CE标记。 EN61010-1 符合污染度2/过电压等级Ⅲ。
符合EMC标准(EN61326-1),不仅在工业环境,还可在商 业、轻工业环境中使用。
不支持PCB安装型。
规格概述
H7EC-N总数计数器
标准型/带背光型
|
嵌入式安装 |
增量 |
LCD(液晶数字显示)(字符高度8.6mm)(零点抑制的显示) *1 |
外部复位/手动复位 |
8位 |
无电压输入 | 电压输入 | 自由电压输入 | 电压输入 |
DC4.5~30V | AC/DC24~240V | DC4.5~30V |
30Hz/1kHz | 20Hz | 30Hz/1kHz |
H7EC-N *2 | H7EC-NV *2 | H7EC-NFV | H7EC-NV-H *3 |
H7EC-N-B *2 | H7EC-NV-B *2 | H7EC-NFV-B | H7EC-NV-BH *3 |
防水垫、嵌入式安装用适配器(Y92F-34) |
注:可满足不放入电池绝缘膜的特殊需要。(此时型号末尾会加有-350)。详情请咨询经销公司。
*1. 零点抑制…为确保可视性,不显示“零”(例“0000008.2”→ “8.2”)。范围是3999d23.9h时为“008.2”。
*2. 关于记号处的型号,可以满足不要表面复位键的特殊需要。(此时型号末尾会加有-300)。详情请咨询经销公司。
*3. 加载交流电源时的频率范围为50 Hz以上60Hz以下。
选装件(另售)
|
嵌入式安装用小型适配器 | Y92F-35 |
嵌入安装用适配器 *1 | Y92F-34 |
绕接端子(2根1套) | Y92S-37 |
锂电池(3V) *2 | Y92S-36 |
防水垫 *1 | Y92S-32 |
*1. 属本体附件。(需要更多时, 请另行购买)
*2. 虽然内置于本体中, 但寿命用尽后仍请以左表内型号订购
H7ET-N时间计数器
标准型
嵌入式安装 |
增量 |
LCD(液晶数字显示)(字符高度8.6mm)(零点抑制的显示) *1 |
外部复位/手动复位 |
7位 |
0.0h~999999.9h/0.0h~3999d23.9h(开关切换) |
无电压输入 | 电压输入 | 自由电压输入 |
DC4.5~30V | AC/DC24~240V *3 |
H7ET-N *2 | H7ET-NV *2 | H7ET-NFV *2 |
H7ET-N-B *2 | H7ET-NV-B *2 | H7ET-NFV-B *2 |
防水垫、嵌入式安装用适配器(Y92F-34)、单位标签 |
嵌入式安装 |
增量 |
LCD(液晶数字显示)(字符高度8.6mm)(零点抑制的显示) *1 |
外部复位/手动复位 |
7位 |
0.0h~999999.9h/0.0h~3999d23.9h(开关切换) |
无电压输入 | 电压输入 | 自由电压输入 |
DC4.5~30V | AC/DC24~240V |
H7ET-N1 | H7ET-NV1 | H7ET-NFV1 |
H7ET-N1-B | H7ET-NV1-B | H7ET-NFV1-B |
防水垫、嵌入式安装用适配器(Y92F-34)、单位标签 |
注: 可满足不放入电池绝缘膜的特殊需要。(这时,型号后注有−350),详情请咨询经销公司。
*1. 零点抑制…为确保可视性,不显示“零”(例「0000008.2」→ 「8.2」)。范围在3999d23.9h时,为“008.2”。
*2. 关于记号处的型号,可以满足不要表面复位键的特殊需要。(这时,型号后注有−300),详情请咨询经销公司。
带背光计数器型
嵌入式安装 |
增量 |
LCD(液晶数字显示)(字符高度8.6mm) 绿色LED带背光(以零点抑制显示) |
外部复位/手动复位 |
7位 |
0.0h~999999.9h/ 0.0h~3999d23.9h (开关切换) | 0s~999h59min59s/ 0.0min~9999h59.9min (开关切换) |
电压输入 |
浅灰色 | 黑色 | 浅灰色 | 黑色 |
H7ET-NV-H | H7ET-NV-BH | H7ET-NV1-H | H7ET-NV1-BH |
防水垫、嵌入式安装用适配器、单位标签 |
注1. 附带-hours、-d-h、-h-m、-h-m-s的单位标签。
2. 需要从外部供给DC24V (0.3W max.)以使背光亮灯。
3. 可满足不放入电池绝缘膜的特殊需要。(这时,型号后注有−350),详情请咨询经销公司。
选装件(另售)
|
嵌入式安装用小型适配器 | Y92F-35 |
嵌入安装用适配器 *1 | Y92F-34 |
绕接端子(2根1套) | Y92S-37 |
锂电池(3V) *2 | Y92S-36 |
防水垫 *1 | Y92S-32 |
*1. 属本体附件。(需要更多时, 请另行购买)
*2. 虽然内置于本体中, 但寿命用尽后仍请以左表内型号订购。
尺寸图
H7EC-N
使用方法
使用案例
橡胶成型机、食品托盘成型(真空成型)控制柜
E控制柜
小型
CP1E 可编程控制器
・经济实惠(低成本)、容易操作(简单)、高效率、小型PLC
加热器用
G3NB 固态继电器
・利用涌浪传导功能实现高可靠性
・可适用负载范围5~90A
传感器用
S8JC/S8JX-G 通用电源
・简单安装(DIN安装、正面安装)
・可支持CE(S8JC-ZS)
・UL、CE、CSA(S8JX-G)
注意事项
品牌介绍
欧姆龙自动化(中国)有限公司是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。
在中国,欧姆龙自动化(中国)有限公司建有研发、生产、技术服务和物流基地,在华北、华东和华南拥有销售公司,其下属40多个事务所、办事处遍布全国,为客户提供最直接的服务。
欧姆龙以其特有的"传感与控制"技术,利用其多年的经验,以及对生产现场的深刻理解,不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。不仅如此,欧姆龙更在环境保护、生产安全方面为您出谋划策。
规格表
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。